Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Моноблоки для внутренней установки с восходящим выпуском воздуха

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    Моноблоки для внутренней установки с восходящим выпуском воздуха
    Включает
    Руководство по установке
    Стандартное время поставки
    Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
    Распространение продуктов
    Афганистан
    Общие
    Воздушный поток
    9060.0
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    400 3-фазн.
    Входная мощность
    1800 W
    Входная частота
    50 Гц
    Физические
    Максимальная высота
    890.0 мм.
    Максимальная ширина
    1680.0 мм.
    Максимальная глубина
    900.0 мм.
    Масса нетто
    89.0 кг.
    Масса брутто
    115.92 кг.
    Высота в упаковке
    1219.0 мм.
    Ширина в упаковке
    1143.0 мм.
    Глубина в упаковке
    2159.0 мм.
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    TUV
    Стандартная гарантия
    1 год гарантии (только на запасные части)
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InRow RD 10kW Air Cooled Installation (Версия 5)
    Дата 06.05.19
    Размер 2.4 MB
    Condenser Installation (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 1.7 MB
    InRow RD 10кВт с воздушным охлаждением (Версия 4)
    InRow DX 10 kW Air Cooled Operation and Maintenance (Версия 4)
    InRow DX 10 kW Air Cooled Operation and Maintenance (Версия 3)
    InRow RD 10кВт с воздушным охлаждением (Версия 4)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACCD75216-75219 - Condenser,Single Circuit,400V,3PH,50Hz (Версия 2)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.