Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    Стоечный воздухопровод, передний узел, ACRC301S / ACRC301H, 300 мм
    Включает
    Руководство по установке
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение двух недель
    Распространение продуктов
    Афганистан
    Физические
    Максимальная высота
    1911.0 мм.
    Максимальная ширина
    300.0 мм.
    Максимальная глубина
    196.0 мм.
    Масса нетто
    13.64 кг.
    Масса брутто
    22.55 кг.
    Высота в упаковке
    152.0 мм.
    Ширина в упаковке
    508.0 мм.
    Глубина в упаковке
    2032.0 мм.
    Цвет
    Черный
    Соответствие
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Rack Air Containment System Overview (Manual) (Версия 0)
    Дата 05.06.19
    Размер 221 KB
    (Версия 0)
    Дата 05.06.19
    Размер 327.5 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACCS1009 - Rack Air Containment, Front Assembly, 300mm (Версия 0)
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InRow Chilled Water Bid (Guide) Specification (Версия 0)
    Дата 06.02.19
    Размер 356.2 KB
    Дата 06.02.19
    Размер 36.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.