Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Комплект для сплачивания шкафа — глубиной 1070 мм и 900 мм (стойка с ИБП или БРП)

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    Комплект для сплачивания шкафа — глубиной 1070 мм и 900 мм (стойка с ИБП или БРП)
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение двух недель
    Распространение продуктов
    Афганистан
    Физические
    Максимальная высота
    1921.0 мм.
    Максимальная ширина
    35.0 мм.
    Максимальная глубина
    25.0 мм.
    Масса нетто
    2.73 кг.
    Масса брутто
    4.55 кг.
    Высота в упаковке
    2134.0 мм.
    Ширина в упаковке
    64.0 мм.
    Глубина в упаковке
    70.0 мм.
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    Зарегистрировано UL
    Стандартная гарантия
    1 год гарантии (только на запасные части)
    Экологические характеристики
    Соответствие другим экологическим нормам
    Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Hot Aisle Containment System (HACS) (Версия 1)
    Дата 05.06.19
    Размер 2.6 MB
    Hot Aisle Containment For NetShelter VX and SX enclosures (Manual) (Версия 0)
    NetShelter VX и SX (руководство) (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 2.9 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    HACS - Hot Aisle Containment System - UL/cUL approval (Версия 1)
    Прикладное решение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Hot Aisle Containment Application Guidelines and Approved Configurations (Версия 1)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.