Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    Карниз для двери-занавеса, для прохода шириной 1500–1800 мм
    Включает
    Руководство по установке
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение двух недель
    Распространение продуктов
    Афганистан
    Физические
    Максимальная высота
    1994.0 мм.
    Максимальная ширина
    1321.0 мм.
    Максимальная глубина
    76.0 мм.
    Масса нетто
    68.19 кг.
    Масса брутто
    90.91 кг.
    Высота в упаковке
    610.0 мм.
    Ширина в упаковке
    2083.0 мм.
    Глубина в упаковке
    965.0 мм.
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CSA
    Стандартная гарантия
    1 год гарантии (только на запасные части)
    Экологические характеристики
    Соответствие другим экологическим нормам
    Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EcoAisle Containment System (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 967 KB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Hot Aisle Containment System (HACS) (Версия 1)
    Дата 05.06.19
    Размер 2.6 MB
    Hot Aisle Containment For NetShelter VX and SX enclosures (Manual) (Версия 0)
    NetShelter VX и SX (руководство) (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 2.9 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACDC1016_Visio Stencil - Door and Frame Assembly SX to SX (Версия 0)
    ACDC1016 - Door and Frame Assembly SX to SX (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 566.6 KB
    Дата 08.02.19
    Размер 502.6 KB
    Прикладное решение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Hot Aisle Containment Application Guidelines and Approved Configurations (Версия 1)
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EcoAisle Guide Specification (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 152.4 KB
    Дата 08.02.19
    Размер 29.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.