Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Переходник для увеличения глубины оборудования с 1070 до 1200 мм, для шкафов SX42U–SX48U, шириной 600–750 мм

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    Переходник для увеличения глубины оборудования с 1070 до 1200 мм, для шкафов SX42U–SX48U, шириной 600–750 мм
    Включает
    Руководство по установке
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение двух недель
    Распространение продуктов
    Афганистан
    Физические
    Максимальная высота
    32.0 мм.
    Максимальная ширина
    597.0 мм.
    Максимальная глубина
    2000.0 мм.
    Масса нетто
    10.45 кг.
    Масса брутто
    13.64 кг.
    Высота в упаковке
    102.0 мм.
    Ширина в упаковке
    673.0 мм.
    Глубина в упаковке
    2083.0 мм.
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CSA
    Стандартная гарантия
    1 год гарантии (только на запасные части)
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    Соответствие другим экологическим нормам
    Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Hot Aisle Containment For NetShelter VX and SX enclosures (Manual) (Версия 0)
    NetShelter VX и SX (руководство) (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 2.9 MB
    Hot Aisle Containment System (HACS) (Версия 1)
    Дата 05.06.19
    Размер 2.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACDC1019_Visio Stencil - Retrofittable Ceiling Assembly 600mm (Версия 0)
    Прикладное решение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Hot Aisle Containment Application Guidelines and Approved Configurations (Версия 1)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.