Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Обзор
    Название модели
    Технический фальшпол Uniflair
    Стандартное время поставки
    Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
    Распространение продуктов
    Афганистан
    Физические
    Максимальная высота
    168.0 мм.
    Максимальная ширина
    396.0 мм.
    Максимальная глубина
    1794.0 мм.
    Масса нетто
    23.7 кг.
    Масса брутто
    26.6 кг.
    Высота в упаковке
    228.0 мм.
    Ширина в упаковке
    400.0 мм.
    Глубина в упаковке
    1871.0 мм.
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EcoAisle Containment System (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 967 KB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EcoAisle - Roof Height Adapter - SX42U-VX42U, SX45U, SX48U (Версия 1)
    EcoAisle - Aisle Containment System-Installation Instructions (Версия 2)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACDC2000-2002 - Eco-Aisle Containment System,Ceiling Panel Mounting Rail (Версия 1)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EcoAisle cUL Listed (Версия 0)
    Дата 03.02.16
    Размер 55.3 KB
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EcoAisle Guide Specification (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 152.4 KB
    Дата 08.02.19
    Размер 29.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.