Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    Фильтр IR17 2 дюйм RC, гофр 30% — запасная часть
    Стандартное время поставки
    Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
    Распространение продуктов
    Афганистан
    Физические
    Максимальная высота
    12.0 мм.
    Максимальная ширина
    598.0 мм.
    Максимальная глубина
    1606.0 мм.
    Масса нетто
    2.12 кг.
    Масса брутто
    2.23 кг.
    Высота в упаковке
    25.0 мм.
    Ширина в упаковке
    627.0 мм.
    Глубина в упаковке
    1632.0 мм.
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EcoAisle Containment System (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 967 KB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EcoAisle - Roof Height Adapter - SX42U-VX42U, SX45U, SX48U (Версия 1)
    EcoAisle - Aisle Containment System-Installation Instructions (Версия 2)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACDC2100-2107 - Eco-Aisle Containment System, Ceiling Panel (Версия 0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EcoAisle Dropout Ceiling Panels UL Classification (Версия 0)
    Дата 03.02.16
    Размер 48.2 KB
    EcoAisle cUL Listed (Версия 0)
    Дата 03.02.16
    Размер 55.3 KB
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EcoAisle Guide Specification (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 152.4 KB
    Дата 08.02.19
    Размер 29.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.