Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Обзор
    Название модели
    Трехходовой вентиль RC 17KW IR RC — запасная часть
    Стандартное время поставки
    Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин , Бермудские острова , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , Коста-Рика , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминика , Доминиканская Республика , Восточный Тимор  , Эквадор , Египет , Сальвадор , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гватемала , Гвинея , Гайана , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Япония , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мавритания , Мексика , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Вьетнам , Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Физические
    Максимальная высота
    34.0 мм.
    Максимальная ширина
    303.0 мм.
    Максимальная глубина
    2315.0 мм.
    Масса нетто
    11.51 кг.
    Масса брутто
    15.19 кг.
    Высота в упаковке
    149.0 мм.
    Ширина в упаковке
    400.0 мм.
    Глубина в упаковке
    2099.0 мм.
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
    Соответствие другим экологическим нормам
    Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EcoAisle Containment System (Версия 0)
    Дата 04.05.19
    Размер 967 KB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EcoAisle - Aisle Containment System-Installation Instructions (Версия 2)
    EcoAisle - Roof Height Adapter - SX42U-VX42U, SX45U, SX48U (Версия 1)
    EcoAisle - Blanking Panel (Версия 0)
    Дата 05.06.19
    Размер 548.8 KB
    EcoAisle - Blanking Panel (Версия 0)
    Дата 07.03.19
    Размер 190.7 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACDC2575-2578 - Eco-Aisle Containment System, Blanking Panel,SX42U-48U-VX 42U (Версия 1)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EcoAisle cUL Listed (Версия 0)
    Дата 03.02.16
    Размер 55.3 KB
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EcoAisle Guide Specification (Версия 0)
    Дата 04.05.19
    Размер 152.4 KB
    Дата 04.05.19
    Размер 29.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.