Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Изображение ACECCP100 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение ACECCP100 Schneider Electric
Снято с производства

Удаленный экран EcoBreeze

Показать дополнительные характеристики >
Нет замены для ACECCP100_APC. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    Удаленный экран EcoBreeze
    Включает
    Руководство по установке
    Стандартное время поставки
    Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
    Распространение продуктов
    Албания
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Панель управления
    Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
    Физические
    Максимальная высота
    343.0 мм.
    Максимальная ширина
    291.0 мм.
    Максимальная глубина
    180.0 мм.
    Длина без упаковки
    1.0
    Номинальный диаметр
    18.0
    Масса нетто
    5.0 кг.
    Масса брутто
    5.91 кг.
    Высота в упаковке
    381.0 мм.
    Ширина в упаковке
    330.0 мм.
    Глубина в упаковке
    229.0 мм.
    Цвет
    Белый
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 105 °C
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    ETL
    Стандартная гарантия
    1 год гарантии (только на запасные части)
    Экологические характеристики
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы и ПО

    Язык
    • хорватский
    • датский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • латвийский
    • сербский
    • словенский
    • эстонский
    • литовский
    • нидерландский
    • греческий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EcoBreeze Modbus Register Map 50/60 HZ (Версия 4)
    Дата 07.02.19
    Размер 573 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.