Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Обзор
    Описание
    Стоечный блок крышевых вентиляторов представляет собой экономичное решение отвода тепла из шкафов Netshelter. Блок легко устанавливается в крышку стойки и отводит через нее тепло. В шкафах настенного монтажа предусмотрена дополнительная возможность установки блока вентиляторов в нижнюю панель стойки. Стоечный блок крышевых вентиляторов создает внутри шкафа воздушный поток, направленный снизу вверх.
    Название модели
    Распределение воздуха в помещении
    Включает
    Руководство по установке
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Афганистан
    Общие
    Воздушный поток
    440.0
    Вход
    Число сетевых шнуров
    1
    Номинальное входное напряжение
    208V
    Входная частота
    50/60 Гц
    Тип входного соединения
    Британский стандарт BS1363A
    Физические
    Максимальная высота
    60.0 мм.
    Максимальная ширина
    574.0 мм.
    Максимальная глубина
    893.0 мм.
    Масса нетто
    8.41 кг.
    Масса брутто
    12.5 кг.
    Высота в упаковке
    152.0 мм.
    Ширина в упаковке
    749.0 мм.
    Глубина в упаковке
    991.0 мм.
    Цвет
    Черный
    Окружающей среды
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    62.000 дБ
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    Мост-перегородка InRow, кабель передачи данных, 600 мм
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    Соответствие другим экологическим нормам
    Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACF502 - Roof Fan Tray 208-230V 50-60Hz for NSH SX 600mm (Версия 0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    UL, cUL Listing for Accessory Fan Trays (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 334 KB
    Fan tray EC DoC - ACFxxx and AR8207BLK (Версия 0)
    Дата 09.02.19
    Размер 61.7 KB
    ACF система вентиляции (Версия 1.0)
    Дата 10.07.17
    Размер 345.6 KB
    METI DENAN approval for NetShelter SX Fan Trays (ACF501 and ACF503) (Версия 0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Roof Fan Tray for NetShelter™ SX Cabinets (Версия 2)
    Дата 07.03.19
    Размер 605.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.