Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Обзор
    Название модели
    Uniflair AM
    Включает
    Руководство по установке
    Стандартное время поставки
    Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
    Распространение продуктов
    Афганистан
    Общие
    Воздушный поток
    11650.0
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    400 3-фазн.
    Входная мощность
    1500 W
    Входная частота
    50 Гц
    Физические
    Максимальная высота
    890.0 мм.
    Максимальная ширина
    2400.0 мм.
    Максимальная глубина
    1260.0 мм.
    Масса нетто
    151.37 кг.
    Масса брутто
    220.0 кг.
    Высота в упаковке
    3300.0 мм.
    Ширина в упаковке
    1050.0 мм.
    Глубина в упаковке
    1500.0 мм.
    Устройств на поддоне
    1.0
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    TUV
    Стандартная гарантия
    1 год гарантии (только на запасные части)
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Condenser Installation (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 1.7 MB
    InRow DX 10kW Fluid Cooled Installation (Версия 5)
    Дата 13.04.19
    Размер 2.7 MB
    InRow DX 10kW Fluid Cooled Installation (Версия 4)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACFC75256-75257- Fluid coolers,Single Circuit,400V,3Ph,50Hz (Версия 1)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.