Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Обзор
    Название модели
    Панель воздуховода — 1012 мм в ширину х до 1041 мм в высоту — V0
    Включает
    Руководство по установке
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение четырех недель
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Багамские острова , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин , Бермудские острова , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , Коста-Рика , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминика , Доминиканская Республика , Восточный Тимор  , Эквадор , Египет , Сальвадор , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гваделупа , Гватемала , Гвинея , Гайана , Гвиана , Гаити , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Япония , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Мексика , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент-Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Вьетнам , Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Физические
    Максимальная высота
    1991.0 мм.
    Максимальная ширина
    1070.0 мм.
    Максимальная глубина
    750.0 мм.
    Масса нетто
    269.56 кг.
    Масса брутто
    314.56 кг.
    Высота в упаковке
    2159.0 мм.
    Ширина в упаковке
    1219.0 мм.
    Глубина в упаковке
    889.0 мм.
    Цвет
    Черный
    Устройств на поддоне
    1.0
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    Верхний элемент дверной коробки — для шкафов 48U SX
    Стандартная гарантия
    1 год гарантии (только на запасные части)
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InfraStruXure Cooling Distribution Unit Dielectric Flange Kit (Sheet) (Версия 0)
    InfraStruXure Cooling Distribution Unit Flange Insulation Kit - Installation (Sheet) (Версия 0)
    Flange Kit Removal Addendum (Версия 0)
    Дата 24.06.19
    Размер 229.8 KB
    InfraStruXure Cooling Distribution Unit (CDU) (информационный листок) (Версия 1)
    InfraStruXure Cooling Distribution Unit (CDU) Guide for Receiving, Unpacking and Moving (Sheet) (Версия 0)
    Cooling Distribution Unit (Версия 1)
    Дата 07.03.19
    Размер 3.3 MB
    (Версия 1)
    Дата 07.03.19
    Размер 3.9 MB
    (Версия 0)
    Дата 05.06.19
    Размер 335 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACFD12-T - Cooling Distribution Unit, Top Distribution Piping (Версия 0)
    ACFD12-T - ISX Cooling Distribution Unit, Top piping (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 110.9 KB
    Cooling Unit-Schneider Electric-AC-Close Coupled ACFD12-T-CDU-NetworkAir Top Distribution (Версия 5)
    Справочник
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cooling Distribution Unit Technical Data Manual (Версия 1)
    Дата 08.02.19
    Размер 509.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InfraStruXure Cooling Distribution Unit Receiving and Unpacking (Sheet) (Версия 0)
    InfraStruXure Cooling Distribution Unit (информационный листок) (Версия 0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.