Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Изображение ACRC101 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение ACRC101 Schneider Electric
Снято с производства

Внутрирядная система водяного охлаждения InRow RC Chilled Water, 200-240 В при 50/60 Гц, IEC 320-C14

Показать дополнительные характеристики >
Нет замены для ACRC101_APC. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Обзор
    Название модели
    Внутрирядная система водяного охлаждения InRow RC Chilled Water, 200-240 В при 50/60 Гц, IEC 320-C14
    Включает
    Руководство по установке , Uniflair SP
    Стандартное время поставки
    Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Багамские острова , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин , Бермудские острова , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , Коста-Рика , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминика , Доминиканская Республика , Восточный Тимор  , Эквадор , Египет , Сальвадор , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гваделупа , Гватемала , Гвинея , Гайана , Гвиана , Гаити , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Япония , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Мексика , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент-Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тринидад и Тобаго , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Вьетнам , Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Общие
    Воздушный поток
    2900.0
    Минимальная температура воды на входе
    45.0
    Производительность помпы для откачки конденсата
    1.3
    Вход
    Число сетевых шнуров
    2
    Номинальное входное напряжение
    200V
    Входная мощность
    1380 W
    Входная частота
    50/60 Гц
    Высота аппаратурной стойки
    42 U
    Тип входного соединения
    IEC-320 C14
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Панель управления
    Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
    Физические
    Максимальная высота
    1992.0 мм.
    Максимальная ширина
    300.0 мм.
    Максимальная глубина
    1069.0 мм.
    Масса нетто
    162.73 кг.
    Масса брутто
    193.41 кг.
    Высота в упаковке
    2119.0 мм.
    Ширина в упаковке
    747.0 мм.
    Глубина в упаковке
    1137.0 мм.
    Цвет
    Черный
    Устройств на поддоне
    1.0
    Окружающей среды
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    79.000 дБ
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    C-tick , CE , EN 55022 Класс A , EN 55024 , EN 60950 , EN 61000-3-2 , Eurovent , FCC Часть 15 Класс A , GS Mark , ICES-003 , IEC 60950 , IEC 61000-3-2 , IEC 61000-3-3 , Министерство промышленности Канады , Зарегистрировано UL , VCCI , VDE , Сертификат cUL
    Стандартная гарантия
    1 год гарантии (только на запасные части)
    Экологические характеристики
    Соответствие другим экологическим нормам
    Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • хорватский
    • датский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • латвийский
    • сербский
    • словенский
    • эстонский
    • литовский
    • нидерландский
    • греческий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InfraStruXure InRow RC. Прием поставки и распаковка (информационный листок) (Версия 0)
    InfraStruXure InRow RC Receiving and Unpacking (Sheet) (Версия 0)
    Modbus Map InRow RC ACRC100 Series (Версия 2)
    Дата 09.02.19
    Размер 21.3 KB
    Cooling Unit Safety and Handling (Sheet) (Версия 1)
    Дата 30.04.19
    Размер 689.1 KB
    (Версия 1)
    Дата 30.04.19
    Размер 361.6 KB
    (Версия 0)
    Дата 05.06.19
    Размер 401 KB
    Release Notes ACRC100 V 3.8.0 (Версия 10)
    Дата 08.04.18
    Размер 128.8 KB
    Automatic Voltage Select Condensate Pump Sheet (Версия 0)
    Дата 05.06.19
    Размер 309.8 KB
    InfraStruXure InRow RC Cooling Products Declaration of Conformity (Sheet) (Версия 0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VCCI Certificate for the InRow RC Products (Версия 0)
    Дата 04.08.15
    Размер 12.6 KB
    InRow RC VDE Approval (Версия 0)
    Дата 03.05.19
    Размер 1.5 MB
    UL, c-UL Approval for InRow Cooling Products (Версия 0)
    Дата 03.05.19
    Размер 256.1 KB
    EMC Certificate of Conformity for InRow RC Products (Версия 1)
    Прикладное решение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Best Practices for Designing Data Centers with the InRow RC (Версия 0)
    Selection procedure for RC and RP (Версия 0)
    Дата 04.05.19
    Размер 81.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.