Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Изображение ACRC103 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение ACRC103 Schneider Electric
Снято с производства

Внутрирядная система водяного охлаждения воздуха InRow RC Chilled Water, 200-240 В, 50/60 Гц, IEC 309-16

Показать дополнительные характеристики >
Нет замены для ACRC103_APC. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    Внутрирядная система водяного охлаждения воздуха InRow RC Chilled Water, 200-240 В, 50/60 Гц, IEC 309-16
    Включает
    Руководство по установке
    Стандартное время поставки
    До исчерпания запасов на складе
    Распространение продуктов
    Афганистан
    Общие
    Схемы отвода отработанного воздуха
    Система фиксации потолочных панелей, 200–240 В (с источником питания)
    Опции для забора воздуха
    Комплект освещения системы изоляции коридора (с источником питания)
    Воздушный поток
    2900.0
    Минимальная температура воды на входе
    45.0
    Производительность помпы для откачки конденсата
    1.3
    Вход
    Число сетевых шнуров
    2
    Номинальное входное напряжение
    200V
    Входная мощность
    1000 W
    Входная частота
    50/60 Гц
    Высота аппаратурной стойки
    42 U
    Тип входного соединения
    Потолочная панель — 900 мм
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Панель управления
    Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
    Звуковой сигнал
    Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
    Физические
    Максимальная высота
    1991.0 мм.
    Максимальная ширина
    300.0 мм.
    Максимальная глубина
    1070.0 мм.
    Масса нетто
    162.73 кг.
    Масса брутто
    193.41 кг.
    Высота в упаковке
    2118.0 мм.
    Ширина в упаковке
    746.0 мм.
    Глубина в упаковке
    1137.0 мм.
    Цвет
    Черный
    Устройств на поддоне
    1.0
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    C-tick
    Стандартная гарантия
    1 год гарантии (только на запасные части)
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InfraStruXure InRow RC Cooling Products Declaration of Conformity (Sheet) (Версия 0)
    Automatic Voltage Select Condensate Pump Sheet (Версия 0)
    Дата 05.06.19
    Размер 309.8 KB
    Release Notes ACRC100 V 3.8.0 (Версия 10)
    Дата 08.04.18
    Размер 128.8 KB
    (Версия 1)
    Дата 30.04.19
    Размер 361.6 KB
    Modbus Map InRow RC ACRC100 Series (Версия 2)
    Дата 09.02.19
    Размер 21.3 KB
    InRow RC (ACRC100 Series) Installation Manual (Версия 2)
    Дата 07.03.19
    Размер 1.4 MB
    InfraStruXure InRow RC Seismic Guide (Manual) (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 312.5 KB
    InfraStruXure InRow RC (информационный листок) (Версия 0)
    InRow RC (серия ACRC100) (Версия 2)
    Дата 07.03.19
    Размер 1.6 MB
    InfraStruXure InRow RC Receiving and Unpacking (Sheet) (Версия 0)
    InRow RC Online User's Guide ACRC100 Series (Версия 1)
    Дата 07.02.19
    Размер 655.3 KB
    InRow Cooling Products Unpacking Guide (Версия 3)
    Дата 07.02.19
    Размер 1 MB
    (Версия 0)
    Дата 05.06.19
    Размер 401 KB
    InfraStruXure InRow RC Disposable Air Filter Installation Instructions (Sheet) (Версия 0)
    Cooling Unit Safety and Handling (Sheet) (Версия 1)
    Дата 30.04.19
    Размер 689.1 KB
    InfraStruXure InRow RC. Прием поставки и распаковка (информационный листок) (Версия 0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    BIM Model for ACRC100-103 - AC-Close_Coupled-Schneider_Electric-Chilled_Water-InRow_RC_100-(100-240)V (Версия 3)
    ACRC100-103 - InRow RC, 300mm, Chilled water (Версия 2)
    Дата 08.02.19
    Размер 1.5 MB
    Дата 08.02.19
    Размер 5.5 MB
    Справочник
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InRow RC (Версия 1)
    Дата 09.02.17
    Размер 2.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InROW Системы кондиционирования (Версия 1.0)
    InRow RC VDE Approval (Версия 0)
    Дата 06.02.19
    Размер 1.5 MB
    UL, c-UL Approval for InRow Cooling Products (Версия 0)
    Дата 06.02.19
    Размер 256.1 KB
    EMC Certificate of Conformity for InRow RC Products (Версия 1)
    InfraStruXure InRow RC VCCI Approval (Версия 0)
    Дата 04.08.15
    Размер 12.6 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Drip Cover Retrofit Kit Instructions (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 1.3 MB
    Прикладное решение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InRow RC Environmental Control (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 331.5 KB
    Selection procedure for RC and RP (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 81.2 KB
    Best Practices for Designing Data Centers with the InRow RC (Версия 0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.