Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Система водяного охлаждения InRow RC, 600 мм, охлажденная вода, 380-415 В, 50/60 Гц, с увлажнителем

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Обзор
    Название модели
    Система водяного охлаждения InRow RC, 600 мм, охлажденная вода, 380-415 В, 50/60 Гц, с увлажнителем
    Включает
    Руководство по установке , Uniflair SP
    Стандартное время поставки
    Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Аргентина , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Бутан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Восточный Тимор  , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гвинея , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мавритания , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Польша , Португалия , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Общие
    Характеристика увлажнения
    6.6 фунтов/час
    Схемы отвода отработанного воздуха
    Система фиксации потолочных панелей, 200–240 В (с источником питания)
    Опции для забора воздуха
    Комплект освещения системы изоляции коридора (с источником питания)
    Воздушный поток
    6000.0
    Минимальная температура воды на входе
    45.0
    Производительность помпы для откачки конденсата
    8.45
    Вход
    Число сетевых шнуров
    2
    Номинальное входное напряжение
    400 3-фазн.
    Входная мощность
    15000 W
    Входная частота
    50 Гц ± 3 Гц
    Высота аппаратурной стойки
    42 U
    Тип входного соединения
    Неразъемное четырехпроводное (три фазы + земля)
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Панель управления
    Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
    Звуковой сигнал
    Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
    Физические
    Максимальная высота
    1991.0 мм.
    Максимальная ширина
    600.0 мм.
    Максимальная глубина
    1070.0 мм.
    Масса нетто
    352.73 кг.
    Масса брутто
    463.18 кг.
    Высота в упаковке
    2166.0 мм.
    Ширина в упаковке
    850.0 мм.
    Глубина в упаковке
    1137.0 мм.
    Цвет
    Черный
    Устройств на поддоне
    1.0
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    FCC Часть 15 Класс A , GOST , Министерство промышленности Канады , Сертификат cUL
    Стандартная гарантия
    1 год гарантии (только на запасные части) , 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InRow Chilled Water Product Brochure (Версия 1)
    Дата 04.05.19
    Размер 757.2 KB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InRow RC 600 mm Management Information Base (Версия 0)
    Дата 06.05.19
    Размер 242.8 KB
    InRow RC Chilled Water Air Conditioner Online Guide (Версия 0)
    InRow RC Chilled Water Operation and Maintenance Manual (Версия 0)
    InRow RD600/RC600 Series Modbus Register Map (Версия 1)
    Дата 06.05.19
    Размер 92.5 KB
    InRow Cooling Products Unpacking Guide (Версия 3)
    Дата 06.05.19
    Размер 1 MB
    InRow RC Chilled Water Air Conditioner Installation Manual (Версия 1)
    InRow RC Chilled Water Air Conditioner Installation Manual (Версия 1)
    InRow RC Chilled Water Operation and Maintenance Manual (Версия 0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACRC600P-601P-602P - InRow RC, 600mm, Chilled Water with humidifier, 200-240V 400V 480V 50,60Hz (Версия 1)
    Cooling_Unit_InRow_RC_Schneider_Electric_ACRC60X_and_ACRC60XP_BIM_Model (Версия 0)
    Справочник
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InRow® (Версия 1)
    Дата 04.06.19
    Размер 4.5 MB
    InRow Chilled Water Air Conditioners Technical Specifications (Версия 1)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Declaration of Conformity for ACRC602 and ACRC602P (Версия 0)
    Дата 03.05.19
    Размер 259.7 KB
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InRow Chilled Water Bid (Guide) Specification (Версия 0)
    Дата 06.02.19
    Размер 356.2 KB
    Дата 06.02.19
    Размер 36.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.