Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Малое количество движущихся частей повышает надежность и увеличивает срок службы.

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    Малое количество движущихся частей повышает надежность и увеличивает срок службы.
    Включает
    Направляющая для монтажа потолочных панелей — 1800 мм
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение двух недель
    Распространение продуктов
    Албания
    Общие
    Тип компрессора
    Крепление потолочной панели к стене — один ряд — 1800 мм
    Схемы отвода отработанного воздуха
    Система фиксации потолочных панелей, 200–240 В (с источником питания)
    Опции для забора воздуха
    Комплект освещения системы изоляции коридора (с источником питания)
    Заряд хладагента
    3.0
    Воздушный поток
    1200.0
    Потребляемый ток, пусковой
    65
    Производительность помпы для откачки конденсата
    1.3
    Вход
    Число сетевых шнуров
    1
    Входная мощность
    2390 W
    Входная частота
    50 Гц ± 3 Гц
    Высота аппаратурной стойки
    42 U
    Тип входного соединения
    Потолочная панель — 900 мм
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Панель управления
    Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
    Физические
    Максимальная высота
    1991.0 мм.
    Максимальная ширина
    300.0 мм.
    Максимальная глубина
    1069.0 мм.
    Масса нетто
    165.92 кг.
    Масса брутто
    273.18 кг.
    Высота в упаковке
    2156.0 мм.
    Ширина в упаковке
    762.0 мм.
    Глубина в упаковке
    1138.0 мм.
    Цвет
    Черный
    Окружающей среды
    Температура хранения
    0 - 40 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-4500 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    80.000 дБ
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    Бюро стандартов, метрологии и контроля Тайваня
    Стандартная гарантия
    1 год гарантии (только на запасные части)
    Экологические характеристики
    Соответствие другим экологическим нормам
    Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InRow Direct Expansion Product Brochure (Версия 1)
    Дата 08.02.19
    Размер 453.5 KB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Automatic Voltage Select Condensate Pump Sheet (Версия 0)
    Дата 05.06.19
    Размер 309.8 KB
    InRow SC Technical Data (Manual) (Версия 1)
    Дата 06.05.19
    Размер 647.4 KB
    InRow SC Online Guide (Версия 2)
    Дата 07.02.19
    Размер 483.3 KB
    InfraStruXure InRow SC Seismic Installation (Manual Addendum) (Версия 0)
    InRow SC Modbus Register Map (Версия 2)
    Дата 09.02.19
    Размер 96.7 KB
    InRow SC Installation (Manual) (Версия 1)
    Дата
    Размер 1.9 MB
    (Версия 1)
    Дата 30.04.19
    Размер 361.6 KB
    InRow SC Operation (Manual) (Версия 6)
    Дата 07.03.19
    Размер 1.3 MB
    InRow SC Installation (Manual) (Версия 1)
    Дата 30.04.19
    Размер 2.5 MB
    InRow Cooling Products Unpacking Guide (Версия 3)
    Дата 07.02.19
    Размер 1 MB
    (Версия 0)
    Дата 05.06.19
    Размер 401 KB
    Cooling Unit Safety and Handling (Sheet) (Версия 1)
    Дата 30.04.19
    Размер 689.1 KB
    Release Notes InRow SC (Версия 4)
    Дата 09.02.19
    Размер 114.6 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACSC100-101 - InRow SC, 300mm, 200-240V 50/60Hz Air Cooled, Self-contained (Версия 1)
    Cooling Unit Electric-AC-Close Coupled-Direct Expansion-InRow SC 100-Air Cooled-(200-240)V (Версия 3)
    ACAC10021-InRow SC Bridge Trough (Версия 1)
    Дата 08.02.19
    Размер 447.6 KB
    Дата 08.02.19
    Размер 3.1 MB
    ACSC100_Visio Stencil - InRow SC 300mm Air cooled Self-contained (Версия 0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VDE Safety Approval for the InRow SC (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 58 KB
    InRow SC 5 kW Air Conditioner CCC Approval (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 1.2 MB
    InROW Системы кондиционирования (Версия 1.0)
    CCC Out of Scope Letter Fan Tray Assemblies (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 1.1 MB
    CB Report for the InRow SC (Версия 0)
    Дата 10.04.14
    Размер 2.4 MB
    Прикладное решение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Application Guidelines for the InfraStruXure InRow SC Condenser (Версия 0)
    UPS Power for the InfraStruXure InRow SC (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 55 KB
    Guidelines for Using Rack Air Containment System with InfraStruXure InRow SC (Версия 0)
    Best Practices for Deploying the InfraStruXure InRow SC (Версия 0)
    Configuration Types and Sequence of Operations for the InfraStruXure InRow SC (Версия 0)
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InfraStruXure InRow SC Guide Specification (Версия 1)
    Дата 09.02.19
    Размер 17.7 KB
    Дата 09.02.19
    Размер 9.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.