Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    range of product
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    Optic splice cassette
    цвет
    Кассета: серый
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    19” fibre optic panel
    назначение продукта
    Пустая оптоволоконная панель
    состав устройства
    1 крышка
    1 splice tray
    2 вставка
    2 cable disc
    1 кабельный ввод
    1 cable gland holder
    4 винт
    4 гайка
    30 heat shrink splice protector tube
    4 ring
    количество портов
    24
    материал
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
    Mounting type
    2 винтами with fibre patch panel
    Заклепкой with fibre patch panel with quick-fix function
    длина
    155,2 мм
    высота
    10 мм
    ширина
    92,4 мм
    заданный участок
    Asia Pacific
    Europe
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    The Actassi system (Версия 5.1)
    Дата 06.03.19
    Размер 23.3 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi Optic panel 1U HD & Actassi 1U 19C digital installation guide (Версия 4202400)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.06.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.