Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    Многомодовый оптоволоконный коммутационный шнур
    цвет
    Оболочка: аква
    Держатель вилки LC дуплекс: аква
    Колпачок для вилки LC дуплекс: аква
    Клипса для вилки LC дуплекс: аква
    тип упаковки
    пластиковый пакет
    Дополнительные характеристики
    maximum insertion loss
    LC
    потери на отражении
    30 дБ LC
    усилие вытягивания
    66 Н
    максимальное усилие на разрыв
    1000 Н/м
    категория производительности оптоволокна
    OM3 50/125 µm
    Оконцовка 1
    LC
    Оконцовка 2
    LC
    тип оболочки
    Zip 2 1,6 мм LSZH
    условия эксплуатации
    Patching
    режим обмена
    Дуплекс
    режим передачи
    Мультимодовый
    количество оптических волокон
    2
    внешний диаметр кабеля
    1,6 мм 2 +/- 0.2 mm
    материал
    Керамический: ферула вилки LC
    длина кабеля
    3 м
    заданный участок
    Europe
    Asia Pacific
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -20…60 °C
    температура окружающего воздуха в месте монтажа
    -20…60 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -20…60 °C
    стандарты
    Производительность оптоволокна: ITU G.651
    Огнеупорность: IEC 60332-1
    LSZH: МЭК 60754-1
    LSZH: IEC 60754-2
    LSZH: IEC 61034
    Производительность оптоволокна: МЭК 60793-2-10 тип A1a.2
    LC вилка: TIA/EIA-604-10 A
    LC вилка: IEC 61754-20 Ed.2
    Производительность оптоволокна: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3
    Огнеупорность: IEC 60332-3C
    Производительность оптоволокна: TIA/EIA-568-C.3
    Огнеупорность: UL 94 V0
    Экологичность предложения
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    The Actassi system (Версия 5.1)
    Дата 06.03.19
    Размер 23.3 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.06.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.