Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    0
    цвет
    Оболочка: желтый
    тип упаковки
    пластиковый пакет
    Дополнительные характеристики
    maximum insertion loss
    SC
    потери на отражении
    50 дБ SC
    усилие вытягивания
    50 Н
    категория производительности оптоволокна
    OS2 9/125 µm
    Оконцовка 1
    SC
    режим обмена
    Симплекс
    режим передачи
    Одномодовый
    количество оптических волокон
    1
    внешний диаметр кабеля
    900 мкм 1 +/- 0.2 mm
    материал
    Керамический: ферула вилки SC
    длина кабеля
    1 м
    заданный участок
    Europe
    Asia Pacific
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -20…60 °C
    температура окружающего воздуха в месте монтажа
    -20…60 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -20…60 °C
    характеристики окружающей среды
    LSZH (малодымный с нулевым содержанием галогенов):
    стандарты
    SC вилка: TIA/EIA-604-3
    SC вилка: IEC 61754-4 Ed.2
    Производительность оптоволокна: TIA/EIA-568-C.3
    LSZH: МЭК 60754-1
    LSZH: IEC 60754-2
    LSZH: IEC 61034
    Огнеупорность: IEC 60332-1
    Огнеупорность: IEC 60332-3C
    Огнеупорность: UL 94 V0
    Производительность оптоволокна: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2
    Производительность оптоволокна: IEC 60793-2-10 Type B1.3
    Производительность оптоволокна: ITU G.652.D
    Экологичность предложения
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    The Actassi system (Версия 5.1)
    Дата 06.03.19
    Размер 23.3 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Actassi с оболочкой из бенгалогенового пластика типа LSZH (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.