Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XM
    наименование датчика давления
    ACW
    тип датчика давления
    Электромеханический датчик давления
    специальная область применения продукта
    Для регулирования в промежутке между 2 пределами
    тип шкалы
    Регулируем. дифференциальн.
    тип контактов
    1 переключающ. мгновенное действие
    кабельный ввод
    1 ввод с резьбой под кабельный сальник ISO M20
    тип гидравлического соединения
    G 1/4 (розетка) в соответствии с ISO 228
    материалы, контактирующие с жидкостью
    Фосфорист. бронза
    размер датчика давления
    69 бар
    задаваемый диапазон уставок при падении давления
    10…69 бар
    задаваемый диапазон уставок при увеличении давления
    15,9…79 бар
    рабочий орган, перемещаемый под давлением
    Головки кнопок
    тип электрической цепи
    Цепь управления
    Дополнительные характеристики
    электрическое соединение
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 1...2 x 2,5 мм²
    контролируемая жидкость
    Воздух (-73…125 °C)
    Масло для гидравлических систем (-73…125 °C)
    Некоррозийная жидкость (-73…125 °C)
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    10 А картридж предохранитель, тип gG
    материал шкафа
    Цинковый сплав
    возможный мин. дифференциал при мин. уставке
    5,9 бар
    возможный мин. дифференциал при макс. уставке
    5,9 бар
    возможный макс. дифференциал при мин.уставке
    0,4 бар
    возможный макс. дифференциал при макс. уставке
    10 бар
    макс. допустимое давление - за один цикл
    140 бар
    механическая износостойкость
    1000000 циклы
    уставка
    Внешн.
    локальный дисплей
    Без
    описание зажимов ISO n°1
    (3-4)NO
    (1-2)NC
    ширина
    88 мм
    высота
    221 мм
    глубина
    68 мм
    масса продукта
    2,1 кг
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TC
    стандарты
    EN/IEC 60947-5-1
    CE
    сертификация продукта
    Внесенный в список UL
    CSA
    EAC
    степень защиты IP
    IP65 в соответствии с EN/IEC 60529
    рабочая температура окружающей среды
    -56…85 °C
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.04.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACW... and ADW... pressure and vacuum switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.