Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Автоматический выключатель EasyPact CVS 630N 50kA 3P TM500D Vigi MB

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XM
    наименование датчика давления
    ADW
    тип датчика давления
    Электромеханический датчик давления
    специальная область применения продукта
    Для регулирования в промежутке между 2 пределами
    тип шкалы
    Регулируем. дифференциальн.
    тип контактов
    1 переключающ. мгновенное действие
    кабельный ввод
    1 ввод с резьбой под кабельный сальник Pg 13,5, наружный диаметр кабеля: 9…13 мм в соответствии с NF C 68-300
    тип гидравлического соединения
    G 3/8 (розетка) в соответствии с ISO 228
    материалы, контактирующие с жидкостью
    Сталь
    Буна N
    Чугун
    размер датчика давления
    340 бар
    задаваемый диапазон уставок при падении давления
    0…331,4 бар
    задаваемый диапазон уставок при увеличении давления
    38…340 бар
    рабочий орган, перемещаемый под давлением
    Поршень с дренажным отверстием
    тип электрической цепи
    Цепь управления
    Дополнительные характеристики
    электрическое соединение
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 1...2 x 2,5 мм²
    контролируемая жидкость
    Синтетическое масло (-30…125 °C)
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    10 А картридж предохранитель, тип gG
    материал шкафа
    Цинковый сплав
    возможный мин. дифференциал при мин. уставке
    8,6 бар
    возможный мин. дифференциал при макс. уставке
    8,6 бар
    возможный макс. дифференциал при мин.уставке
    38 бар
    возможный макс. дифференциал при макс. уставке
    38 бар
    макс. допустимое давление - за один цикл
    690 бар
    механическая износостойкость
    1000000 циклы
    уставка
    Внешн.
    локальный дисплей
    Без
    описание зажимов ISO n°1
    (1-2)NC
    (3-4)NO
    ширина
    88 мм
    высота
    176 мм
    глубина
    68 мм
    масса продукта
    1,88 кг
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TC
    стандарты
    CE
    EN/IEC 60947-5-1
    сертификация продукта
    CSA
    EAC
    Внесенный в список UL
    степень защиты IP
    IP65 в соответствии с EN/IEC 60529
    рабочая температура окружающей среды
    -30…85 °C
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Electromechanical sensors for pressure control OsiSense XM (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XM/ACW/ADW/FTG/FSG приборы контроля давления (Версия 1.0)
    XM..., ACW/ADW... и FSG/FTG/FYG... и принадлежности XMLZ... (Версия 1.0)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.06.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACW... and ADW... pressure and vacuum switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.