категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для монтажа
    количество в одном комплекте
    Комплект из 6 шт.
    Дополнительные характеристики
    глубина
    15 мм
    длина
    2000 мм
    материал
    Сталь с покрытием на основе хромата цинка
    монтаж изделия
    Рейка Омега
    масса продукта
    3 кг
    тип рейки
    Omega
    обработка поверхности
    Хромат цинка
    толщина
    2 мм
    ширина
    75 мм
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B1 Linergy BZ & HK power busbar systems (Версия 7.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.