Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    Кабель для коммутаторов APC Rack LCD/KVM USB - 3 м (10 футов)
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Бутан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Китай , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Восточный Тимор  , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гвинея , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Япония , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мавритания , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Филиппины , Польша , Португалия , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Узбекистан , Вьетнам , Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Физические
    Масса нетто
    0.15 кг.
    Максимальная высота
    13.0 мм.
    Максимальная ширина
    25.0 мм.
    Максимальная глубина
    13.0 мм.
    Масса брутто
    0.15 кг.
    Высота в упаковке
    50.0 мм.
    Ширина в упаковке
    165.0 мм.
    Глубина в упаковке
    235.0 мм.
    Длина шнура
    3.66 метры
    Соединитель A
    USB-A (USB 2.0)
    Соединитель B
    HighDensity15 (VGA-монитор)
    Монтажные позиции
    Скрытый
    Соответствие
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • хорватский
    • датский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • латвийский
    • сербский
    • словенский
    • эстонский
    • литовский
    • нидерландский
    • греческий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 2)
    Дата 13.04.19
    Размер 1.3 MB
    Rack LCD Console KVM Switch (Версия 2)
    Дата 13.04.19
    Размер 863.8 KB
    Справочник
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cable Configuration Guide for Rack LCD Console with Integrated KVM Switch (Версия 1)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Rack LCD Console KVM Switch - Quick Start Guide (Версия 1)
    Дата 18.03.16
    Размер 509 KB
    Rack LCD Console KVM Switch - Quick Start Guide (Версия 2)
    Дата 09.02.19
    Размер 372.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.