Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   NetShelter Basic Rack PDUs
Изображение AP7553 Schneider Electric

AP7553

Green premium brand logo Product Logo
Изображение AP7553 Schneider Electric
AP7553
Green premium brand logo Product Logo

Стоечный БРП, базовый, 0U, 32 А, 230 В, розетки: (20) C13 и (4) C19

Показать дополнительные характеристики
  • Код EAN
    0731304225515
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Обзор
    Срок поставки
    Обычно имеется в наличии
    Общие
    Поставляемое оборудование
    Pуководство по установке
    Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки
    Комплект для монтажа без применения инструментов
    Физические параметры
    Длина кабеля
    3,05 м
    Цвет
    Черный
    Глубина
    4,4 см
    Высота
    161,9 см
    Вес
    5,57 кг
    Ширина
    5,6 см
    Вход
    input current limits
    32 А
    Нагрузочная способность
    7400 В·А
    частота сети
    47–63 Гц
    plug standard
    IEC 60309 32 А 2Ф+З
    входное напряжение
    200 V
    208 V
    230 V
    Выход
    number of power socket outlets
    20 IEC 60320 C13
    4 IEC 60320 C19
    Соответствие
    Сертификаты
    CE
    VDE
    Параметры Окружающей среды
    Рабочая температура
    0…45 °C
    Относительная влажность
    0…95 %
    Высота над уровнем моря
    0...10000 ft
    Температура окружающей среды при хранении
    -25…65 °C
    Высота хранения
    0,00…15240,00 м
    Тип упаковки
    Вес упаковки 1
    6,48 кг
    Высота упаковки 1
    212,1 см
    Ширина упаковки 1
    15,2 см
    Длина упаковки 1
    12,7 см
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит свинца
    Да
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Наличие галогенов
    Продукт, не содержащий галогенов
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки19
    • русский3
    • английский16
    • китайский1
    • корейский1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Rack Power Distribution Unit (PDU) Pocket Guide (Версия V2)
    Описание
    Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
    prp.document.label.format pdf
    Размер 8.9 MB
    Дата 07.04.20
    Описание
    Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
    APC Modular Power Distribution, Modular Power Accessories, and Rack PDUs: 400V Compatibility Chart (Версия V5)
    Файлы в документе
    pdf
    72.7 KB
    pdf
    72.7 KB
    Описание
    Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 400V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
    prp.document.label.format zip
    Размер 145.4 KB
    Дата 07.07.15
    Файлы в документе
    pdf
    72.7 KB
    pdf
    72.7 KB
    Описание
    Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 400V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 622.5 KB
    Дата 24.02.06
    Описание
    Монтаж
    Basic Rack PDU Installation and Quick-Start (Manual) (Версия V0)
    Файлы в документе
    pdf
    458.5 KB
    pdf
    461.6 KB
    Описание
    Installation
    prp.document.label.format zip
    Размер 920.1 KB
    Дата 24.02.06
    Файлы в документе
    pdf
    458.5 KB
    pdf
    461.6 KB
    Описание
    Installation
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    AP7553 - Rack PDU, Basic, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19 (Версия V1)
    Файлы в документе
    zip
    568.5 KB
    pdf
    196.4 KB
    Описание
    Power Distribution, Basic Rack PDU
    prp.document.label.format zip
    Размер 764.9 KB
    Дата 04.03.08
    Файлы в документе
    zip
    568.5 KB
    pdf
    196.4 KB
    Описание
    Power Distribution, Basic Rack PDU
    Справочник
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 171.2 KB
    Дата 17.05.04
    Описание
    Технические характеристики
    Basic Rack PDU AP7553 (Sheet) (Версия V0)
    Файлы в документе
    pdf
    79.5 KB
    pdf
    79.5 KB
    Описание
    Technical Specifications
    prp.document.label.format zip
    Размер 158.9 KB
    Дата 17.05.04
    Файлы в документе
    pdf
    79.5 KB
    pdf
    79.5 KB
    Описание
    Technical Specifications
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Declaration of Conformity CMIM Morocco_AP75XX Series (French) (Версия V0)
    Описание
    SDOC for CMIM Compliance for Morocco_AP75XX Series PDUs
    prp.document.label.format pdf
    Размер 57.2 KB
    Дата 29.07.19
    Описание
    SDOC for CMIM Compliance for Morocco_AP75XX Series PDUs
    prp.document.label.format pdf
    Размер 294.8 KB
    Дата 05.03.19