Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение AP8881 Schneider Electric

Посмотреть все Измерительные БРП стоечного исполнения

Измерительные БРП стоечного исполнения - AP8881

Изображение AP8881 Schneider Electric
Посмотреть все Измерительные БРП стоечного исполнения
Измерительные БРП стоечного исполнения - AP8881

Стоечный БРП 2G, с приборами учета, 0U, 11 кВт, 230 В, (36) C13 и (6) C19

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Описание
    Стоечные измерительные блоки распределения питания APC выполняют измерение фактического потребления тока, что позволяет оптимизировать потребление электроэнергии и реализовать защиту электрических цепей. Определяемые пользователем пороги срабатывания аварийной местной и дистанционной сигнализации уменьшают опасность перегрузки электрических цепей. Определяемая измерительными БРП стоечного исполнения потребляемая мощность позволяет руководителям ЦОДов принимать обоснованные решения по балансировке нагрузок и оптимизации мощности ИТ-оборудования, что дает возможность уменьшить общую стоимость владения. Измерительные БРП стоечного исполнения дают возможность контролировать потребляемую мощность в реальном времени, оснащены портом датчиков температуры/влажности, фиксируемыми IEC-розетками и сверхкомпактными автоматическими выключателями. Пользователи могут иметь доступ к настройкам параметров измерительного БРП стоечного исполнения через защищенный Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet, которые поддерживаются централизованными платформами управления APC — сервером InfraStruxure Central с модулями Operations, Capacity и Energy Efficiency.
    Название модели
    Стоечный БРП 2G, с приборами учета, 0U, 11 кВт, 230 В, (36) C13 и (6) C19
    Включает
    Руководство по установке , Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки , Руководство по безопасности , Кабель последовательного интерфейса для настройки конфигурации
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Багамские острова , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин , Бермудские острова , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , Коста-Рика , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминика , Доминиканская Республика , Восточный Тимор  , Эквадор , Египет , Сальвадор , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гватемала , Гвинея , Гайана , Гаити , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мавритания , Мексика , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент-Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тринидад и Тобаго , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Вьетнам , Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Максимальная полная токовая нагрузка на фазу
    16 A
    Выходные соединения
    (36) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (6) IEC 320 C19 (Battery Backup)
    Защита от перегрузки
    Нет
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    400 3-фазн.
    Входная частота
    50/60 Гц
    Установленный регулировкой входной ток (Северная Америка)
    16 A
    Тип входного соединения
    IEC 309 16 A 3Ф+Н+ФЗ , IEC 309 20 A 3Ф+Н+З
    Длина шнура
    1.83 метры
    Число сетевых шнуров
    1
    Максимальный ток в линии на фазу
    16 A
    Максимальный входной ток на фазу
    16 A
    Физические
    Масса нетто
    6.38 кг.
    Максимальная высота
    1791.0 мм.
    Максимальная ширина
    56.0 мм.
    Максимальная глубина
    44.0 мм.
    Масса брутто
    8.02 кг.
    Высота в упаковке
    2000.0 мм.
    Ширина в упаковке
    162.0 мм.
    Глубина в упаковке
    107.0 мм.
    Цвет
    Черный
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    -5 - 45 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    5 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -25 - 65 °C
    Относительная влажность хранения
    5 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    Мост-перегородка InRow, кабель передачи данных, 600 мм , IEC 60950 , UL 60950-1 , VDE
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
    Директива о батареях
    Соответствие
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Rack Power Distribution Unit (PDU) Pocket Guide (Версия 2)
    Дата 07.02.19
    Размер 2.5 MB
    APC Modular Power Distribution, Modular Power Accessories, and Rack PDUs: 208 and 415V Compatibility Chart (Версия 6)
    APC Modular Power Distribution, Modular Power Accessories, and Rack PDUs: 400V Compatibility Chart (Версия 5)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Metered Rack Power Distribution Unit (AP88XX) User Guide Firmware Version 5.X.X (Версия 4)
    Security Handbook for APC Network Management Cards AOS v5.x.x (Версия 1)
    Metered Rack Power Distribution Unit User Guide Firmware Version 6.6.4 (Версия 8)
    Release Notes Metered and Switched (AP8xxx) Rack Power Distribution Unit (PDU) v6.4.0 (Версия 8)
    MIB Reference Guide (Online Guide) (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 122.1 KB
    Security Handbook Network Enabled Devices AOS V.6.5.X (Версия 1)
    Rack Power Distribution Unit (PDU) Installation Instructions (Версия 3)
    Rack Power Distribution Unit Display Module Installation (Версия 1)
    Release Notes AP7XXXB, AP8XXX Rack PDUs AOS/APP V 6.6.4 (Версия 4)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    AP8881 - Rack PDU, Metered, ZeroU, 11kW, 230V (Версия 2)
    Дата 07.02.19
    Размер 219.8 KB
    Дата 07.02.19
    Размер 1.6 MB
    AP8881_Visio Stencil - Rack PDU 2G Metered Zero U (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 141.2 KB
    Дата 08.02.19
    Размер 141.2 KB
    Справочник
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Metered Rack PDU AP8881 Overview and Specifications (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 780.2 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Устройства распределения питания PDU (Версия 1.0)
    EAC for Russian Customs Union - Rack PDUs and In Line Current Meters (Версия 2)
    VDE Marks Approval License AP85xx, AP88xx, DELL68xx, series - 40028617 updated 2015-05-05 (Версия 1)
    EI1490-1 EMC Certficate and Report for NextGen Metered Rack PDU - Issued 2010-02-09 (Версия 1)
    CCC Exemption Letter (Версия 2)
    Дата 07.02.19
    Размер 4.4 MB
    ACMA Supplier's DoC - Rack Power Distribution Units (Версия 0)
    VDE CB Test Certificate AP8800 series - DE1-50269 Issued 2012-07-11 (Версия 1)
    E177299-A17-UL Notice of Authorization - NextGen AP8xxx and DELL6xxx rPDU (Версия 1)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Rack Power Distribution Unit (PDU) Safety Information (Версия 7)
    Next Generation Rack Power Distribution Unit (PDU) Installation Instructions (Версия 0)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EoLi - Metered Rack PDUs (Версия 0)
    Дата 09.02.19
    Размер 303.6 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ePEP - Metered Rack PDUs (Версия 0)
    Дата 09.02.19
    Размер 366.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.