Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение AP8953 Schneider Electric

Посмотреть все Коммутируемый БРП стоечного исполнения

Коммутируемый БРП стоечного исполнения - AP8953

Изображение AP8953 Schneider Electric
Посмотреть все Коммутируемый БРП стоечного исполнения
Коммутируемый БРП стоечного исполнения - AP8953

Стоечный БРП 2G, коммутируемый, 0U, 32 A, 230 В, (21) C13 и (3) C19

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Описание
    Управляемые стоечные блоки распределения питания APC позволяют реализовать полный, настраиваемый пользователем контроль потребляемой мощности и активный мониторинг. Дистанционное управление розетками предусматривает их дистанционное включение и отключение для перезагрузки оборудования и ограничения несанкционированного использования отдельных розеток. Последовательное с задержками включение позволяет определять порядок включения и отключения подключенного оборудования, что дает возможность избежать перегрузки цепей в процессе восстановления электропитания и продлить время работы критически важного оборудования за счет поэтапного сброса нагрузки. Измерение тока позволяет выполнять в реальном времени удаленный мониторинг подключенных нагрузок. Управляемые стоечные блоки распределения питания дают возможность контролировать потребляемую мощность в реальном времени, оснащены портом датчиков температуры/влажности, IEC-розетками с фиксаторами и сверхкомпактными автоматическими выключателями. Задаваемые пользователем аварийные сигналы предупреждают о возможной перегрузке цепи питания до того, как произойдет критический отказ ИТ-оборудования. Пользователи могут иметь доступ к настройкам параметров и к управлению коммутируемыми стоечными блоками распределения питания через защищенный веб-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet, которые поддерживаются централизованными платформами управления APC — сервером InfraStruxure Central с модулями Capacity Manager и Change Manager.
    Название модели
    Стоечный БРП 2G, коммутируемый, 0U, 32 A, 230 В, (21) C13 и (3) C19
    Включает
    Руководство по установке , Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки , Руководство по безопасности , Кабель последовательного интерфейса для настройки конфигурации
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Багамские острова , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин , Бермудские острова , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , Коста-Рика , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминика , Доминиканская Республика , Восточный Тимор  , Эквадор , Египет , Сальвадор , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гваделупа , Гватемала , Гвинея , Гайана , Гаити , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Мексика , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент-Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Вьетнам , Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная полная токовая нагрузка на фазу
    32 A
    Выходные соединения
    (21) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (3) IEC 320 C19 (Battery Backup)
    Защита от перегрузки
    Да
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    200V , 208V , 230V
    Входная частота
    50/60 Гц
    Тип входного соединения
    IEC 309 32A 2Ф+З
    Длина шнура
    3.05 метры
    Число сетевых шнуров
    1
    Acceptable Input Voltage
    220-240 ВАC
    Максимальный ток в линии на фазу
    32 A
    Максимальный входной ток на фазу
    32 A
    Нагрузочная способность
    11000 VA
    Физические
    Масса нетто
    7.59 кг.
    Максимальная высота
    1829.0 мм.
    Максимальная ширина
    56.0 мм.
    Максимальная глубина
    46.0 мм.
    Масса брутто
    9.95 кг.
    Высота в упаковке
    2040.0 мм.
    Ширина в упаковке
    165.0 мм.
    Глубина в упаковке
    124.0 мм.
    Цвет
    Черный
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    -5 - 45 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    5 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -25 - 65 °C
    Относительная влажность хранения
    5 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    EN 55022 Класс A , EN 55024 , EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 , VDE
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
    Директива о батареях
    Соответствие
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Rack Power Distribution Unit (PDU) Pocket Guide (Версия 2)
    Дата 07.02.19
    Размер 2.5 MB
    APC Modular Power Distribution, Modular Power Accessories, and Rack PDUs: 400V Compatibility Chart (Версия 5)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Switched Rack Power Distribution (AP89XX) Unit User Guide Firmware Version 5.X.X (Версия 2)
    Security Handbook for APC Network Management Cards AOS v5.x.x (Версия 1)
    Release Notes Metered and Switched (AP8xxx) Rack Power Distribution Unit (PDU) v6.4.0 (Версия 8)
    MIB Reference Guide (Online Guide) (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 122.1 KB
    Security Handbook Network Enabled Devices AOS V.6.5.X (Версия 1)
    Rack Power Distribution Unit (PDU) Installation Instructions (Версия 3)
    Rack Power Distribution Unit Display Module Installation (Версия 1)
    Switched Rack Power Distribution Unit User Guide, Firmware Version 6.6.4 (Версия 8)
    Release Notes AP7XXXB, AP8XXX Rack PDUs AOS/APP V 6.6.4 (Версия 4)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    AP8953 - Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 32A, 230V (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 159.4 KB
    Дата 07.02.19
    Размер 718.7 KB
    AP8953_Visio Stencil - Rack PDU 2G Switched Zero U (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 135.4 KB
    Дата 08.02.19
    Размер 135.4 KB
    Справочник
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Switched Rack PDU AP8953 Overview and Specifications (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 755.1 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Устройства распределения питания PDU (Версия 1.0)
    VDE DE1-48267/M1 CB certificate for NextGen AP86XX, AP89XX rPDU (Версия 2)
    EI1490-4 EMC Test Certificate AP89xx NextGen Switched - FCC, ICES, VCCI, CE certification (Версия 1)
    EU Declaration of Conformity - Rack Power Distribution Unit (PDU) (AP89XX) (Версия 0)
    EAC for Russian Customs Union - Rack PDUs and In Line Current Meters (Версия 2)
    CCC Exemption Letter (Версия 2)
    Дата 07.02.19
    Размер 4.4 MB
    ACMA Supplier's DoC - Rack Power Distribution Units (Версия 0)
    ACMA Supplier's Declaration of Conformity - AP89xx (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 46.2 KB
    40032624 VDE Marks Approval for NextGen MPO rPDU - issued 2009-10-27 (Версия 0)
    AP8953 KTC approval for Korea (Версия 1)
    Дата 09.02.19
    Размер 198.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Rack Power Distribution Unit (PDU) Safety Information (Версия 7)
    Next Generation Rack Power Distribution Unit (PDU) Installation Instructions (Версия 0)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EoLi - Switched Rack Power Distribution Unit (PDU) (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 361.6 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ePEP - Switched Rack Power Distribution Unit (PDU) (Версия 0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.