Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение AP9224110 Schneider Electric

Посмотреть все Коммутаторы Ethernet

Коммутаторы Ethernet - AP9224110

Изображение AP9224110 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    APC коммутатор Ethernet, 24 порта 10/100
    Включает
    Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки , Руководство пользователя
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин , Бермудские острова , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , Коста-Рика , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминиканская Республика , Восточный Тимор  , Эквадор , Египет , Сальвадор , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гватемала , Гвинея , Гайана , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Япония , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мавритания , Мексика , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Вьетнам , Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    100V , 120V , 200V , 208V , 230V
    Тип входного соединения
    IEC-320 C14
    Физические
    Масса нетто
    1.18 кг.
    Максимальная высота
    37.0 мм.
    Максимальная ширина
    250.0 мм.
    Максимальная глубина
    132.0 мм.
    Масса брутто
    2.0 кг.
    Высота в упаковке
    102.0 мм.
    Ширина в упаковке
    521.0 мм.
    Глубина в упаковке
    213.0 мм.
    Высота аппаратурной стойки
    1 U
    Цвет
    Черный
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 45 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    10 - 90 %
    Температура хранения
    -15 - 65 °C
    Относительная влажность хранения
    10 - 90 %
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CE , EN 60950 , FCC Часть 15 Класс A , TUV , Зарегистрировано UL , Сертификат cUL
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Ethernet Switches (Manual) (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 372.5 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Ethernet, коммутаторы AP9224110, AP9224111, AP9224112 (Версия 1.0)
    Access and Environmental Management Products Declaration of Conformity (Sheet) (Версия 5)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.