Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение AP9325 Schneider Electric

Посмотреть все Аксессуары охлаждения уровня ряда стоек

Аксессуары охлаждения уровня ряда стоек - AP9325

Изображение AP9325 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Описание
    Раннее обнаружение воды в помещении центра обработки данных или на участке с важным компьютерным оборудованием.
    Название модели
    Датчик утечки APC — 6,1 м
    Включает
    руководство по инсталляции
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Багамские острова , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин , Бермудские острова , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , Коста-Рика , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминика , Доминиканская Республика , Восточный Тимор  , Эквадор , Египет , Сальвадор , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гваделупа , Гватемала , Гвинея , Гайана , Гвиана , Гаити , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Япония , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Мексика , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент-Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Вьетнам , Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Общие
    Количество портов универсальных датчиков
    0
    Поддерживаемое количество блоков датчиков
    0
    Поддерживаемое количество универсальных датчиков
    0
    Число портов
    0
    Физические
    Масса нетто
    0.44 kg
    Максимальная высота
    70.0 mm
    Максимальная ширина
    171.0 mm
    Максимальная глубина
    161.0 mm
    Масса брутто
    0.52 kg
    Высота в упаковке
    71.0 mm
    Ширина в упаковке
    234.0 mm
    Глубина в упаковке
    163.0 mm
    Цвет
    Оранжевый
    Устройств на поддоне
    0.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 55 °C
    Температура хранения
    -25 - 65 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Соответствие
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Sensors : Leak Sensor (Sheet) (Версия 1)
    Дата 07.02.19
    Размер 310.9 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InROW Системы кондиционирования (Версия 1.0)
    CE EMC Directive,CTICK,EMC Electromagnetic Compatibility,FCC Verified,Industry Canada for Dry-Contact Management,Environmental Monitoring,Network Hubs (Версия 0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.