Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    Сетевой шнур, соединители C19 – IEC309 (16 А), 2,5 м
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Бутан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Китай , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Восточный Тимор  , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гвинея , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мавритания , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Филиппины , Польша , Португалия , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная полная токовая нагрузка на фазу
    16 A
    Выходные соединения
    (1) IEC 320 C19 (Battery Backup)
    Защита от перегрузки
    Нет
    Вход
    Входная частота
    50/60 Гц
    Тип входного соединения
    IEC 309 16A
    Длина шнура
    2.5 метры
    Число сетевых шнуров
    1
    Acceptable Input Voltage
    90-250 ВАC
    Максимальный ток в линии на фазу
    16 A
    Максимальный входной ток на фазу
    16 A
    Физические
    Масса нетто
    0.24 кг.
    Масса брутто
    0.3 кг.
    Высота в упаковке
    51.0 мм.
    Ширина в упаковке
    102.0 мм.
    Глубина в упаковке
    203.0 мм.
    Цвет
    Черный
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 45 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -25 - 65 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    VDE
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • хорватский
    • датский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • латвийский
    • сербский
    • словенский
    • эстонский
    • литовский
    • нидерландский
    • греческий
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PDW IEC309R - Power Distribution Wire (Версия 0)
    Дата 09.02.19
    Размер 21.2 KB
    Дата 09.02.19
    Размер 74.1 KB
    PDW IEC309R - Power Distribution Wire (Версия 0)
    Дата 09.02.19
    Размер 21.2 KB
    Дата 09.02.19
    Размер 74.1 KB
    PDW IEC309R - Power Distribution Wire (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 21.2 KB
    Дата 07.02.19
    Размер 74.1 KB
    PDW IEC309R - Power Distribution Wire (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 21.2 KB
    Дата 07.02.19
    Размер 74.1 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    87…, AP98… (Версия 1.0)
    Дата 11.07.17
    Размер 448.4 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EoLi - Power Cords (Версия 1)
    Дата 06.03.19
    Размер 405.9 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ePEP - Power Cords (Версия 2)
    Дата 06.03.19
    Размер 117.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.