Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Обзор
    Название модели
    Датчик тока системы управления аккумуляторами
    Включает
    руководство по инсталляции
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение четырех недель
    Распространение продуктов
    Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , Бенин , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гвинея , Венгрия , Исландия , Индия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Мали , Мальта , Мавритания , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Намибия , Нидерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Польша , Португалия , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Узбекистан , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Общие
    Количество портов универсальных датчиков
    0
    Поддерживаемое количество блоков датчиков
    0
    Поддерживаемое количество универсальных датчиков
    0
    Число портов
    0
    Физические
    Масса нетто
    0.84 kg
    Максимальная высота
    171.0 mm
    Максимальная ширина
    86.0 mm
    Максимальная глубина
    83.0 mm
    Масса брутто
    1.02 kg
    Высота в упаковке
    235.0 mm
    Ширина в упаковке
    143.0 mm
    Глубина в упаковке
    89.0 mm
    Цвет
    Голубой , Серый
    Устройств на поддоне
    0.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    -5 - 45 °C
    Температура хранения
    -25 - 65 °C
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Высота над уровнем моря хранения
    0-9000 метры
    Соответствие
    Стандартная гарантия
    2 года (на производственные дефекты)
  • Документы и ПО

    Язык
    • хорватский
    • датский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • латвийский
    • сербский
    • словенский
    • эстонский
    • литовский
    • нидерландский
    • греческий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Battery Manager BMS-HVA Current Sensor (Sheet) (Версия 1)
    Дата 08.02.19
    Размер 599.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.