Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   AtlasDesign
Изображение ATN000604 Schneider Electric

ATN000604

Изображение ATN000604 Schneider Electric
ATN000604

"ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, МОККО"

Показать дополнительные характеристики
  • Код EAN
    3606489701970
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    AtlasDesign
    Область применения
    Монтаж
    Тип продукта
    Рамка
    Количество мест
    4-постовая
    режим фиксации
    Безвинтовой
    Цвет
    Коричневый
    Дополнительные характеристики
    материал
    Термопласт: крышка
    Стандарты
    EN 60669-1
    Ширина
    296,0 мм
    Высота
    83,0 мм
    Глубина
    12,0 мм
    Вес
    0,052 кг
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20
    Экологичность
    Не содержит галогенов
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Анализируется
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • русский12
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    1001 продукт для электромонтажника (Версия 1.0)
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 54.9 MB
    Дата 27.05.20
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    Каталог Российские ЭУИ 2020 (Версия 1.0)
    Описание
    Содержит ассортимент Российских ЭУИ
    prp.document.label.format pdf
    Размер 34.6 MB
    Дата 01.01.20
    Описание
    Содержит ассортимент Российских ЭУИ
    Каталог электроустановочных изделий 2019 (Версия 1.0)
    Описание
    Каталог электроустановочных изделий 2019
    prp.document.label.format pdf
    Размер 37 MB
    Дата 22.07.19
    Описание
    Каталог электроустановочных изделий 2019
    Каталог российских ЭУИ 2019 (Версия 1.0)
    Описание
    Каталог электроустановочных изделий (розетки и выключатели)
    prp.document.label.format pdf
    Размер 37 MB
    Дата 14.01.19
    Описание
    Каталог электроустановочных изделий (розетки и выключатели)
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.5 MB
    Дата 16.08.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.7 MB
    Дата 16.08.18
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ATN000604 : ATN000604_ROHS_DECLARATION
    Описание
    ATN000604_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.07.20
    Описание
    ATN000604_ROHS_DECLARATION
    Техническая документация
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Листовка AtlasDesign (Версия 1.0)
    Описание
    описание и референсы серии AtlasDesign
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.3 MB
    Дата 15.06.20
    Описание
    описание и референсы серии AtlasDesign
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.