Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ATS22C48Q Schneider Electric

Посмотреть все Altistart 22

Altistart 22 - ATS22C48Q

Soft starters

Изображение ATS22C48Q Schneider Electric
Посмотреть все Altistart 22
Altistart 22 - ATS22C48Q
Soft starters

Устройство плавного пуска ATS22 230В(132кВт)/400-440В(250кВт)

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Altistart 22
    тип устройства или его аксессуаров
    Устройство плавного пуска
    назначение изделия
    Асинхронные электродвигатели
    специальная область применения продукта
    Pumps and fans
    наименование компонента
    ATS22
    число фаз сети
    3 фазы
    [Us] номинальное напряжение сети
    230...440 В - 15...10 %
    мощность двигателя, кВт
    132 кВт 230 V AC 50/60Hz
    250 кВт 400 V AC 50/60Hz
    250 кВт 440 V
    заводская настройка тока
    437 А
    рассеиваемая мощность, Вт
    218 Вт для стандартных приложений
    категория применения
    AC-53A
    тип пуска
    Пуск с контролем момента (токограничение 3,5 In)
    номинал пускателя IcL
    480 А соединение в линии питания двигателя для стандартных приложений
    степень защиты IP
    IP00
    Дополнительные характеристики
    стиль сборки
    С радиатором
    доступные функции
    Встроенный байпас
    пределы напряжения питания
    195...484 В
    частота сети питания
    50...60 Hz - 10...10 %
    частота сети
    45...66 Гц
    соединение устройства
    В линии питания двигателя
    Последовательно к каждой обмотке двигателя
    напряжение цепи управления
    230 V -15...10 % 50/60 Hz
    потребление цепи управления
    20 Вт
    количество дискретных выходов
    2
    тип дискретного выхода
    Релейные выходы R1 230 V работа, сигнал тревоги, отключение, остановленный, неостановленный, запуск, готов переключение
    Релейные выходы R2 230 V работа, сигнал тревоги, отключение, остановленный, неостановленный, запуск, готов переключение
    минимальный коммутируемый ток
    100 мА 12 В пост. ток релейные выходы
    макс. коммутируемый ток
    5 А 250 V пер. ток резистивные 1 релейные выходы
    5 А 30 В пост. ток резистивные 1 релейные выходы
    2 А 250 V пер. ток индуктивн. 0.4 20 мс релейные выходы
    2 А 30 В пост. ток индуктивн. 7 мс релейные выходы
    количество дискретных входов
    3
    тип дискретного входа
    Логический LI1, LI2, LI3 5 мА 4.3 кОм
    напряжение дискретного входа
    24 V <= 30 V
    тип дискретных входов
    Положительная логика LI1, LI2, LI3 < 5 В и <= 2 mA > 11 В >= 5 mA
    выходной ток
    0,4...1 Icl регулируем.
    вход датчика PTC
    750 Ом
    протокол порта обмена данными
    Modbus
    тип разъема
    1 RJ45
    канал обмена данными
    Последовательный
    физический интерфейс
    RS485 многоточечная
    скорость передачи
    4800, 9600 или 19200 бит/с
    смонтированное устройство
    31
    типы реализуемых защит
    Обрыв фазы линия
    Тепловая защита пускатель
    Тепловая защита двигатель
    маркировка
    CE
    тип охлаждения
    Принуд. конвекция
    рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    высота
    455 мм
    ширина
    304 мм
    глубина
    339.7 мм
    масса продукта
    50 кг
    Motor power range AC-3
    110...220 kW at 200...240 V 3 phases
    250...500 kW at 380...440 V 3 phases
    motor starter type
    Soft starter
    Условия эксплуатации
    электромагнитная совместимость
    Наведенные и излучаемые помехи уровень А IEC 60947-4-2
    Затухающие колебания уровень 3 IEC 61000-4-12
    Электростатический разряд уровень 3 IEC 61000-4-2
    Стойкость к переходным процессам уровень 4 IEC 61000-4-4
    Стойкость к излучаемым электромагнитным помехам уровень 3 IEC 61000-4-3
    Импульс напряжения/тока уровень 3 IEC 61000-4-5
    стандарты
    EN/IEC 60947-4-2
    сертификация продукта
    UL
    CSA
    CCC
    C-Tick
    GOST
    виброустойчивость
    1,5 мм 2...13 Гц EN/IEC 60068-2-6
    1 gn 13...200 Гц EN/IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn 11 мс EN/IEC 60068-2-27
    уровень шума
    56 дБ
    степень загрязнения
    Уровень 2 IEC 60664-1
    относительная влажность
    0...95 % without condensation or dripping water EN/IEC 60068-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -10...40 °C без ухудшения номинальных значений
    > 40...< 60 °C с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждый дополнительный °C
    температура окружающей среды при хранении
    -25...70 °C
    рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    > 1000...< 2000 м с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждые дополнительные 100 м
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SoMove V2.6.5 (FDT Standalone) (Версия 2.6.5)
    Дата 14.01.19
    Размер 234.4 MB
    Дата 14.01.19
    Размер 107.1 KB
    DTM файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altistart DTM Library V12.0.0 (ATS22, ATS48) (Версия 12.0.0)
    Дата 11.01.19
    Размер 71.6 MB
    Дата 11.01.19
    Размер 157.1 KB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Каталог Altistart 22 (Версия 1.0)
    Дата 24.08.17
    Размер 1.6 MB
    Catalog: Soft start/soft stop units Altistart 22 (Версия 2.0)
    Дата 15.02.19
    Размер 2.6 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    1) ATS22 - Quick Start guide (Версия 04)
    Дата 14.12.17
    Размер 467.5 KB
    Руководство пользователя ALTISTART 22 (Версия 1)
    ATS22 User manual (Версия 04)
    Дата 29.11.18
    Размер 5.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for ATS22C48Q: Altistart 22 soft start - soft stop unit - Three-phase power supply voltage 230...440 V - Connection to the motor's delta connection (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATS22 EU DECLARATION (Версия 1.0)
    Дата 27.04.18
    Размер 399.4 KB
    ATS22 UL CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 31.05.18
    Размер 153 KB
    ATS22 CSA CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 69.4 KB
    Устройстваплавного пуска и торможения серии Altistart (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.