Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ATV212HU15N4 Schneider Electric

Посмотреть все Altivar 212

Altivar 212 - ATV212HU15N4

Решения в области систем отопления вентиляции и кондиционирования воздуха

Изображение ATV212HU15N4 Schneider Electric
Посмотреть все Altivar 212
Altivar 212 - ATV212HU15N4
Решения в области систем отопления вентиляции и кондиционирования воздуха

Преобразователь частоты ATV212 1,5кВт

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Altivar 212
    тип устройства или его аксессуаров
    Привод с регулируемой частотой вращения
    краткое название устройства
    ATV212
    назначение изделия
    Асинхронные электродвигатели
    специальная область применения продукта
    Насосы и вентиляторы в ОВКВ
    стиль сборки
    С радиатором
    число фаз сети
    3 фазы
    мощность двигателя, кВт
    1.5 кВт
    мощность двигателя, л.с.
    2 лс
    [Us] номинальное напряжение сети
    380...480 В - 15...10 %
    пределы напряжения питания
    323...528 В
    частота сети питания
    50...60 Hz - 5...5 %
    частота сети
    47,5...63 Гц
    фильтр помех
    Класс C2 с интегрированным фильтром ЭМС
    линейный ток
    2.5 А 480 В
    3.2 А 380 В
    Дополнительные характеристики
    полная мощность
    2.8 кВ·А 380 В
    предполагаемый линейный Isc
    5 кА
    непрерывный выходной ток
    3.7 А 380 В
    3.7 А 460 В
    макс. переходной ток
    4 А 60 с
    выходная частота привода
    0.5...200 Гц
    номинальн. частота коммутации
    12 kHz
    частота коммутации
    12...16 kHz с понижающим коэффициентом
    6...16 kHz регулируем.
    диапазон скоростей
    1...10
    точность скорость
    +/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 Tn ... Tn
    точность момента
    +/- 15 %
    переходная перегрузка по вращающему моменту
    120 % номинального крутящего момента двигателя +/- 10 % 60 с
    профиль управления асинхронным электродвигателем
    Отношение напряжения/частоты, автоматическая компенсация (U/f + автоматическое Uo)
    Отношение напряжения/частоты, 5 точки
    Управление вектором потока без датчика, стандартный
    Отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f
    Отношение напряжения/частоты, 2 точки
    контур регулирования
    Настраиваемый ПИ регулятор
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Регулируем.
    Недоступно при управлении двигателем путем преобразования напряжения в частоту
    Автоматически при любой нагрузке
    локальная индикация
    1 светодиод красный шина пост. тока под напряжением
    выходное напряжение
    <= напряжение питания
    изоляция
    Электрический между мощностью и управлением
    тип кабеля
    Кабель МЭК без монтажного комплекта 1 45 °C медь 90 °C XLPE/EPR
    Кабель МЭК без монтажного комплекта 1 45 °C медь 70 °C PVC
    Кабель UL 508 с комплектом UL тип 1 3 40 °C медь 75 °C PVC
    электрическое соединение
    Зажим 2,5 мм² AWG 14 VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES
    Зажим 6 мм² AWG 10 L1/R, L2/S, L3/T
    момент затяжки
    1.3 Н-м 11,5 фунт•дюйм L1/R, L2/S, L3/T
    0.6 Н-м VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES
    питание
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм) 10.5 В пост. ток +/- 5 % <= 10 А защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внутреннее питание 24 В пост. ток 21...27 В <= 200 А защита от перегрузки и короткого замыкания
    номер аналогового входа
    2
    Тип подключения
    Напряжение, устанавливаемое переключателем VIA 0...10 V пост. ток 24 В макс. 30000 Ом 10 бит
    Задаваем. напряжение VIB 0...10 V пост. ток 24 В макс. 30000 Ом 10 бит
    Конфигурируем. датчик PTC VIB 0...6 датчиков 1500 Ом
    Ток, устанавливаемый переключателем VIA 0...20 mA 250 Ом 10 бит
    длительность выборки
    2 мс +/- 0,5 мс F дискретный
    2 мс +/- 0,5 мс R дискретный
    2 мс +/- 0,5 мс RES дискретный
    3.5 мс +/- 0,5 мс VIA аналоговых входа
    22 мс +/- 0,5 мс VIB аналоговых входа
    время выполнения команды выключателем
    2 ms +/- 0,5 мс FM аналоговый
    7 ms +/- 0,5 мс FLA, FLC дискретный
    7 ms +/- 0,5 мс FLB, FLC дискретный
    7 ms +/- 0,5 мс RY, RC дискретный
    точность
    +/- 0,6 % VIA для изменения температуры 60 °C
    +/- 0,6 % VIB для изменения температуры 60 °C
    +/- 1 % FM для изменения температуры 60 °C
    ошибка линеаризации
    +/- 0,15 % макс. значения вход VIA
    +/- 0,15 % макс. значения вход VIB
    +/- 0,2 % выход FM
    номер аналогового выхода
    1
    тип аналогового выхода
    Напряжение, устанавливаемое переключателем FM 0...10 V пост. ток 7620 Ом 10 бит
    Ток, устанавливаемый переключателем FM 0...20 mA 970 Ом 10 бит
    количество дискретных выходов
    2
    тип дискретного выхода
    Задаваем. релейная логика FLA, FLC нет 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика FLB, FLC Н.З. 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика RY, RC нет 100000 циклы
    минимальный коммутируемый ток
    3 мА 24 В пост. ток задаваем. релейная логика
    макс. коммутируемый ток
    5 А 250 В пер. ток резистивные cos phi = 1 L/R = 0 мс FL, R
    5 А 30 В пост. ток резистивные cos phi = 1 L/R = 0 мс FL, R
    2 А 250 В пер. ток индуктивн. cos phi = 0,4 L/R = 7 мс FL, R
    2 А 30 В пост. ток индуктивн. cos phi = 0,4 L/R = 7 мс FL, R
    тип дискретного входа
    Программируемый F 24 V пост. Тока уровень 1 ПЛК 4700 Ом
    Программируемый R 24 V пост. Тока уровень 1 ПЛК 4700 Ом
    Программируемый RES 24 V пост. Тока уровень 1 ПЛК 4700 Ом
    тип дискретных входов
    Положительная логика (источник) F, R, RES <= 5 В >= 11 В
    Отрицательная логика («приемник») F, R, RES >= 16 В <= 10 В
    программы ускорения и замедления
    Линейн., задается отдельно, от 0,01 до 3200 с
    Автоматически, исходя из нагрузки
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    типы реализуемых защит
    Исчезновение фазы двигателя двигатель
    Откл. в цепи управления привод
    Ступень тепловой мощности привод
    Перенапряжение на шине пост. тока привод
    От превышения предельной скорости привод
    От исчезновения фазы на входе привод
    С датчиками с положительным температурным коэффициентом двигатель
    Исчезновение фазы на входе привод
    Повышенное и пониженное напряжение линии питания привод
    Повышенное напряжение питания привод
    Сверхток между выходной фазой и землей привод
    Защита от перегрева привод
    Короткое замыкание между фазами двигателя привод
    Тепловая защита двигатель
    электрическая прочность изоляции
    3535 В постоянный ток между зажимами заземления и питания
    5092 В постоянный ток между зажимами управления и питания
    сопротивление изоляции
    >= 1 МОм 500 В пост. тока в течение 1 минуты
    разрешение по частоте
    0,024/50 Гц аналоговый вход
    0,1 Гц дисплейный блок
    протокол порта обмена данными
    METASYS N2
    BACnet
    APOGEE FLN
    Modbus
    LonWorks
    тип разъема
    1 Открытый стиль
    1 RJ45
    физический интерфейс
    2-проводн. RS 485
    кадр передачи
    RTU
    скорость передачи
    9600 бит/с или 19200 бит/с
    формат данных
    8 бит, 1 стоповый бит, чет/нечет или без проверки на четность
    тип смещения
    Нет импеданса
    кол-во адресов
    1...247
    служба обмена данными
    Запрещаемый контроль
    Одиночный регистр записи (06)
    Регистр временного хранения считывания (03), макс. 2 слова
    Тайм-аут задается в диапазоне от 0,1 до 100 с
    Составные регистры записи (16) максимум 2 слова
    Идентификатор устройства считывания (43)
    опциональная карта
    Коммуникационная карта LonWorks
    рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    ширина
    107 мм
    высота
    143 мм
    глубина
    150 мм
    масса продукта
    2 кг
    рассеиваемая мощность, Вт
    78 Вт
    воздушный поток
    27 м³/ч
    функциональность
    Среди
    специальное применение
    HVAC
    степень защиты IP
    IP21
    ?????????? ? ??????????? ????????????
    Здания - ОВК (обогрев, вентиляция, кондиционирование) : спиральный компрессор
    Здания - ОВК (обогрев, вентиляция, кондиционирование) : вентилятор
    Здания - ОВК (обогрев, вентиляция, кондиционирование) : насос
    Motor power range AC-3
    1.1...2 кВт в 380...440 Вт 3 фазы
    1.1...2 kW at 480...500 V 3 phases
    motor starter type
    Variable speed drive
    Условия эксплуатации
    электромагнитная совместимость
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 IEC 61000-4-6
    Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения IEC 61000-4-11
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 IEC 61000-4-5
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 IEC 61000-4-4
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 IEC 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 IEC 61000-4-3
    степень загрязнения
    2 IEC 61800-5-1
    степень защиты IP
    IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке EN/IEC 61800-5-1
    IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке EN/IEC 60529
    IP21 EN/IEC 61800-5-1
    IP21 EN/IEC 60529
    IP41 на верхней части EN/IEC 61800-5-1
    IP41 на верхней части EN/IEC 60529
    виброустойчивость
    1 gn 13...200 Гц EN/IEC 60068-2-8
    1,5 мм 3...13 Гц EN/IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn 11 мс IEC 60068-2-27
    характеристики окружающей среды
    Классы 3C1 IEC 60721-3-3
    Классы 3S2 IEC 60721-3-3
    уровень шума
    51 дБ 86/188/EEC
    рабочая высота
    1000...3000 м ограничена до 2000 м для распределительной сети "Corner Grounded" с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    относительная влажность
    5...95 % без образования конденсата IEC 60068-2-3
    5...95 % без падения капель воды IEC 60068-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -10...40 °C без ухудшения номинальных значений
    > 40...50 °C с понижающим коэффициентом
    температура окружающей среды при хранении
    -25...70 °C
    стандарты
    МЭК 61800-3 среда 2 категория C3
    IEC 61800-3
    МЭК 61800-3 среда 1 категория C1
    EN 61800-3 среда 2 категория C2
    EN 61800-3 категория C3
    EN 61800-3 категория C2
    EN 61800-3 среда 2 категория C1
    EN 61800-3 среда 1 категория C1
    IEC 61800-5-1
    МЭК 61800-3 среда 2 категория C2
    UL тип 1
    МЭК 61800-3 среда 1 категория C2
    EN 61800-3 среда 1 категория C3
    МЭК 61800-3 среда 2 категория C1
    МЭК 61800-3 среда 1 категория C3
    EN 61800-5-1
    EN 61800-3 среда 1 категория C2
    EN 61800-3 категория C3
    EN 61800-3 категория C2
    EN 61800-3 среда 2 категория C3
    EN 55011 класс A группа 1
    EN 61800-3
    сертификация продукта
    UL
    CSA
    NOM 117
    C-Tick
    маркировка
    CE
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    DTM файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Версия 12.8)
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar 212 variable drives 2011/03 (web PDF format) (Версия 1.1)
    Каталог Altivar 212 (Версия 1.0)
    Дата 24.08.17
    Размер 1.3 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV212 BACnet manual (Версия 03)
    Дата 28.04.17
    Размер 978.7 KB
    ATV212 Modbus manual (Версия 02)
    Дата 14.12.17
    Размер 1.1 MB
    3) ATV212 Programming Manual (Версия 03)
    Дата 13.12.17
    Размер 3.5 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for ATV212HU15N4: Variable speed drive Altivar 212 UL type 1/IP20 with integrated class A EMC filter, three-phase 400V, 1,5KW-2HP (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV21-212 UL CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 31.05.18
    Размер 2.3 MB
    ATV212 C-TICK CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 57.2 KB
    ATV212 EU DECLARATION (Версия 1.0)
    Дата 27.04.18
    Размер 682.4 KB
    ATV21-212 CSA CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 120 KB
    ATVXXX_EAC_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 18.07.18
    Размер 1.7 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction sheet - Fan: VZ3V3101, VZ3V3102 (Версия 04)
    Дата 30.10.18
    Размер 389.4 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV212H... Altivar 212 range: 0.75 to 18.5 kW – IP21, Profil environnemental produit (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.