Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ATV312H075M2 Schneider Electric

Посмотреть все Altivar 312

Altivar 312 - ATV312H075M2

Преобразователи частоты

Изображение ATV312H075M2 Schneider Electric
Посмотреть все Altivar 312
Altivar 312 - ATV312H075M2
Преобразователи частоты

Преобразователь частоты ATV312 0.75кВт 240В 1ф

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Altivar 312
    тип устройства или его аксессуаров
    Привод с регулируемой частотой вращения
    назначение изделия
    Асинхронные электродвигатели
    специальная область применения продукта
    Простая машина
    стиль сборки
    С радиатором
    наименование компонента
    ATV312
    мощность двигателя, кВт
    0.75 кВт
    мощность двигателя, л.с.
    1 лс
    [Us] номинальное напряжение сети
    200...240 В (- 15...10 %)
    частота сети питания
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    число фаз сети
    Однофазный
    линейный ток
    7.5 А для 240 В
    8.9 А для 200 В, 1 кА
    фильтр помех
    Встроенный
    полная мощность
    1.8 кВ·А
    макс. переходной ток
    7.2 А для 60 с
    рассеиваемая мощность, Вт
    60 Вт при номинальной нагрузке
    диапазон скоростей
    1...50
    профиль управления асинхронным электродвигателем
    Заводская настройка: постоянный момент
    Бессенсорное векторное управление двигателем с помощью сигнала ШИМ
    электрическое соединение
    Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 зажим 2,5 мм² AWG 14
    L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- зажим 2,5 мм² AWG 14
    питание
    Внутреннее питание для логических входов при 19...30 В, <= 100 мА для защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (2,2 - 10 кОм) при 10...10.8 В, <= 10 мА для защита от перегрузки и короткого замыкания
    протокол порта обмена данными
    CANopen
    Modbus
    степень защиты IP
    IP20 на верхней части без закрывающей пластины
    IP21 на соединительных зажимах
    IP31 на верхней части
    IP41 на верхней части
    опциональная карта
    Шлейф CANopen коммуникационная карта
    DeviceNet коммуникационная карта
    Fipio коммуникационная карта
    Modbus TCP коммуникационная карта
    Profibus DP коммуникационная карта
    Дополнительные характеристики
    пределы напряжения питания
    170...264 В
    частота сети
    47,5...63 Гц
    предполагаемый линейный Isc
    1 кА
    непрерывный выходной ток
    4.8 А в 4 kHz
    выходная частота
    0...500 кГц
    номинальн. частота коммутации
    4 kHz
    частота коммутации
    2...16 kHz регулируем.
    переходная перегрузка по вращающему моменту
    170...200 % номинального крутящего момента двигателя
    тормозной момент
    100 % с тормозным резистором постоянно
    150 % без тормозного резистора
    150 % с тормозным резистором для 60 с
    контур регулирования
    ПИ регулятор частоты
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Регулируем.
    Автоматически при любой нагрузке
    Подавляемый
    выходное напряжение
    <= напряжение питания
    момент затяжки
    0.6 Н-м Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6
    0.8 Н-м L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-
    изоляция
    Между цепями питания и управления
    номер аналогового входа
    3
    Тип подключения
    AI1 задаваем. напряжение 0...10 V, входное напряжение 30 В макс., полное сопротивление 30000 Ом
    AI2 задаваем. напряжение +/- 10 V, входное напряжение 30 В макс., полное сопротивление 30000 Ом
    AI3 задаваемый ток 0...20 mA, полное сопротивление 250 Ом
    длительность выборки
    AI1, AI2, AI3 8 мс для аналоговых входа
    LI1...LI6 4 мс для дискретный
    время выполнения команды выключателем
    AOV, AOC 8 ms для аналоговый
    R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms для дискретный
    ошибка линеаризации
    +/- 0,2 % для выход
    номер аналогового выхода
    1
    тип аналогового выхода
    AOC задаваемый ток 0...20 mA, полное сопротивление 800 Ом, разрешение 8 бит
    AOV задаваем. напряжение 0...10 V, полное сопротивление 470 Ом, разрешение 8 бит
    тип дискретных входов
    (LI1...LI4) логический вход не подсоединен, < 13 В (состояние 1)
    (LI1...LI6) отрицательная логика («источник»), > 19 В (состояние 0)
    (LI1...LI6) положительная логика (источник), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    количество дискретных выходов
    2
    тип дискретного выхода
    (R1A, R1B, R1C) задаваем. релейная логика 1 Н.О. + 1 Н.З., электрическая устойчивость 100000 циклы
    (R2A, R2B) задаваем. релейная логика Н.З., электрическая устойчивость 100000 циклы
    минимальный коммутируемый ток
    R1-R2 10 мА при 5 В пост. ток
    макс. коммутируемый ток
    R1-R2 - индуктивн. нагрузка, 2 А при 250 В пер. ток, (cos phi = 0.4, and L/R = 7 мс)
    R1-R2 - индуктивн. нагрузка, 2 А при 30 В пост. ток, (cos phi = 0.4, and L/R = 7 мс)
    R1-R2 - резистивные нагрузка, 5 А при 250 В пер. ток, (cos phi = 1, and L/R = 0 мс)
    R1-R2 - резистивные нагрузка, 5 А при 30 В пост. ток, (cos phi = 1, and L/R = 0 мс)
    количество дискретных входов
    6
    тип дискретного входа
    (LI1...LI6) программируемый, 24 V 0...100 мА с PLC, полное сопротивление 3500 Ом
    программы ускорения и замедления
    Линейн., задается отдельно, от 0,1 до 999,9 с
    S, U или по выбранный заказчиком
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    типы реализуемых защит
    Исчезновение фазы на входе привод
    Цепи защиты от повышенного и пониженного напряжения линии питания привод
    Функция защиты от значительного уменьшения напряжения 3-фазного питания привод
    Исчезновения фаз двигателя привод
    Сверхток между выходной фазой и землей (только при включенном питании) привод
    Защита от перегрева привод
    Короткое замыкание между фазами двигателя привод
    Тепловая защита двигатель
    сопротивление изоляции
    >= 500 мОм в 500 В пост. тока в течение 1 минуты
    локальная индикация
    1 светодиод красный для напряжение привода
    Четыре 7-сегментных дисплея для состояние шины CANopen
    постоянная времени
    5 мс для изменения опорного значения
    разрешение по частоте
    Аналоговый вход 0,1...100 Гц
    Дисплейный блок 0,1 Гц
    тип разъема
    1 RJ45 Modbus/CANopen
    физический интерфейс
    RS485 многоточечная последовательная линия
    кадр передачи
    RTU
    скорость передачи
    10, 20, 50, 125, 250, 500 Кбит/с или 1 Мбит/с CANopen
    4800, 9600 или 19200 бит/с Modbus
    кол-во адресов
    1...247 Modbus
    1...127 CANopen
    кол-во приводов
    127 CANopen
    31 Modbus
    маркировка
    CE
    рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    высота
    145 мм
    ширина
    72 мм
    глубина
    142 мм
    масса продукта
    1,5 кг
    Условия эксплуатации
    электрическая прочность изоляции
    2040 В постоянный ток между зажимами заземления и питания
    2880 В переменный ток между зажимами управления и питания
    электромагнитная совместимость
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам в соответствии с IEC 61000-4-4 уровень 4
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду в соответствии с IEC 61000-4-2 уровень 3
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам в соответствии с IEC 61000-4-3 уровень 3
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс в соответствии с IEC 61000-4-5 уровень 3
    стандарты
    IEC 61800-3
    IEC 61800-5-1
    сертификация продукта
    CSA
    C-Tick
    DNV
    GOST
    NOM
    UL
    степень загрязнения
    2
    защитное исполнение
    TC
    виброустойчивость
    1,5 мм (f = 3...13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    относительная влажность
    5...95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    5...95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3
    температура окружающей среды при хранении
    -25...70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    - 200...400 °C без ухудшения номинальных значений с защитной крышкой сверху привода
    -10...60 °C с понижающим коэффициентом без защитной крышки сверху привода
    рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    1000...2000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar 312 variable speed drives catalogue (Версия 3.0)
    Дата 27.06.18
    Размер 23.3 MB
    Altivar 12 Catalogue EN_Ed 2015-01 (Low resolution PDF) (Версия 2.0)
    Каталог Altivar 312 (Версия 1.0)
    Дата 23.01.18
    Размер 2.2 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV312 CANopen manual (Версия 03)
    Дата 14.12.17
    Размер 1.9 MB
    ATV312 DeviceNet manual (Версия 02)
    Дата 14.12.17
    Размер 2.8 MB
    2_ATV312 Installation Manual (Версия 02)
    Дата 14.12.17
    Размер 2.3 MB
    ATV312 PROFIBUS DP communication manual (Версия 02)
    Дата 14.12.17
    Размер 2 MB
    1) ATV312 Getting Stated Annex : SCCR (Версия 04)
    Дата 21.09.17
    Размер 210.6 KB
    1) ATV312 getting Started (Версия 04)
    Дата 16.06.17
    Размер 1.6 MB
    3) ATV312 programming manual (Версия 04)
    Дата 13.12.17
    Размер 1.8 MB
    ATV312 to ATV320 Migration Manual (Версия 01)
    Дата 13.02.17
    Размер 1.2 MB
    Руководство пользователя Altivar 312 (Версия 1)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for ATV312H075M2: Altivar 312 - Variable speed drive, single-phase supply voltage: 200…240 V 50/60 Hz, with integrated EMC filter (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV312 C-TICK CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 527.5 KB
    ATV31 312 UL CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 22.06.18
    Размер 741.2 KB
    ATV312 EU DECLARATION (Версия 1.0)
    Дата 27.04.18
    Размер 599.1 KB
    ATVXXX_EAC_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 18.07.18
    Размер 1.7 MB
    ATV31-312 CSA CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 71.9 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction Sheet substitution ATV31-ATV312 (Версия 01)
    Дата 06.09.18
    Размер 1.1 MB
    Instruction sheet - Fan: VZ3V3101, VZ3V3102 (Версия 04)
    Дата 30.10.18
    Размер 389.4 KB
    Instruction sheet - fan VZ3V3104 (Версия 02)
    Дата 30.10.18
    Размер 675.9 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Variable speed drives ATV 312 (Версия 3.0)
    Дата 14.08.18
    Размер 67.8 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DNV-GL Marine Ceritifacte Altivar ATV312 variable speed drive (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Версия 01)
    Altivar 312 range 0.18 to 15KW, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.