Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Altivar Machine ATV320
Изображение ATV320D11N4B Schneider Electric

ATV320D11N4B

Green premium brand logo
Изображение ATV320D11N4B Schneider Electric
ATV320D11N4B
Green premium brand logo

ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КНИЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 11 КВТ 500В 3Ф

Показать дополнительные характеристики
  • Код EAN
    3606480931314
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    Altivar Machine ATV320
    Тип продукта
    Привод с регулируемой частотой вращения
    Специальная область применения продукта
    Комплексные установки
    Исполнение
    Стандартное исполнение
    Исполнение монтажа
    Для монтажа на стену
    Протокол порта обмена данными
    Modbus последовательн.
    CANopen
    опциональная карта
    Communication module, CANopen
    Communication module, EtherCAT
    Communication module, Profibus DP V1
    Communication module, Profinet
    Communication module, Ethernet Powerlink
    Модуль соединения, Ethernet/IP
    Communication module, DeviceNet
    [Us] номинальное напряжение сети
    380...500 В - 15...10 %
    номинальный выходной ток
    27,7 А
    мощность двигателя, кВт
    11 kW for heavy duty
    фильтр помех
    Class C3 EMC filter integrated
    степень защиты IP
    IP20
    Дополнительные характеристики
    количество дискретных входов
    7
    тип дискретного входа
    STO безопасное выключение крутящего момента, 24 V пост. Тока, полное сопротивление: 1.5 кОм
    DI1…DI6 логические входы, 24 V пост. Тока (30 V)
    DI5 программируемый в качестве импульсного входа: 0…30 кГц, 24 V пост. Тока (30 V)
    тип дискретных входов
    Положительная логика (источник)
    Отрицательная логика («приемник»)
    количество дискретных выходов
    3
    тип дискретного выхода
    Открытый коллектор DQ+ 0…1 кГц 30 В пост. ток 100 мА
    Open collector DQ- 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
    количество аналоговых входов
    3
    Тип подключения
    AI1 voltage: 0...10 V DC, impedance: 30 kOhm, resolution 10 bits
    AI2 напряжение биполярного источника: +/- 10 V пост. ток, полное сопротивление: 30 кОм, разрешение 10 бит
    AI3 ток: 0...20 мА (или 4-20 мА, x-20 мА, 20-x мА или другие характеристики по конфигурации), полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 10 бит
    количество аналоговых выходов
    1
    тип аналогового выхода
    Software-configurable current AQ1: 0...20 mA impedance 800 Ohm, resolution 10 bits
    Software-configurable voltage AQ1: 0...10 V DC impedance 470 Ohm, resolution 10 bits
    тип релейного выхода
    Задаваем. релейная логика R1A 1 Н.О. электрическая износостойкость 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика R1B 1 Н.З. электрическая износостойкость 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика R1C
    Configurable relay logic R2A 1 NO electrical durability 100000 cycles
    Configurable relay logic R2C
    макс. коммутируемый ток
    Релейный выход R1A, R1B, R1C в резистивные загрузка, cos phi = 1: 3 А в 250 В пер. ток
    Relay output R1A, R1B, R1C on resistive load, cos phi = 1: 3 A at 30 V DC
    Relay output R1A, R1B, R1C, R2A, R2C on inductive load, cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms: 2 A at 250 V AC
    Релейный выход R1A, R1B, R1C, R2A, R2C в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс: 2 А в 30 В пост. ток
    Релейный выход R2A, R2C в резистивные загрузка, cos phi = 1: 5 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R2A, R2C в резистивные загрузка, cos phi = 1: 5 А в 30 В пост. ток
    минимальный коммутируемый ток
    Релейный выход R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 мА в 24 В пост. ток
    способ доступа
    Ведомый CANopen
    4 quadrant operation possible
    True
    Профиль управления асинхронным электродвигателем
    Отношение напряжения/частоты, 5 точки
    Управление вектором потока без датчика, стандартный
    Отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f
    Flux vector control without sensor - Energy Saving
    Отношение напряжения/частоты, 2 точки
    профиль управления синхронным двигателем
    Векторное управление без датчика
    maximum output frequency
    0,599 кГц
    переходная перегрузка по вращающему моменту
    170…200 % номинального крутящего момента двигателя
    программы ускорения и замедления
    Линейный
    U
    S
    CUS
    Переключение реле защиты от разгона
    Acceleration/deceleration ramp adaptation
    Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Автоматически при любой нагрузке
    Регулируемый 0...300 %
    Недоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек)
    частота коммутации
    2...16 kHz регулируем.
    4...16 kHz с понижающим коэффициентом
    номинальн. частота коммутации
    4 kHz
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    brake chopper integrated
    True
    линейный ток
    36.6 A at 380 V (heavy duty)
    25.6 A at 500 V (heavy duty)
    Максимальный входной ток
    36,6 А
    maximum output voltage
    500 В
    полная мощность
    22.2 kVA at 500 V (heavy duty)
    Частота сети
    50...60 Гц
    relative symmetric network frequency tolerance
    5 %
    предполагаемый линейный Isc
    22 кА
    base load current at high overload
    3,3 А
    рассеиваемая мощность, Вт
    Fan: 370 W at 380 V, switching frequency 4 kHz
    with safety function Safely Limited Speed (SLS)
    True
    with safety function Safe brake management (SBC/SBT)
    False
    with safety function Safe Operating Stop (SOS)
    False
    with safety function Safe Position (SP)
    False
    with safety function Safe programmable logic
    False
    with safety function Safe Speed Monitor (SSM)
    False
    with safety function Safe Stop 1 (SS1)
    True
    with sft fct Safe Stop 2 (SS2)
    False
    with safety function Safe torque off (STO)
    True
    with safety function Safely Limited Position (SLP)
    False
    with safety function Safe Direction (SDI)
    False
    тип защиты
    Исчезновение фазы на входе: привод
    Сверхток между выходной фазой и землей: привод
    Защита от перегрева: привод
    Короткое замыкание между фазами двигателя: привод
    Тепловая защита: привод
    Ширина
    180 мм
    Высота
    404,0 мм
    Глубина
    232,0 мм
    Вес нетто
    6,8 кг
    Условия эксплуатации
    Рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    Сертификаты
    CE
    ATEX
    NOM
    ГОСТ
    EAC
    RCM
    KC
    REACH
    Маркировка
    CE
    ATEX
    UL
    CSA
    EAC
    RCM
    электромагнитная совместимость
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-5
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-6
    Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11
    environmental class (during operation)
    Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
    Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
    maximum acceleration under shock impact (during operation)
    150 m/s² at 11 ms
    maximum acceleration under vibrational stress (during operation)
    10 m/s² at 13...200 Hz
    maximum deflection under vibratory load (during operation)
    1.5 mm at 2...13 Hz
    permitted relative humidity (during operation)
    Class 3K5 according to EN 60721-3
    объём охлаждающего воздуха
    156,0 м³/ч
    Категория перенапряжения
    III
    контур регулирования
    Настраиваемый ПИД-регулятор
    точность скорость
    +/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 Tn ... Tn
    Степень загрязнения
    2
    ambient air transport temperature
    -25…70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -10…50 °C без ухудшения номинальных значений
    50…60 °C с понижающим коэффициентом
    Температура окружающей среды при хранении
    -25…70 °C
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Кол-во едениц в упаковке
    1
    Вес упаковки
    8,739 кг
    Высота упаковки 1
    23 см
    Ширина упаковки 1
    42 см
    Длина упаковки 1
    27,2 см
    Вес упаковки 2
    65,43 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее
    Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки30
    • русский14
    • английский23
    • китайский8
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»