Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ATV610U30N4 Schneider Electric

Посмотреть все Altivar Easy 610

Altivar Easy 610 - ATV610U30N4

Преобразователи частоты

Изображение ATV610U30N4 Schneider Electric
Посмотреть все Altivar Easy 610
Altivar Easy 610 - ATV610U30N4
Преобразователи частоты

Преобразователь частоты ATV610 3кВт 380В 3ф

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Altivar Easy 610
    тип устройства или его аксессуаров
    Привод с регулируемой частотой вращения
    специальная область применения продукта
    Вентилятор, насос, компрессор, конвейер
    краткое название устройства
    ATV610
    исполнение
    Стандартное исполнение
    назначение изделия
    Асинхронные электродвигатели
    исполнение выключателя
    Устанавливаемый в шкафу
    фильтр электромагнитной совместимости
    Встроенный conforming to EN/МЭК 61800-3 категория C3 with 50 м maximum
    степень защиты IP
    IP20
    тип охлаждения
    Принуд. конвекция
    частота сети питания
    50...60 Hz (+/-5 %)
    число фаз сети
    3 фазы
    [Us] номинальное напряжение сети
    380...415 В (- 15...10 %)
    мощность двигателя, кВт
    3 кВт нормальная нагрузка
    2.2 кВт тяжелые условия
    мощность двигателя, л.с.
    3 лс тяжелые условия
    линейный ток
    10.1 А at 380 В нормальная нагрузка
    9.2 А at 415 В нормальная нагрузка
    7,6 A at 380 В тяжелые условия
    7 А at 415 В тяжелые условия
    предполагаемый линейный Isc
    5 кА
    полная мощность
    6.6 кВ·А at 415 В нормальная нагрузка
    5 кВ·А at 415 В тяжелые условия
    непрерывный выходной ток
    7.2 А at 4 kHz нормальная нагрузка
    5,6 A at 4 kHz тяжелые условия
    макс. переходной ток
    7.9 А during 60 с нормальная нагрузка
    8,4 A during 60 с тяжелые условия
    профиль управления асинхронным электродвигателем
    Постоянный стандартный момент
    Переменный стандартный момент
    Режим оптимизированного момента
    выходная частота
    0.0001...0.5 кГц
    номинальн. частота коммутации
    4 kHz
    частота коммутации
    2...12 kHz регулируем.
    количество предустановленных скоростей
    16 предустановленных скоростей
    протокол порта обмена данными
    Modbus последовательн.
    опциональная карта
    Слот A : коммуникационная карта Profibus DP V1
    Слот A : карта расширения дискретных или аналоговых входов-выходов
    Слот A : карты релейных выходов
    Дополнительные характеристики
    выходное напряжение
    <= напряжение питания
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Регулируем.
    Автоматически при любой нагрузке
    Может подавляться
    Недоступно для электродвигателей с постоянными магнитами
    программы ускорения и замедления
    Линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с
    S, U или по выбранный заказчиком
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    типы реализуемых защит
    Двигатель : тепловая защита
    Двигатель : исчезновение фазы двигателя
    Привод : тепловая защита
    Привод : превышение температуры
    Привод : сверхток между выходной фазой и землей
    Привод : перегрузка по выходному напряжению
    Привод : защита от короткого замыкания
    Привод : исчезновение фазы двигателя
    Привод : перенапряжение на шине пост. тока
    Привод : повышенное напряжение линии питания
    Привод : повышенное напряжение питания
    Привод : значительное уменьшение напряжения линии питания
    Привод : превышение скорости
    Привод : откл. в цепи управления
    разрешение по частоте
    Дисплейный блок : 0,1 Гц
    Аналоговый вход : 0,012/50 Гц
    электрическое соединение
    Управление, винтовой зажим : 0,5...1,5 мм²
    Со стороны линии, винтовой зажим : 2,5...16 мм²
    Двигатель, винтовой зажим : 2,5...16 мм²
    тип разъема
    1 RJ45 (на выносном графическом терминале) for Modbus последовательн.
    физический интерфейс
    2-проводн. RS 485 для Modbus последовательн.
    кадр передачи
    RTU для Modbus последовательн.
    скорость передачи
    4,8, 9,6, 19,2, 38,4 кб/с for Modbus последовательн.
    тип смещения
    Нет импеданса для Modbus последовательн.
    кол-во адресов
    1...247 для Modbus последовательн.
    способ доступа
    Ведомый
    питание
    Внешний источник питания для дискретных входов : 24 В пост. ток (limits : 19...30 В), ≤ 1,25 мА (защита от перегрузки и короткого замыкания)
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм) : 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <= 10 мА (защита от перегрузки и короткого замыкания)
    локальная индикация
    1 светодиод красный for наличие напряжения
    2 светодиода for локальная диагностика
    1 светодиод желтый for состояние встроенной связи
    2 светодиода двухцветный for состояние коммуникационного модуля
    ширина
    145 мм
    высота
    297 мм
    350 мм с платой для обеспечения ЭМС
    глубина
    203 мм
    масса продукта
    2,4 кг
    номер аналогового входа
    3
    Тип подключения
    Напряжение, задаваемое программным способом AI1, AI2, AI3 : 0...10 V пост. ток, полное сопротивление 30 кОм, разрешение 12 бит
    Ток, задаваемый программным способом AI1, AI2, AI3 : 0...20 mA, полное сопротивление 250 Ом, разрешение 12 бит
    ПО-настраиваемые температурный датчик или датчик уровня воды AI2, AI3
    количество дискретных входов
    6
    тип дискретного входа
    Программируемый в качестве импульсного входа DI5, DI6 0…30 кГц : 24 V пост. Тока (limits : <= 30 V)
    Программируемый как логический вход DI1…DI6 : 24 V пост. Тока (limits : <= 30 V), полное сопротивление 3.5 кОм
    совместимость входа
    Уровень 1 ПЛК conforming to EN/IEC 61131-2, логический вход DI1…DI6
    Уровень 1 ПЛК conforming to МЭК 65A-68, импульсный ввод DI5, DI6
    тип дискретных входов
    Положительная логика (источник) : DI1…DI6 задаваемый логический вход, < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    Отрицательная логика («приемник») : DI1…DI6 задаваемый логический вход, > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) : DI5, DI6 задаваемый импульсный ввод, < 0.6 В (состояние 0), > 2.5 В (состояние 1)
    номер аналогового выхода
    2
    тип аналогового выхода
    Ток, задаваемый программным способом AQ1, AQ2 : 0...20 mA, разрешение 10 бит
    Напряжение, задаваемое программным способом AQ1, AQ2 : 0...10 V пост. ток,импеданс 470 Ом, разрешение 10 бит
    длительность выборки
    Аналоговый вход AI1, AI2, AI3 : 5 мс (+/- 0,1 мс)
    Аналоговый выход AQ1, AQ2 : 10 ms (+/- 1 ms)
    Дискретный вход DI1…DI6 : 2 мс (+/- 0,5 мс) задаваемый
    Импульсный ввод DI5, DI6 : 5 мс (+/- 1 ms) задаваемый
    точность
    Аналоговый вход AI1, AI2, AI3 : +/- 0,6 % для изменения температуры 60 °C
    Аналоговый выход AQ1, AQ2 : +/- 1 % для изменения температуры 60 °C
    ошибка линеаризации
    Аналоговый вход AI1, AI2, AI3 : +/- 0,15 % макс. значения
    Аналоговый выход AQ1, AQ2 : +/- 0,2 %
    номер релейного выхода
    3
    тип релейного выхода
    Задаваем. релейная логика R1 : реле аварии Н.О./Н.З., электрическая устойчивость 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика R2 : реле последовательности действий нет, электрическая устойчивость 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика R3 : реле последовательности действий нет, электрическая устойчивость 100000 циклы
    время обновления
    Релейный выход R1, R2, R3 : 5 мс (+/- 0,5 мс)
    минимальный коммутируемый ток
    Релейный выход R1, R2, R3 : 5 мА в 24 В пост. ток
    макс. коммутируемый ток
    Релейный выход R1, R2, R3 on резистивные load (cos phi = 1 : 3 А at 250 В пер. ток
    Релейный выход R1, R2, R3 on резистивные load (cos phi = 1 : 3 А at 30 В пост. ток
    Релейный выход R1, R2, R3 on индуктивн. load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 мс) : 2 А at 250 В пер. ток
    Релейный выход R1, R2, R3 on индуктивн. load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 мс) : 2 А at 30 В пост. ток
    изоляция
    Между зажимами питания и управления
    сопротивление изоляции
    > 1 мОм в 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
    Условия эксплуатации
    уровень шума
    55 дБ в соответствии с 86/188/EEC
    рассеиваемая мощность, Вт
    74 Вт (принуд. конвекция) at 380 В, частота переключения 4 kHz
    29 Вт (естественная конвекция) at 380 В, частота переключения 4 kHz
    рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    электромагнитная совместимость
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    виброустойчивость
    1,5 мм размах (f= 2...13 Гц) conforming to IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 13...200 Гц) conforming to IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    относительная влажность
    5...95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    20...55 °C без ухудшения номинальных значений
    45...60 °C с коэффициент ухудшения характеристик
    рабочая высота
    1000…4800 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    характеристики окружающей среды
    Стойкость к химическому загрязнению класс 3C3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    Стойкость к пылевому загрязнению класс 3S3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    стандарты
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-3 среда 2 категория C3
    EN/IEC 61800-5-1
    МЭК 60721-3
    сертификация продукта
    REACH
    маркировка
    CE
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
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV610 Modbus manual (Версия 01)
    Дата 01.12.15
    Размер 4.5 MB
    ATV610 PROFIBUS DP Manual - VW3A3607 (Версия 01)
    Дата 19.10.15
    Размер 1.8 MB
    3) ATV610 Programming Manual (Версия 04)
    Дата 07.06.17
    Размер 4.7 MB
    1) ATV610 Getting started (Версия 04)
    Дата 18.10.16
    Размер 1.1 MB
    2) ATV610 Installation manual (Версия 06.1)
    Дата 30.10.18
    Размер 4.9 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATVXXX_EAC_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 18.07.18
    Размер 1.7 MB
    ATV610 EU DECLARATION (Версия 1.0)
    Дата 29.05.18
    Размер 576.3 KB
    ATV6XX-BACNET-CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 14.02.19
    Размер 695.9 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ALTIVAR 610 - Size 1 - 0.75 to 7.5kW - 3PH - 380/415V, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Версия 01)
    ALTIVAR 610 - Size 1 - 0.75 to 7.5kW - 3PH - 380/415V, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.