Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Комплектный преобразователь частоты в шкафу ATV61 200 кВт 690 В IP54

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    семейство изделий
    Altivar 61 Plus
    тип устройства или его аксессуаров
    Привод с регулируемой частотой вращения
    краткое название устройства
    ATV61
    назначение продукта
    Синхронные двигатели
    Асинхронные электродвигатели
    специальная область применения продукта
    Насосное и вентиляционное оборудование
    стиль сборки
    В компактном напольном шкафу
    product composition
    Стандартный привод IP00 для ATV61HC25N4D
    Клеммы/шины для подключения двигателя
    Выключатель и быстродействующие предохранители
    Комплект для выносн. монтажа граф. дисплейн. терминала со степенью защиты IP65
    Линейный дроссель
    Шкаф Sarel Spacial 6000 заводской сборки с выполненным электромонтажом
    фильтр помех
    Встроенный
    число фаз сети
    3 фазы
    rated supply voltage
    690 V +/- 10 %
    пределы напряжения питания
    621…759 В
    частота сети питания
    50...60 Hz - 5...5 %
    пределы частоты сети
    47,5…63 Гц
    мощность двигателя, кВт
    200 кВт, 3 фазы в 690 V
    линейный ток
    199 А в 690 V3 фазы / 200 кВт
    степень защиты IP
    IP54
    Дополнительные характеристики
    полная мощность
    238 кВ·А для 690 V, 3 фазы 200 кВт
    предполагаемый линейный Isc
    100 кА с внешними предохранителями
    непрерывный выходной ток
    220 А, 2,5 кГц в 690 V 3 фазы
    макс. переходной ток
    264 А для 60 с, 3 фазы
    выходная частота привода
    0,1…500 Гц
    номинальн. частота коммутации
    2,5 кГц
    частота коммутации
    2,5...4,9 кГц с понижающим коэффициентом
    2...4.9 kHz регулируем.
    диапазон скоростей
    1…100 в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
    точность скорость
    +/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 Tn ... Tn без обратной связи по сигналу скорости
    точность момента
    +/- 15 % в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
    переходная перегрузка по вращающему моменту
    120 % номинального крутящего момента двигателя для 60 с
    135 % номинального крутящего момента двигателя для 2 с
    тормозной момент
    <= 125 % с тормозным резистором
    30 % без тормозного резистора
    профиль управления асинхронным электродвигателем
    Коэффициент энергосбережения
    Отношение напряжение/частота (2 или 5 точек)
    Управление вектором потока без датчика, стандартный
    профиль управления синхронным двигателем
    Векторное управление без датчика, стандартный
    контур регулирования
    Настраиваемый ПИ регулятор
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Может подавляться
    Недоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек)
    Регулируем.
    Автоматически при любой нагрузке
    категория перенапряжения
    Класс 3 в соответствии с EN 50178
    локальная индикация
    Operation function, status and configuration - mounted in the front door: ЖК дисплейный блок
    выходное напряжение
    <= напряжение питания
    изоляция
    Между зажимами питания и управления
    type of cable for external connection
    Кабель МЭК в 40 °C, медь 70 °C / PVC
    электрическое соединение
    Зажим M10 - 2 x 150 mm² (U/T1, V/T2, W/T3)
    Зажим - 2,5 мм² / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Зажим M12 - 2 x 185 mm² (L1/R, L2/S, L3/T)
    рекомендуемое сечение кабеля двигателя
    3 x 120 mm²
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    315 А защита предохранителем тип gI - вышерасположенный источник питания
    питание
    Внешнее питание: 24 V (19…30 В)пост. ток, <1 А, 30 Вт
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра: 10 V (10…11 В)пост. ток, <10 мА
    Внутреннее питание: 24 V (21…27 В)пост. ток, <100 мА
    номер аналогового входа
    2
    Тип подключения
    AI2 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток, 24 В макс., полное сопротивление: 30 кОм, время выборки: 1,5…2,5 мс, разрешение: 11 бит
    AI1-/Al1+ напряжение биполярного источника: +/- 10 V пост. ток, 24 В макс., время выборки: 1,5…2,5 мс, разрешение: 11 бит + знак
    AI2 ток, задаваемый программным способом: 0...20 мA/4...20 мA, полное сопротивление: 250 Ом, время выборки: 1,5…2,5 мс, разрешение: 11 бит
    номер аналогового выхода
    1
    тип аналогового выхода
    Напряжение, задаваемое программным способом: (AO1) 0...10 V пост. ток - 470 Ом - время выборки: 1,5…2,5 мс - разрешение: 10 бит
    Ток, задаваемый программным способом: (AO1) 0...20 мА/4...20 мА - 500 Ом - время выборки: 1,5…2,5 мс - разрешение: 10 бит
    количество дискретных выходов
    2
    тип дискретного выхода
    Задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C)Н.О./Н.З. - 6.5...7.5 ms - 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика: (R2A, R2B)нет - 6.5...7.5 ms - 100000 циклы
    минимальный коммутируемый ток
    3 мА в 24 V пост. ток (задаваем. релейная логика)
    макс. коммутируемый ток
    5 А в 250 V пер. ток в резистивные загрузка - cos phi = 1 для задаваем. релейная логика
    5 А в 30 В пост. ток в резистивные загрузка - L/R = 0 мс для задаваем. релейная логика
    2 А в 250 V пер. ток в индуктивн. загрузка - cos phi = 0,4 для задаваем. релейная логика
    2 А в 30 В пост. ток в индуктивн. загрузка - L/R = 7 мс для задаваем. релейная логика
    количество дискретных входов
    7
    тип дискретного входа
    Программируемый (LI1...LI5) в 24 V пост. Тока <= 30 V уровень 1 ПЛК 3.5 кОм (продолжительность=1,5…2,5 мс)
    Устанавливаемый переключателем (LI6) в 24 V пост. Тока <= 30 V уровень 1 ПЛК 1.5 кОм (продолжительность=1,5…2,5 мс)
    Защищенный вход (PWR) в 24 V пост. Тока <= 30 V 1.5 кОм
    тип дискретных входов
    Положительная логика (источник) (LI1...LI6), 0...5 В (состояние 0), 11...30 В (состояние 1)
    Отрицательная логика («приемник») (LI1...LI6), 16...30 В (состояние 0), 0...10 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (PWR), 0...2 В (состояние 0), 17...30 В (состояние 1)
    программы ускорения и замедления
    Линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с
    S, U или по выбранный заказчиком
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    тип защиты
    От превышения предельной скорости: привод
    От исчезновения фазы на входе: привод
    Откл. в цепи управления: привод
    Исчезновение фазы на входе: привод
    Повышенное напряжение линии питания: привод
    Повышенное напряжение питания: привод
    Сверхток между выходной фазой и землей: привод
    Защита от перегрева: привод
    Перенапряжение на шине пост. тока: привод
    Отключение питания: привод
    Короткое замыкание между фазами двигателя: привод
    Тепловая защита: привод
    Исчезновение фазы двигателя: двигатель
    Отключение питания: двигатель
    Тепловая защита: двигатель
    электрическая прочность изоляции
    3110 В постоянный ток между зажимами заземления и питания
    5345 В постоянный ток между зажимами управления и питания
    сопротивление изоляции
    > 1 мОм 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
    разрешение по частоте
    Аналоговый вход: 0,024/50 Гц
    Дисплейный блок: 0,1 Гц
    протокол порта обмена данными
    Modbus
    CANopen
    тип разъема
    1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus
    1 RJ45 (на зажиме) для Modbus
    Вилка SUB-D 9 на RJ45 для CANopen
    физический интерфейс
    2-проводн. RS 485 для Modbus
    кадр передачи
    RTU для Modbus
    скорость передачи
    4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с для Modbus на зажиме
    9600 bps, 19200 bps для Modbus на лицевой панели
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen
    формат данных
    8 бит, 1 стоповый бит, чет для Modbus на лицевой панели
    8 бит, чет/нечет или без проверки на четность для Modbus на зажиме
    тип смещения
    Нет импеданса для Modbus
    кол-во адресов
    1…127 для CANopen
    1…247 для Modbus
    способ доступа
    Ведомый CANopen
    доступные функции
    Safe standstill для силовая цепь
    PTC relay для силовая цепь
    Pt100 relay для силовая цепь
    Insulation monitoring для силовая цепь
    Design for IT networks для силовая цепь
    External 230 V supply terminals для силовая цепь
    Buffer voltage 24 V DC power supply для силовая цепь
    Enclosure lighting для силовая цепь
    Переключатель для силовая цепь
    Motor heating для силовая цепь
    External motor fan для силовая цепь
    Voltmeter для силовая цепь
    Door handle for main switch для силовая цепь
    Line contactor для силовая цепь
    12-pulse supply для силовая цепь
    Ammeter для силовая цепь
    Enclosure heating для силовая цепь
    Motor choke для силовая цепь
    Cable entry via the top для силовая цепь
    Enclosure plinth для силовая цепь
    Braking unit для силовая цепь
    Relay output C/O для цепь управления
    External 24 V DC supply terminals для силовая цепь
    Control terminals для цепь управления
    Adaptor for 115 V logic inputs для цепь управления
    Изолированный усилитель для цепь управления
    опциональная карта
    Коммуникационная карта для APOGEE FLN
    Коммуникационная карта для BACnet
    Коммуникационная карта для CC-Link
    Коммуникационная карта для DeviceNet
    Коммуникационная карта для Ethernet/IP
    Коммуникационная карта для Fipio
    Коммуникационная карта для Interbus-S
    Коммуникационная карта для LonWorks
    Коммуникационная карта для METASYS N2
    Коммуникационная карта для Modbus Plus
    Коммуникационная карта для Modbus TCP
    Коммуникационная карта для Modbus/Uni-Telway
    Коммуникационная карта для Profibus DP
    Коммуникационная карта для Profibus DP V1
    Встроенная программируемая плата контроллера
    Платы управления системами насосов
    Basic I/O extension card
    Extended I/O extension card
    Encoder interface cards
    рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    цвет оболочки
    Светло-серый (RAL 7035)
    ширина
    600 мм
    высота
    2262 мм
    глубина
    642 мм
    масса продукта
    422 кг
    Условия эксплуатации
    электромагнитная совместимость
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11
    стандарты
    EN 55011 класс A группа 2
    EN 61800-3 среда 2 категория C3
    EN/IEC 61800-5-1
    EN/IEC 61800-3
    EN 61800-3 среда 1 категория C3
    сертификация продукта
    ATEX
    GOST
    маркировка
    CE
    уровень шума
    65 дБ
    степень загрязнения
    3 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    виброустойчивость
    0,6 gn (частота= 10…200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    1,5 мм размах (частота= 3…10 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    3M3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    ударопрочность
    4 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    3M2 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    характеристики окружающей среды
    3C2 без образования конденсата в соответствии с IEC 60721-3-3
    3S2 без образования конденсата в соответствии с IEC 60721-3-3
    3K3 без образования конденсата в соответствии с IEC 60721-3-3
    относительная влажность
    0…95 %
    рабочая температура окружающей среды
    0…40 °C (без ухудшения номинальных значений)
    40…50 °C (with current derating of 1 % per °C)
    температура окружающего воздуха при хранении
    -25…70 °C
    объём охлаждающего воздуха
    600 м³/ч
    рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    1000...2260 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • турецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SoMove V2.7.5 (FDT Standalone) (Версия 2.7.5)
    Дата 08.06.19
    Размер 281.2 MB
    Дата 08.06.19
    Размер 108.1 KB
    DTM файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Версия 12.8)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV61 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Версия 03)
    ATV61-71 to ATV600-900 Migration Manual (Версия 01)
    ATV61/71/ LIFT Safety integrated function manual (Версия 04)
    Дата 13.12.18
    Размер 829.7 KB
    ATV61 Programming manual (Версия 09)
    Дата 14.02.18
    Размер 4.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV61 EU DECLARATION (Версия 1.0)
    Дата 27.04.18
    Размер 2.1 MB
    ATVXXX_EAC_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 18.07.18
    Размер 1.7 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.