Altivar 61Q
    тип устройства или его аксессуаров
    Привод с регулируемой частотой вращения
    краткое название устройства
    ATV61Q
    назначение продукта
    Синхронные двигатели
    Асинхронные электродвигатели
    специальная область применения продукта
    Насосное и вентиляционное оборудование
    стиль сборки
    С радиатором
    фильтр помех
    Встроенный
    число фаз сети
    3 фазы
    [Us] номинальное напряжение сети
    380...480 В - 15...10 %
    пределы напряжения питания
    323…528 В
    частота сети питания
    50...60 Hz - 5...5 %
    пределы частоты сети
    47,5…63 Гц
    мощность двигателя, кВт
    500 кВт, 3 фазы в 380...480 В
    мощность двигателя, л.с.
    700 лс, 3 фазы в 380...480 В
    maximum motor cable length
    100 м экранированный кабель без моторного дросселя
    200 м неэкранированный кабель без моторного дросселя
    250 м экранированный кабель с моторным дросселем
    300 м неэкранированный кабель с моторным дросселем
    линейный ток
    760 А для 480 В 3 фазы 500 кВт / 700 лс
    876 А для 380 В 3 фазы 500 кВт / 700 лс
    Дополнительные характеристики
    полная мощность
    576,6 кВ·А в 380 В 3 фазы 500 кВт / 700 лс
    предполагаемый линейный Isc
    50 кА для 3 фазы
    непрерывный выходной ток
    941 А в 2,5 кГц, 380 В - 3 фазы
    941 А в 2,5 кГц, 460 В - 3 фазы
    макс. переходной ток
    1129,2 А для 60 с, 3 фазы
    выходная частота привода
    0,1…500 Гц
    номинальн. частота коммутации
    2,5 кГц
    частота коммутации
    2...8 kHz регулируем.
    2,5...8 кГц с понижающим коэффициентом
    диапазон скоростей
    1…100 в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
    точность скорость
    +/- 10 % номинального проскальзывания без обратной связи по сигналу скорости 0,2 Tn ... Tn
    точность момента
    +/- 15 % в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
    переходная перегрузка по вращающему моменту
    130 % номинального крутящего момента двигателя +/- 10 % для 60 с
    тормозной момент
    <= 125 % с тормозным резистором
    30 % без тормозного резистора
    профиль управления асинхронным электродвигателем
    Отношение напряжения/частоты, 2 точки
    Управление вектором потока без датчика, стандартный
    Отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f
    Отношение напряжения/частоты, 5 точки
    профиль управления синхронным двигателем
    Векторное управление без датчика, стандартный
    контур регулирования
    ПИ регулятор частоты
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Регулируем.
    Недоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек)
    Может подавляться
    Автоматически при любой нагрузке
    локальная индикация
    Напряжение привода: 1 светодиод (красный)
    выходное напряжение
    <= напряжение питания
    изоляция
    Между зажимами питания и управления
    тип кабеля
    С комплектом для обеспечения степени защиты IP21 и P31: 3 провод (-а)кабель МЭК в 40 °C, медь 70 °C / PVC
    С комплектом UL тип 1: 3 провод (-а)кабель UL 508 в 40 °C, медь 75 °C / PVC
    Без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 70 °C / PVC
    Без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 90 °C / XLPE/EPR
    электрическое соединение
    Зажим 2,5 мм² / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Зажим 8 x 185 mm² / 4 x 500 kcmil (PC/-, PO, PA/+)
    Зажим 2 x 2 x 185 mm² / 2 x 2 x 500 kcmil (R/L1.1, S/L2.1, T/L3.1, R/L1.2, S/L2.2, T/L3.2)
    Зажим 4 x 185 mm² / 4 x 500 kcmil (U/T1, V/T2, W/T3)
    момент затяжки
    41 Н-м, 360 фунт•дюйм (PC/-, PO, PA/+)
    41 Н-м, 360 фунт•дюйм (R/L1.1, S/L2.1, T/L3.1, R/L1.2, S/L2.2, T/L3.2)
    41 Н-м, 360 фунт•дюйм (U/T1, V/T2, W/T3)
    0,6 Н-м (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    питание
    Внешнее питание: 24 В пост. ток (19…30 В) - 30 Вт
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток, +/- 5 %, <10 мА с защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внутреннее питание: 24 В пост. ток (21…27 В), <200 мА с защита от перегрузки и короткого замыкания
    номер аналогового входа
    2
    Тип подключения
    AI2 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 11 бит
    AI1-/Al1+ напряжение биполярного источника: +/- 10 V пост. ток 24 В макс., разрешение 11 бит + знак
    AI2 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 242 Ом, разрешение 11 бит
    длительность выборки
    2 мс +/- 0,5 мс (LI6)если сконфигурирован как логический вход - дискретный вход
    2 мс +/- 0,5 мс (AI1-/Al1+) - аналоговый вход
    2 мс +/- 0,5 мс (Al2) - аналоговый вход
    2 мс +/- 0,5 мс (AO1) - аналоговый выход
    2 мс +/- 0,5 мс (LI1...LI5) - дискретный вход
    точность
    +/- 0,6 % (AI1-/Al1+) для изменения температуры 60 °C
    +/- 0,6 % (AI2) для изменения температуры 60 °C
    +/- 1 % (AO1) для изменения температуры 60 °C
    ошибка линеаризации
    +/- 0,15 % макс. значения (AI1-/Al1+)
    +/- 0,15 % макс. значения (AI2)
    +/- 0,2 % (AO1)
    номер аналогового выхода
    1
    тип аналогового выхода
    AO1 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 500 Ом, разрешение 10 бит
    AO1 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение 10 бит
    AO1 логический выход, конфигурируемый программным способом 10 V 20 мА
    количество дискретных выходов
    2
    тип дискретного выхода
    Задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C) Н.О./Н.З. - 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика: (R2A, R2B) нет - 100000 циклы
    время срабатывания
    R1A, R1B, R1C <= 7 ms, допуск +/- 0,5 мс
    R2A, R2B <= 7 ms, допуск +/- 0,5 мс
    <= 100 мс для STO (останов двигателя при превыш. допустимого вращ. момента)
    минимальный коммутируемый ток
    3 мА в 24 В пост. ток для задаваем. релейная логика
    макс. коммутируемый ток
    2 А в 250 В пер. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (R1, R2)
    2 А в 30 В пост. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (R1, R2)
    5 А в 250 В пер. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (R1, R2)
    5 А в 30 В пост. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (R1, R2)
    количество дискретных входов
    7
    тип дискретного входа
    LI1...LI5: программируемый 24 V пост. Тока с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 3500 Ом
    LI6: устанавливаемый переключателем 24 V пост. Тока с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 3500 Ом
    LI6: датчик PTC, конфигурируемый с помощью переключателя 0…6, полное сопротивление: 1500 Ом
    PWR: защищенный вход 24 V пост. Тока, полное сопротивление: 1500 Ом
    тип дискретных входов
    Отрицательная логика («приемник») (LI6)если сконфигурирован как логический вход, > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (LI6)если сконфигурирован как логический вход, < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    Отрицательная логика («приемник») (LI1...LI5), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (LI1...LI5), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    программы ускорения и замедления
    Авт. изменение наклона х-ки резистором при превышении тормозной способности
    S, U или по выбранный заказчиком
    Линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    тип защиты
    От превышения предельной скорости: привод
    От исчезновения фазы на входе: привод
    Откл. в цепи управления: привод
    Исчезновение фазы на входе: привод
    Повышенное напряжение линии питания: привод
    Повышенное напряжение питания: привод
    Сверхток между выходной фазой и землей: привод
    Защита от перегрева: привод
    Перенапряжение на шине пост. тока: привод
    Отключение питания: привод
    Короткое замыкание между фазами двигателя: привод
    Тепловая защита: привод
    Исчезновение фазы двигателя: двигатель
    Отключение питания: двигатель
    Тепловая защита: двигатель
    электрическая прочность изоляции
    3535 В постоянный ток между зажимами заземления и питания
    5092 В постоянный ток между зажимами управления и питания
    сопротивление изоляции
    > 1 мОм 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
    разрешение по частоте
    Аналоговый вход: 0,024/50 Гц
    Дисплейный блок: 0,1 Гц
    протокол порта обмена данными
    CANopen
    Modbus
    тип разъема
    1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus
    1 RJ45 (на зажиме) для Modbus
    Вилка SUB-D 9 на RJ45 для CANopen
    физический интерфейс
    2-проводн. RS 485 для Modbus
    кадр передачи
    RTU для Modbus
    скорость передачи
    4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с для Modbus на зажиме
    9600 bps, 19200 bps для Modbus на лицевой панели
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen
    формат данных
    8 бит, 1 стоповый бит, чет для Modbus на лицевой панели
    8 бит, чет/нечет или без проверки на четность для Modbus на зажиме
    тип смещения
    Нет импеданса для Modbus
    кол-во адресов
    1…127 для CANopen
    1…247 для Modbus
    способ доступа
    Ведомый CANopen
    тип охлаждения
    С водяным охлаждением
    тип охлаждающей жидкости
    Чистая вода
    Водо-гликолевая смесь
    Промышленная вода
    operating temperature water
    5…55 °C
    тепловые потери
    8800 Вт 100 % линейного тока для Зона воздушного охлаждения (силовая часть)
    1870 Вт 100 % линейного тока для Зона воздушного охлаждения (часть управления)
    скорость потока
    24
    maximum pressure drop
    2 бар
    volume of cooling water
    0,7 л
    рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    масса продукта
    300 кг
    опциональная карта
    Коммуникационная карта для APOGEE FLN
    Коммуникационная карта для BACnet
    Коммуникационная карта для CC-Link
    Коммуникационная карта для DeviceNet
    Коммуникационная карта для Ethernet/IP
    Коммуникационная карта для Fipio
    Коммуникационная карта для Interbus-S
    Коммуникационная карта для LonWorks
    Коммуникационная карта для METASYS N2
    Коммуникационная карта для Modbus Plus
    Коммуникационная карта для Modbus TCP
    Коммуникационная карта для Modbus/Uni-Telway
    Коммуникационная карта для Profibus DP
    Коммуникационная карта для Profibus DP V1
    Встроенная программируемая плата контроллера
    Плата расширения вв/выв.
    Платы управления системами насосов
    ширина
    1110 мм
    высота
    1150 мм
    глубина
    377 мм
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -10…50 °C (без ухудшения номинальных значений)
    50…60 °C (с понижающим коэффициентом)
    температура окружающего воздуха при хранении
    -25…70 °C
    рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    электромагнитная совместимость
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11
    степень загрязнения
    3 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    3 в соответствии с UL 840
    степень защиты IP
    IP00 в соответствии с EN/IEC 60529
    IP00 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    IP30 на боковых частях в соответствии с EN/IEC 60529
    IP30 на боковых частях в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    IP30 на передней панели в соответствии с EN/IEC 60529
    IP30 на передней панели в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 60529
    IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    виброустойчивость
    0,6 gn (частота= 10…200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    1,5 мм размах (частота= 3…10 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    4 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    относительная влажность
    5…95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    5…95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3
    уровень шума
    70 дБ в соответствии с 86/188/EEC
    стандарты
    EN/IEC 61800-3
    EN 61800-3 среда 1 категория C3
    МЭК 60721-3-3 класс 3C2
    EN 61800-3 среда 2 категория C3
    UL тип 1
    EN 55011 класс A группа 2
    EN/IEC 61800-5-1
    сертификация продукта
    UL
    DNV
    CSA
    C-Tick
    GOST
    NOM 117
    маркировка
    CE
    Экологичность предложения
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • турецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SoMove V2.7.5 (FDT Standalone) (Версия 2.7.5)
    Дата 08.06.19
    Размер 281.2 MB
    Дата 08.06.19
    Размер 108.1 KB
    DTM файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Версия 12.8)
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog: Altivar 61/61 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Версия 1.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV61/71/ LIFT Safety integrated function manual (Версия 04)
    Дата 13.12.18
    Размер 829.7 KB
    ATV61 Programming manual (Версия 09)
    Дата 14.02.18
    Размер 4.4 MB
    ATV61 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Версия 03)
    ATV61-71 to ATV600-900 Migration Manual (Версия 01)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Dimensions drawings RSX Size 15 watercooled (Версия 1.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 5.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV61 EU DECLARATION (Версия 1.0)
    Дата 27.04.18
    Размер 2.1 MB
    ATVXXX_EAC_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 18.07.18
    Размер 1.7 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.