Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ATV650U15N4 Schneider Electric

Посмотреть все Altivar Process ATV600

Altivar Process ATV600 - ATV650U15N4

Продукты

Изображение ATV650U15N4 Schneider Electric
Посмотреть все Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV600 - ATV650U15N4
Продукты

Преобразователь частоты ATV650 - 1,5 кВт/2 л.с. - 380…480 В - IP55

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Altivar Process ATV600
    тип устройства или его аксессуаров
    Привод с регулируемой частотой вращения
    специальная область применения продукта
    Технологические процессы и инженерные коммуникации
    краткое название устройства
    ATV650
    исполнение
    Стандартное исполнение
    назначение изделия
    Асинхронные электродвигатели
    Синхронные двигатели
    исполнение выключателя
    Для монтажа на стену
    фильтр электромагнитной совместимости
    Integrated EN/IEC 61800-3 category C3 <= 150 m
    Integrated EN/IEC 61800-3 category C2 <= 50 m
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 61800-5-1
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    тип охлаждения
    Принуд. конвекция
    частота сети питания
    50...60 Hz - 5...5 %
    число фаз сети
    3 фазы
    [Us] номинальное напряжение сети
    380...480 В - 15...10 %
    мощность двигателя, кВт
    1.5 кВт нормальная нагрузка
    0.75 кВт тяжелые условия
    мощность двигателя, л.с.
    2 лс нормальная нагрузка
    1 лс тяжелые условия
    линейный ток
    3 А 380 В нормальная нагрузка
    2.6 А 480 В нормальная нагрузка
    1.7 А 380 В тяжелые условия
    1.5 А 480 В тяжелые условия
    предполагаемый линейный Isc
    50 кА
    полная мощность
    2.2 кВ·А 480 В нормальная нагрузка
    1.2 кВ·А 480 В тяжелые условия
    непрерывный выходной ток
    4 А 4 kHz нормальная нагрузка
    2.2 А 4 kHz тяжелые условия
    макс. переходной ток
    4,4 A 60 с нормальная нагрузка
    3,3 A 60 с тяжелые условия
    профиль управления асинхронным электродвигателем
    Постоянный стандартный момент
    Переменный стандартный момент
    Режим оптимизированного момента
    профиль управления синхронным двигателем
    Электродвигатель с постоянными магнитами
    Synchronous reluctance motor
    выходная частота привода
    0.1...599 Гц
    выходная частота
    0.0001...0.5 кГц
    номинальн. частота коммутации
    4 kHz
    частота коммутации
    2...12 kHz регулируем.
    4...12 kHz с понижающим коэффициентом
    функция защиты
    STO (безопасное выключение крутящего момента) SIL 3
    тип дискретных входов
    16 предустановленных скоростей
    протокол порта обмена данными
    Ethernet
    Modbus последовательн.
    Modbus TCP
    опциональная карта
    Модуль соединения Profibus DP V1 слот A
    Модуль соединения Profinet слот A
    Модуль соединения DeviceNet слот A
    Модуль соединения Modbus TCP/EtherNet/IP слот A
    Модуль соединения шлейф CANopen RJ45 слот A
    Модуль соединения CANopen SUB-D 9 слот A
    Модуль соединения CANopen винтовые зажимы слот A
    Модуль расширения с дискретными и аналоговыми вх/вых слот A/слот B
    Модуль расширения выходных реле слот A/слот B
    Модуль соединения Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link слот A
    Communication module BACnet MS/TP
    Communication module Ethernet Powerlink
    Дополнительные характеристики
    выходное напряжение
    <= напряжение питания
    допустимый кратковременно выдерживаемый ток
    1.1 x In 60 с нормальная нагрузка
    1,5 x In 60 с тяжелые условия
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Регулируем.
    Автоматически при любой нагрузке
    Может подавляться
    Недоступно для электродвигателей с постоянными магнитами
    программы ускорения и замедления
    Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    типы реализуемых защит
    Защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента двигатель
    Исчезновение фазы двигателя двигатель
    Защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента привод
    Превышение температуры привод
    Защита от короткого замыкания привод
    Исчезновение фазы двигателя привод
    Превышение скорости привод
    Откл. в цепи управления привод
    Перенапряжение на шине пост. тока привод
    Перегрузка по выходному напряжению привод
    Повышенное напряжение линии питания привод
    Значительное уменьшение напряжения линии питания привод
    Повышенное напряжение питания привод
    Сверхток между выходной фазой и землей привод
    Тепловая защита двигатель
    Тепловая защита привод
    разрешение по частоте
    Дисплейный блок
    Аналоговый вход
    электрическое соединение
    Съемные клеммные блоки с винтовыми зажимами 0,5...1,5 мм² AWG 20...AWG 16 управление
    Винтовой зажим 4...6 мм² AWG 12...AWG10 со стороны линии
    Винтовой зажим 4...6 мм² AWG 12...AWG10 двигатель
    тип разъема
    RJ45 Ethernet/Modbus TCP на выносном графическом терминале
    RJ45 Modbus последовательн. на выносном графическом терминале
    физический интерфейс
    2-проводн. RS 485 Modbus последовательн.
    кадр передачи
    RTU Modbus последовательн.
    скорость передачи
    10, 100 Мбит/с Ethernet IP/Modbus TCP
    4,8, 9,6, 19,2, 38,4 кб/с Modbus последовательн.
    режим обмена
    Полудуплекс, полный дуплекс, автоопределение Ethernet/Modbus TCP
    формат данных
    8 бит, конфигурируемая проверка на чётность-нечётность или её отсутствие Modbus последовательн.
    тип смещения
    Нет импеданса Modbus последовательн.
    кол-во адресов
    1...247 Modbus последовательн.
    способ доступа
    Ведомый Modbus TCP
    питание
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм) 10.5 В пост. ток +/- 5 % <= 10 мА защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внешний источник питания для дискретных входов 24 В пост. ток 19...30 В ≤ 1,25 мА защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внутренний источник питания для дискретных входов и входа STO 24 В пост. ток 21...27 В <= 200 мА защита от перегрузки и короткого замыкания
    локальная индикация
    3 светодиодов локальная диагностика
    3 светодиодов двухцветный состояние встроенной связи
    4 светодиода двухцветный состояние коммуникационного модуля
    1 светодиод красный наличие напряжения
    ширина
    264 мм
    высота
    678 мм
    глубина
    272 мм
    масса продукта
    10.5 кг
    номер аналогового входа
    3
    Тип подключения
    Напряжение, задаваемое программным способом AI1, AI2, AI3 0...10 V пост. ток 30 кОм 12 бит
    Ток, задаваемый программным способом AI1, AI2, AI3 0...20 мA/4...20 мA 250 Ом 12 бит
    количество дискретных входов
    8
    тип дискретного входа
    Программируемый DI1…DI6 24 V пост. Тока 3.5 кОм
    Программируемый в качестве импульсного входа DI5, DI6 0…30 кГц 24 V пост. Тока
    Безопасное выключение крутящего момента STOA, STOB 24 V пост. Тока > 2,2 кОм
    совместимость входа
    Уровень 1 ПЛК EN/IEC 61131-2 DI1…DI6 дискретный вход
    Уровень 1 ПЛК МЭК 65A-68 DI5, DI6 дискретный вход
    Уровень 1 ПЛК EN/IEC 61131-2 STOA, STOB дискретный вход
    тип дискретных входов
    Положительная логика (источник) DI1…DI6 < 5 В > 11 В
    Отрицательная логика («приемник») DI1…DI6 > 16 В < 10 В
    Положительная логика (источник) DI5, DI6 < 0.6 В > 2.5 В
    Положительная логика (источник) STOA, STOB < 5 В > 11 В
    номер аналогового выхода
    2
    тип аналогового выхода
    Напряжение, задаваемое программным способом AO1, AO2 0...10 V пост. ток 470 Ом 10 бит
    Ток, задаваемый программным способом AO1, AO2 0...20 mA 10 бит
    длительность выборки
    2 мс +/- 0,5 мс DI1…DI4 дискретный вход
    5 мс +/- 1 ms DI5, DI6 дискретный вход
    5 мс +/- 0,1 мс AI1, AI2, AI3 аналоговый вход
    10 ms +/- 1 ms AO1 аналоговый выход
    точность
    +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 для изменения температуры 60 °C аналоговый вход
    +/- 1 % AO1, AO2 для изменения температуры 60 °C аналоговый выход
    ошибка линеаризации
    +/- 0,15 % макс. значения аналоговый вход AI1, AI2, AI3
    +/- 0,2 % аналоговый выход AO1, AO2
    номер релейного выхода
    3
    тип релейного выхода
    Задаваем. релейная логика R1 реле аварии Н.О./Н.З. 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика R2 реле последовательности действий нет 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика R3 реле последовательности действий нет 100000 циклы
    время обновления
    5 мс +/- 0,5 мс R1, R2, R3 релейный выход
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА 24 В пост. ток R1, R2, R3 релейный выход
    макс. коммутируемый ток
    3 А 250 В пер. ток резистивные 1 R1, R2, R3 релейный выход
    3 А 30 В пост. ток резистивные 1 R1, R2, R3 релейный выход
    2 А 250 В пер. ток индуктивн. 0.4 7 мс R1, R2, R3 релейный выход
    2 А 30 В пост. ток индуктивн. 0.4 7 мс R1, R2, R3 релейный выход
    изоляция
    Между зажимами питания и управления
    специальное применение
    Утилита
    степень защиты IP
    IP55
    ?????????? ? ??????????? ????????????
    Здания - ОВК (обогрев, вентиляция, кондиционирование) центробежный компрессор
    Производство пищевой продукции и напитков другое применение
    Добыча полезных ископаемых и металлов вентилятор
    Добыча полезных ископаемых и металлов насос
    Нефтегазовая промышленность вентилятор
    Водоснабжение и водоочистка другое применение
    Здания - ОВК (обогрев, вентиляция, кондиционирование) screw compressor
    Производство пищевой продукции и напитков насос
    Производство пищевой продукции и напитков вентилятор
    Производство пищевой продукции и напитков atomization
    Нефтегазовая промышленность electro submersible pump (ESP)
    Нефтегазовая промышленность water injection pump
    Нефтегазовая промышленность jet fuel pump
    Нефтегазовая промышленность compressor for refinery
    Водоснабжение и водоочистка centrifuge pump
    Водоснабжение и водоочистка positive displacement pump
    Водоснабжение и водоочистка electro submersible pump (ESP)
    Водоснабжение и водоочистка screw pump
    Водоснабжение и водоочистка lobe compressor
    Водоснабжение и водоочистка screw compressor
    Водоснабжение и водоочистка центробежный компрессор
    Водоснабжение и водоочистка вентилятор
    Водоснабжение и водоочистка conveyor
    Водоснабжение и водоочистка mixer
    Motor power range AC-3
    1.1...2 кВт 380...440 Вт 3 фазы
    1.1...2 кВт 480...500 Вт 3 фазы
    motor starter type
    Variable speed drive
    Условия эксплуатации
    сопротивление изоляции
    > 1 MOhm 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
    уровень шума
    52 дБ 86/188/EEC
    рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе
    <= 48 % полная нагрузка МЭК 61000-3-12
    электромагнитная совместимость
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 IEC 61000-4-6
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 IEC 61000-4-5
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 IEC 61000-4-4
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 IEC 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 IEC 61000-4-3
    степень загрязнения
    2 EN/IEC 61800-5-1
    виброустойчивость
    1,5 мм размах 2...13 Гц IEC 60068-2-6
    1 gn 13...200 Гц IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn 11 мс IEC 60068-2-27
    относительная влажность
    5...95 % без образования конденсата IEC 60068-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -15...40 °C без ухудшения номинальных значений
    40...50 °C с понижающим коэффициентом
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    рабочая высота
    1000…4800 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    характеристики окружающей среды
    Стойкость к химическому загрязнению класс 3C3 EN/IEC 60721-3-3
    Стойкость к пылевому загрязнению класс 3S3 EN/IEC 60721-3-3
    стандарты
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-3 среда 1 категория C2
    EN/IEC 61800-3 среда 2 категория C3
    UL 508C
    EN/IEC 61800-5-1
    МЭК 61000-3-12
    МЭК 60721-3
    IEC 61508
    МЭК 13849-1
    сертификация продукта
    ATEX INERIS
    ATEX zone 2/22
    CSA
    TÜV
    UL
    REACH
    DNV-GL
    маркировка
    CE
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • корейский
    • китайский
    • турецкий
    • польский
    • нидерландский
    • шведский
    • словацкий
    • финский
    • немецкий
    • английский
    • норвежский
    • испанский
    • болгарский
    • венгерский
    • чешский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    • греческий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Languages for VW3A1111 Advanced graphic display terminal (Версия 0.80)
    DTM файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar Process ATV6xx DTM Library V2.4.2 (Версия 2.4.2)
    Дата 23.01.19
    Размер 64.4 MB
    Дата 23.01.19
    Размер 176.7 KB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2018/11 (pdf) (Версия 7.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV600 BACnet MS/TP Manual - VW3A3725 (Версия 01)
    Дата 23.01.18
    Размер 2.1 MB
    2) ATV630/650 Installation manual (Версия 08)
    Дата 19.10.18
    Размер 6.1 MB
    ATV600 Embedded Safety function manual (Версия 07)
    Дата 26.06.18
    Размер 1.9 MB
    ATV600 DeviceNet Manual : VW3A3609 (Версия 01)
    Дата 21.10.16
    Размер 3.5 MB
    ATV600 Embedded Ethernet Manual (Версия 03)
    Дата 01.03.18
    Размер 1.3 MB
    ATV600 EthernetIP/Modbus TCP Manual: VW3A3720, VW3A3721 (Версия 03)
    ATV600 - Communication parameters addresses V2.3 (Версия 2.3)
    Дата 18.11.18
    Размер 291.8 KB
    ATV600 & ATV900 ATEX manual (Версия 03)
    Дата 26.06.18
    Размер 1.5 MB
    ATV600 CANopen manual (Версия 02)
    Дата 20.07.17
    Размер 5.2 MB
    3) ATV600 Programming manual (V2.3) (Версия 06)
    Дата 18.11.18
    Размер 10.1 MB
    1) Altivar ATV630/ATV650 Getting Started User Guide (Версия 03)
    1) ATV630/ATV650 Getting started Annex: SCCR (Версия 10)
    Дата 04.10.18
    Размер 163.4 KB
    ATV600 POWERLINK Manual - VW3A3619 (Версия 01)
    Дата 30.10.18
    Размер 1.1 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for ATV650U15N4: Variable speed drive ATV650 - 380...440 V - floor standing (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV6XX-BACNET-CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 14.02.19
    Размер 695.9 KB
    ATV650-950-CSA-CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 48.3 KB
    ATVXXX_EAC_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 18.07.18
    Размер 1.7 MB
    Altivar Process SE Declaration on Short Circuit to PE on motor output (Версия 1.0)
    ATV6XX-9XX-340-APM_TUV_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 06.12.18
    Размер 11.5 MB
    ATV630-650 EU DECLARATION (Версия 1.0)
    Дата 12.11.18
    Размер 40.1 KB
    ATV650-950_UL_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 374.9 KB
    ATVX30-X50_SEMIF47_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 154.2 KB
    Дата 23.05.18
    Размер 10.4 MB
    ATV650 RCM CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 378.4 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction Sheet - Extension module of Output relays: VW3A3204 (Версия 01)
    ATV IS EMC_plate : VW3A47801 to 05 (Версия 00)
    Дата 28.09.18
    Размер 9.2 MB
    Instruction Sheet - Extension module Digital and Analog I/O: VW3A3203 (Версия 01)
    EDS файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV600_CANopen_EDS (Версия 1.9)
    Дата 11.01.19
    Размер 26.4 KB
    Ethernet EDS = VW3A3720, VW3A3721 IE15 (Версия 1.13)
    Дата 11.01.19
    Размер 5.3 KB
    ATV600_CANopen_EDS (Версия 1.6)
    Дата 31.01.19
    Размер 26.2 KB
    ATV600_CANopen_EDS (Версия 2.1)
    Дата 31.01.19
    Размер 26.4 KB
    Ethernet_EDS_VW3A3720-21_IE13 (Версия 1.8)
    Дата 31.01.19
    Размер 4 KB
    ATV600 BACnet MS/TP : EPICS file for VW3A3725 (Версия 1.0)
    Дата 11.01.19
    Размер 2.9 KB
    ATV600_CANopen_EDS (Версия 1.3)
    Дата 31.01.19
    Размер 23.2 KB
    ATV600_CANopen_EDS (Версия 1.5)
    Дата 31.01.19
    Размер 25.9 KB
    POWERLINK XDD VW3A3619 (Версия 1.1.4)
    Дата 31.01.19
    Размер 106.2 KB
    DeviceNet_EDS_VW3A3609 (Версия 1.8)
    Дата 31.01.19
    Размер 53.7 KB
    ATV600 CANopen EDS file V2.2 (Версия 2.2)
    Дата 18.11.18
    Размер 26.4 KB
    ATV600 CANopen EDS file V2.3 (Версия 2.3)
    Дата 18.11.18
    Размер 26.9 KB
    GDS файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PROFIBUS DP GSD file: VW3A3607 V1.12 (Версия 1.12)
    Дата 14.01.19
    Размер 79 KB
    PROFINET GSDML file: VW3A3627 (V1.7 IE02b) (Версия 1.7)
    Дата 14.01.19
    Размер 76.1 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.02.19
    Размер 0
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RMRS Marine Certificate ATV630-650 Altivar variable speed drives (Версия 1.0)
    ABS Marine Certificate ATV630-650 Altivar Process variable speed drives (Версия 1.0)
    DNV-GL Marine Certificate Altivar ATV630-650 variable speed drive (Версия 1.0)
    Прикладное решение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Application Note: ATV600 Multi-Drives Standard Level Control (Версия 1.0)
    Application Note: ATV600 Multi-Masters Booster Control with Pressure Feedback & Service Continuity, (Версия 1.0)
    Application Note: ATV600 Multi-Drives with Booster Control Optimized (Версия 1.0)
    Application Note: ATV600 Multi-Masters with Optimized Level Control (Версия 1.0)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ALTIVAR PROCESS - Ranges: 0.75 to 5.5 kW - 3PH - 400/480V – IP55, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Версия 01)
    ALTIVAR PROCESS - Ranges: 0.75 to 5.5 kW - 3PH - 400/480V – IP55, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.