Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ATV66FD46N4 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Schneider Legacy Products

Schneider Legacy Products - ATV66FD46N4

Industry

Изображение ATV66FD46N4 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

ATV66FD46N4 заменяется на следующие устройства:
Добавить группу продуктов в список "Мои продукты" Удалить группу продуктов из списка "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Апрель 2005
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Altivar 66
    тип устройства или его аксессуаров
    Привод с регулируемой частотой вращения
    Дополнительные характеристики
    назначение изделия
    Асинхронные электродвигатели
    [Us] номинальное напряжение сети
    380...460 В (- 10...10 %)
    частота сети питания
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    частота сети
    47,5...63 Гц
    число фаз сети
    3 фазы
    мощность двигателя, кВт
    37 kW at 380...460 V
    мощность двигателя, л.с.
    50 лс
    линейный ток
    68 A at 380 V
    55 A at 460 V
    полная мощность
    46 kVA at 400 V
    непрерывный выходной ток
    66 A at 400 V
    выходная частота
    0...0.3 кГц
    номинальн. частота коммутации
    2,5 кГц
    частота коммутации
    4...8 kHz Со снижением номинального тока
    <= 5 kHz
    локальная индикация
    1 graphic display terminal
    выходное напряжение
    400 V
    протокол порта обмена данными
    Modbus
    физический интерфейс
    RS485 многоточечная последовательная линия
    скорость передачи
    9.6...19.2 кбод
    высота
    600 мм
    ширина
    240 мм
    глубина
    280 мм
    опциональная карта
    Коммуникационная карта для CANopen
    Коммуникационная карта для Ethernet
    Коммуникационная карта для Uni-Telway
    Коммуникационная карта для AS-Interface
    Коммуникационная карта для Profibus DP
    Коммуникационная карта для Fipio
    Коммуникационная карта для Modbus Plus
    Коммуникационная карта для DeviceNet
    Коммуникационная карта для Interbus-S
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP00
    рабочая температура окружающей среды
    0...40 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -25...70 °C
    рабочая высота
    > 1000...2000 м (уменьшение : 1 % на 100 м)
    <= 1000 м
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.