adjustable speed drive ATV66 4.1KVA 400/460V
Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для ATV66U41N4S. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта Altivar 66тип устройства или его аксессуаров Привод с регулируемой частотой вращенияДополнительные характеристики назначение изделия Асинхронные электродвигатели[Us] номинальное напряжение сети 380...460 В (- 10...10 %)частота сети питания 50...60 Hz (- 5...5 %)частота сети 47,5...63 Гцчисло фаз сети 3 фазымощность двигателя, кВт 2.2 кВт в 380...460 Вмощность двигателя, л.с. 3 лслинейный ток 13.4 A в 380 В11.4 А в 460 Вполная мощность 4.1 кВа в 400 Внепрерывный выходной ток 5.8 А в 400 Ввыходная частота 0...0.3 кГцноминальн. частота коммутации 2,5 кГцчастота коммутации 0,5...4 кГц8...16 kHz Со снижением номинального токалокальная индикация 1 graphic display terminalвыходное напряжение 400 Vпротокол порта обмена данными Modbusфизический интерфейс RS485 многоточечная последовательная линияскорость передачи 9.6...19.2 кбодвысота 295 ммширина 200 ммглубина 165 ммопциональная карта Коммуникационная карта для CANopenКоммуникационная карта для EthernetКоммуникационная карта для Uni-TelwayКоммуникационная карта для AS-InterfaceКоммуникационная карта для Profibus DPКоммуникационная карта для FipioКоммуникационная карта для Modbus PlusКоммуникационная карта для DeviceNetКоммуникационная карта для Interbus-SУсловия эксплуатации степень защиты IP IP00рабочая температура окружающей среды 0...40 °Cтемпература окружающей среды при хранении -25...70 °Cрабочая высота > 1000...2000 м (уменьшение : 1 % на 100 м)<= 1000 м -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.