Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Изображение ATV71E5U15N4 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение ATV71E5U15N4 Schneider Electric
Снято с производства

Преобразователь част ATV71 1,5кВт 480В Эмс IP54

Показать дополнительные характеристики >
Коммерческий статус
Снято с производства 31 Март 2016
Окончание сервисного обслуживания 01 Апрель 2024
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

ATV71E5U15N4 может быть заменено на любые из следующих устройств:
Продукт
Кол-во
ATV950U22N4E
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 04 Январь 2016
1
ATV950U15N4E
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 04 Январь 2016
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Altivar 71
    тип устройства или его аксессуаров
    Привод с регулируемой частотой вращения
    специальная область применения продукта
    Сложное оборудование высокой мощности
    наименование компонента
    ATV71
    мощность двигателя, кВт
    1,5 кВт
    мощность двигателя, л.с.
    2 лс
    power supply voltage
    380...480 В - 15...10 %
    число фаз сети
    3 фазы
    линейный ток
    5,3 А в 480 В
    5,8 А в 380 В
    фильтр помех
    Встроенный
    Фильтр ЭМС класса А
    стиль сборки
    Закрытого исполнения с выключателем-разъединителем Vario
    исполнение
    С платой для обеспечения ЭМС
    полная мощность
    3,8 кВ·А в 380 В
    макс. переходной ток
    6,2 А для 60 с
    6,8 А для 2 с
    выходная частота привода
    0…1600 Гц
    номинальн. частота коммутации
    4 kHz
    частота коммутации
    1...16 kHz регулируем.
    4...16 kHz с понижающим коэффициентом
    профиль управления асинхронным электродвигателем
    Векторное регулирование (FVC) с датчиком (вектор тока)
    Бессенсорное векторное управление (SFVC) (вектор напряжения или тока)
    Отношение напряжение/частота (2 или 5 точек)
    ENA (адаптирование энергии) система для несбалансированных нагрузок
    тип смещения
    Нет импеданса для Modbus
    Дополнительные характеристики
    назначение продукта
    Синхронные двигатели
    Асинхронные электродвигатели
    power supply voltage limits
    323…528 В
    power supply frequency
    50...60 Hz +/- 5 %
    power supply frequency limits
    47,5…63 Гц
    предполагаемый линейный Isc
    5 кА
    непрерывный выходной ток
    3,4 А в 4 kHz, 460 В
    4,1 А в 4 kHz, 380 В
    диапазон скоростей
    1…100 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
    1…1000 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения
    1…50 для синхронный двигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
    точность скорость
    +/- 0,01 % номинальной скорости в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения 0,2 Tn ... Tn
    +/- 10 % номинального проскальзывания без обратной связи по сигналу скорости 0,2 Tn ... Tn
    точность момента
    +/- 15 % в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
    +/- 5 % в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения
    переходная перегрузка по вращающему моменту
    170 % номинального крутящего момента двигателя +/- 10 % для 60 с
    220 % номинального крутящего момента двигателя +/- 10 % для 2 с
    тормозной момент
    <= 150 % с тормозным резистором или резистором для грузоподъемных машин
    30 % без тормозного резистора
    профиль управления синхронным двигателем
    Векторное регулирование без обратной связи по сигналу скорости
    контур регулирования
    Настраиваемый ПИ регулятор
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Недоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек)
    Подавляемый
    Регулируем.
    Автоматически при любой нагрузке
    diagnostic
    Напряжение привода: 1 светодиод (красный)
    выходное напряжение
    <= напряжение питания
    изоляция
    Между цепями питания и управления
    type of cable for mounting in an enclosure
    С комплектом для обеспечения степени защиты IP21 и P31: 3 провод (-а)кабель МЭК в 40 °C, медь 70 °C / PVC
    С комплектом NEMA тип 1: 3 провод (-а)кабель UL 508 в 40 °C, медь 75 °C / PVC
    Без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 70 °C / PVC
    Без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 90 °C / XLPE/EPR
    электрическое соединение
    Зажим, зажимная способность: 2,5 мм², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Зажим, зажимная способность: 10 mm², AWG 6 (L1/R, L2/S, L3/T)
    Зажим, зажимная способность: 4 mm², AWG 8 (U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    момент затяжки
    0,6 Н-м (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    2,1 Н-м, 18,3 фунт•дюйм (L1/R, L2/S, L3/T)
    1,4 Н-м, 12,3 фунт•дюйм (U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    питание
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внутреннее питание: 24 В пост. ток (21…27 В), <200 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    номер аналогового входа
    2
    Тип подключения
    AI1-/Al1+ напряжение биполярного источника: +/- 10 V пост. ток, разрешение 11 бит + знак
    AI2 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 242 Ом, разрешение 11 бит
    AI2 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 11 бит
    input sampling time
    AI1-/Al1+2 мс, +/- 0,5 мс для аналоговый вход(ы)
    Al22 мс, +/- 0,5 мс для аналоговый вход(ы)
    LI1...LI52 мс, +/- 0,5 мс для дискретный вход(ы)
    LI6 (если сконфигурирован как логический вход) 2 мс, +/- 0,5 мс для дискретный вход(ы)
    время срабатывания
    <= 100 мс для STO (останов двигателя при превыш. допустимого вращ. момента)
    AO1 2 ms, допуск +/- 0,5 мс для аналоговый выход(ы)
    R1A, R1B, R1C 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы)
    R2A, R2B 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы)
    absolute accuracy precision
    +/- 0,6 % (AI1-/Al1+) для изменения температуры 60 °C
    +/- 0,6 % (AI2) для изменения температуры 60 °C
    +/- 1 % (AO1) для изменения температуры 60 °C
    ошибка линеаризации
    +/- 0,15 % макс. значения (AI1-/Al1+, AI2)
    +/- 0,2 % (AO1)
    номер аналогового выхода
    1
    тип аналогового выхода
    AO1 логический выход, конфигурируемый программным способом 10 V 20 мА
    AO1 ток, задаваемый программным способом 0...20 mA, полное сопротивление: 500 Ом
    AO1 напряжение, задаваемое программным способом 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 470 Ом
    количество дискретных выходов
    2
    тип дискретного выхода
    Задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C) Н.О./Н.З. - 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика: (R2A, R2B) нет - 100000 циклы
    минимальный коммутируемый ток
    3 мА в 24 В пост. ток для задаваем. релейная логика
    макс. коммутируемый ток
    2 А в 250 В пер. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 (R1, R2)
    2 А в 30 В пост. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 (R1, R2)
    5 А в 250 В пер. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 (R1, R2)
    5 А в 30 В пост. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 (R1, R2)
    количество дискретных входов
    7
    тип дискретного входа
    Программируемый (LI1...LI5)24 V пост. Тока, с уровень 1 ПЛК - 3500 Ом
    Устанавливаемый переключателем (LI6)24 V пост. Тока, с уровень 1 ПЛК - 3500 Ом
    Датчик PTC, конфигурируемый с помощью переключателя (LI6) - 0…6 щупы - 1500 Ом
    Защищенный вход (PWR)24 V пост. Тока - 1500 Ом
    тип дискретных входов
    Отрицательная логика («приемник») (LI1...LI5), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (LI1...LI5), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    Отрицательная логика («приемник») (LI6)если сконфигурирован как логический вход, > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (LI6)если сконфигурирован как логический вход, < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    программы ускорения и замедления
    S, U или по выбранный заказчиком
    Авт. изменение наклона х-ки резистором при превышении тормозной способности
    Линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    тип защиты
    От превышения предельной скорости: привод
    От исчезновения фазы на входе: привод
    Откл. в цепи управления: привод
    Исчезновение фазы на входе: привод
    Повышенное напряжение линии питания: привод
    Повышенное напряжение питания: привод
    Сверхток между выходной фазой и землей: привод
    Защита от перегрева: привод
    Перенапряжение на шине пост. тока: привод
    Короткое замыкание между фазами двигателя: привод
    Тепловая защита: привод
    Исчезновение фазы на входе: двигатель
    Отключение питания: двигатель
    Тепловая защита: двигатель
    сопротивление изоляции
    > 1 мОм 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
    разрешение по частоте
    Аналоговый вход: 0,024/50 Гц
    Дисплейный блок: 0,1 Гц
    протокол порта обмена данными
    Modbus
    CANopen
    тип разъема
    1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus
    1 RJ45 (на зажиме) для Modbus
    Вилка SUB-D 9 на RJ45 для CANopen
    физический интерфейс
    2-проводн. RS 485 для Modbus
    кадр передачи
    RTU для Modbus
    скорость передачи
    4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с для Modbus на зажиме
    9600 bps, 19200 bps для Modbus на лицевой панели
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen
    формат данных
    8 бит, 1 стоповый бит, чет для Modbus на лицевой панели
    8 бит, чет/нечет или без проверки на четность для Modbus на зажиме
    кол-во адресов
    1…127 для CANopen
    1…247 для Modbus
    способ доступа
    Ведомый CANopen
    маркировка
    CE
    рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    высота
    490 мм
    ширина
    240 мм
    глубина
    296 мм
    масса продукта
    14,4 кг
    опциональная карта
    Коммуникационная карта для CC-Link
    Встроенная программируемая плата контроллера
    Коммуникационная карта для DeviceNet
    Коммуникационная карта для Ethernet/IP
    Коммуникационная карта для Fipio
    Плата расширения вв/выв.
    Коммуникационная карта для Interbus-S
    Интерфейсная плата для датчика положения
    Коммуникационная карта для Modbus Plus
    Коммуникационная карта для Modbus TCP
    Коммуникационная карта для Modbus/Uni-Telway
    Плата для мостового крана
    Коммуникационная карта для Profibus DP
    Коммуникационная карта для Profibus DP V1
    Условия эксплуатации
    уровень шума
    43 дБ в соответствии с 86/188/EEC
    электрическая прочность изоляции
    3535 В постоянный ток между зажимами заземления и питания
    5092 В постоянный ток между зажимами управления и питания
    электромагнитная совместимость
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11
    стандарты
    EN 61800-3 среда 2 категория C2
    UL тип 12
    EN/IEC 61800-5-1
    МЭК 60721-3-3 класс 3C2
    EN/IEC 61800-3
    EN 55011 класс A группа 1
    EN 61800-3 среда 1 категория C2
    сертификация продукта
    NOM 117
    GOST
    UL
    C-Tick
    CSA
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    3 в соответствии с UL 840
    степень защиты IP
    IP54
    виброустойчивость
    1 gn (частота= 13…200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    1,5 мм размах (частота= 3…13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    относительная влажность
    5…95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    5…95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -10…50 °C (без ухудшения номинальных значений)
    температура окружающего воздуха при хранении
    -25…70 °C
    рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • турецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SoMove V2.7.5 (FDT Standalone) (Версия 2.7.5)
    Дата 08.06.19
    Размер 281.2 MB
    Дата 08.06.19
    Размер 108.1 KB
    DTM файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Версия 12.8)
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Версия 1.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV61/71/ LIFT Safety integrated function manual (Версия 04)
    Дата 13.12.18
    Размер 829.7 KB
    ATV61-71 to ATV600-900 Migration Manual (Версия 01)
    ATV71W/E5 Simplified manual (Версия 05)
    Дата 14.02.18
    Размер 11.2 MB
    ATV71 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Версия 03)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for ATV71E5U15N4: variable speed drive ATV71 - 1.5kW 2HP - 480V - EMC filter - IP54 (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATVXXX_EAC_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 18.07.18
    Размер 1.7 MB
    ATV71 EU DECLARATION (Версия 1.0)
    Дата 24.01.19
    Размер 2.3 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP ATV 61 - 0.75 to 22 Kw (Версия 1.1)
    Дата 14.12.17
    Размер 1.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.