полная мощность |
577 кВ·А для 400 V AC 50/60Hz / 500 кВт
|
|
предполагаемый линейный Isc |
<= 50 кА с внешними предохранителями
|
|
непрерывный выходной ток |
941 А в 2,5 кГц, 400 V AC 50/60Hz / 500 кВт
|
|
макс. переходной ток |
1412 А для 60 с / 500 кВт / 700 лс1553 А для 2 с / 500 кВт / 700 лс
|
|
выходная частота привода |
0.1...500 Гц
|
|
номинальн. частота коммутации |
2,5 кГц
|
|
частота коммутации |
2...8 kHz регулируем.2,5...8 кГц с понижающим коэффициентом
|
|
диапазон скоростей |
1...100 асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости1...50 синхронный двигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости1...1000 асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения
|
|
точность скорость |
+/- 0,01 % номинальной скорости для 0,2 Tn ... Tn изменение крутящего момента, в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения+/- 10 % номинального проскальзывания для 0,2 Tn ... Tn изменение крутящего момента, без обратной связи по сигналу скорости
|
|
точность момента |
+/- 15 % в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости+/- 5 % в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения
|
|
переходная перегрузка по вращающему моменту |
170 % номинального крутящего момента двигателя, +/- 10 % для 60 с220 % номинального крутящего момента двигателя, +/- 10 % для 2 с
|
|
тормозной момент |
<= 150 % с тормозным резистором или резистором для грузоподъемных машин30 % без тормозного резистора
|
|
профиль управления асинхронным электродвигателем |
Отношение напряжения/частоты, 2 точкиОтношение напряжения/частоты, 5 точкиУправление вектором потока без датчика, стандартныйОтношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/fУправление вектором потока без датчика, система адаптивного управления со стабилизацией мощностиУправление вектором потока без датчика, 2 точкиУправление вектором потока с датчиком, стандартный
|
|
профиль управления синхронным двигателем |
Векторное управление без датчика, стандартныйВекторное управление с датчиком, стандартный
|
|
контур регулирования |
Настраиваемый ПИ регулятор
|
|
компенсация проскальзывания вала двигателя |
Регулируем.Автоматически при любой нагрузкеНедоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек)Подавляемый
|
|
категория перенапряжения |
Класс 3 в соответствии с EN 50178
|
|
локальная индикация |
ЖК дисплейный блок - operation function, status and configuration
|
|
выходное напряжение |
<= напряжение питания
|
|
изоляция |
Электрический между мощностью и управлением
|
|
тип кабеля для внешнего подключения |
Кабель МЭК - 40 °C, медь 70 °C / PVCКабель UL 508 - 40 °C, медь 75 °C / PVC
|
|
электрическое соединение |
Шина M12 - 6 x 300 mm² (L1/R, L2/S, L3/T) ввод снизуШина M12 - 6 x 240 mm² (U/T1, V/T2, W/T3) ввод снизуЗажим - 2,5 мм² / AWG 14 (R1A, R1B, R1C, R2A, R2B) ввод снизуКлеммные блоки с винтовыми зажимами - 1,5 мм² (AI1-/AI1+, AI2, AO1, LI1...LI6, PWR) ввод снизу
|
|
рекомендуемое сечение кабеля двигателя |
4 (3 x 185) mm²
|
|
?????? ?? ????????? ????????? |
1250 А защита предохранителем тип gI - вышерасположенный источник питания
|
|
питание |
Внешнее питание : 24 V пост. ток (19...30 В) - 1 АInternal supply for reference potentiometer : 10 V DC (10...11 V) - <= 10 mAInternal supply : 24 V DC (21...27 V) - <= 100 mA
|
|
номер аналогового входа |
2
|
|
Тип подключения |
Ток, задаваемый программным способом : (AI2) 0...20 мA/4...20 мA - 250 Ом - время выборки: 1.5...2.5 мс - разрешение: 11 битНапряжение биполярного источника : (AI1-/Al1+) +/- 10 V пост. ток - 24 В макс. - время выборки: 1.5...2.5 мс - разрешение: 11 бит + знакНапряжение, задаваемое программным способом : (AI2) 0...10 V пост. ток - 24 В макс. - 30000 Ом - время выборки: 1.5...2.5 мс - разрешение: 11 бит
|
|
номер аналогового выхода |
1
|
|
тип аналогового выхода |
Напряжение, задаваемое программным способом : (AO1) 0...10 V пост. ток - 470 Ом - время выборки: 1.5...2.5 мс - разрешение: 10 битТок, задаваемый программным способом : (AO1) 0...20 мА/4...20 мА - 500 Ом - время выборки: 1.5...2.5 мс - разрешение: 10 бит
|
|
количество дискретных выходов |
2
|
|
тип дискретного выхода |
Задаваем. релейная логика : (R1A, R1B, R1C) Н.О./Н.З. - 6.5...7.5 ms - 100000 циклыЗадаваем. релейная логика : (R2A, R2B) нет - 6.5...7.5 ms - 100000 циклы
|
|
минимальный коммутируемый ток |
3 мА в 24 V пост. ток (задаваем. релейная логика)
|
|
макс. коммутируемый ток |
5 А в 250 V пер. ток в резистивные загрузка - cos phi = 1 (R1, R2)5 А в 30 В пост. ток в резистивные загрузка - L/R = 0 мс (R1, R2)2 А в 250 V пер. ток в индуктивн. загрузка - cos phi = 0,4 (R1, R2)2 А в 30 В пост. ток в индуктивн. загрузка - L/R = 7 мс (R1, R2)
|
|
количество дискретных входов |
7
|
|
тип дискретного входа |
Программируемый (LI1...LI5) 24 V пост. Тока (<= 30 V) , с уровень 1 ПЛК - 3.5 кОм - время выборки: 1.5...2.5 мсУстанавливаемый переключателем (LI6) 24 V пост. Тока (<= 30 V) , с уровень 1 ПЛК - 1.5 кОм - время выборки: 1.5...2.5 мсЗащищенный вход (PWR) 24 V пост. Тока (<= 30 V) - 1.5 кОм
|
|
тип дискретных входов |
Положительная логика (источник) (LI1...LI6) , 0...5 В (состояние 0), 11...30 В (состояние 1)Отрицательная логика («приемник») (LI1...LI6) , 16...30 В (состояние 0), 0...10 В (состояние 1)Положительная логика (источник) (PWR) , 0...2 В (состояние 0), 17...30 В (состояние 1)
|
|
программы ускорения и замедления |
Линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 сS, U или по выбранный заказчиком
|
|
торможение до остановки |
Подачей пост. тока
|
|
типы реализуемых защит |
Защита от перегрева для приводТепловая защита для приводКороткое замыкание между фазами двигателя для приводСверхток между выходной фазой и землей для приводПеренапряжение на шине пост. тока для приводОткл. в цепи управления для приводОт превышения предельной скорости для приводПовышенное напряжение питания для приводПовышенное напряжение линии питания для приводОт исчезновения фазы на входе для приводТепловая защита для двигательИсчезновение фазы двигателя для двигательИсчезновение фазы на входе для приводОтключение питания для двигатель
|
|
электрическая прочность изоляции |
3535 В постоянный ток между зажимами заземления и питания5092 В постоянный ток между зажимами управления и питания
|
|
сопротивление изоляции |
> 1 мОм в 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
|
|
разрешение по частоте |
0,1 Гц для дисплейный блок0,024/50 Гц для аналоговый вход
|
|
протокол порта обмена данными |
CANopenModbus
|
|
тип разъема |
1 RJ45 для Modbus на лицевой панели1 RJ45 для Modbus на зажимеВилка SUB-D 9 на RJ45 для CANopen
|
|
физический интерфейс |
2-проводн. RS 485 для Modbus
|
|
кадр передачи |
RTU для Modbus
|
|
скорость передачи |
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с для Modbus на зажиме9600 bps, 19200 bps для Modbus на лицевой панели
|
|
формат данных |
8 бит, 1 стоповый бит, чет для Modbus на лицевой панели8 бит, чет/нечет или без проверки на четность для Modbus на зажиме
|
|
тип смещения |
Нет импеданса для Modbus
|
|
кол-во адресов |
1...247 адреса для Modbus1...127 адреса для CANopen
|
|
способ доступа |
Ведомый для CANopen
|
|
рабочее положение |
Вертикальный +/- 10 градусов
|
|
цвет оболочки |
Светло-серый RAL 7035
|
|
цвет основания корпуса |
Темно-серый RAL 7022
|
|
высота |
2362 мм
|
|
ширина |
1600 мм
|
|
глубина |
642 мм
|
|
масса продукта |
900 кг
|
|