Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ATV71EXC2C11N4 Schneider Electric

Посмотреть все Altivar 71 Plus

Altivar 71 Plus - ATV71EXC2C11N4

Преобразователи частоты

Изображение ATV71EXC2C11N4 Schneider Electric
Посмотреть все Altivar 71 Plus
Altivar 71 Plus - ATV71EXC2C11N4
Преобразователи частоты

Комплектный преобразователь частоты в шкафу ATV71 110 кВт 400В IP23

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Altivar 71 Plus
    тип устройства или его аксессуаров
    Привод с регулируемой частотой вращения
    краткое название устройства
    ATV71 Plus
    назначение изделия
    Асинхронные электродвигатели
    Синхронные двигатели
    специальная область применения продукта
    Сложное оборудование высокой мощности
    стиль сборки
    В компактном напольном шкафу
    состав комплекта
    Линейный дроссель
    Привод ATV71HC11N4D на радиаторе
    Комплект для выносн. монтажа граф. дисплейн. терминала со степенью защиты IP65
    Выключатель и быстродействующие полупроводниковые предохранители
    Шкаф Sarel Spacial 6000 заводской сборки с выполненным электромонтажом
    Клеммы/шины для подключения двигателя
    фильтр помех
    Встроенный
    число фаз сети
    3 фазы
    номинальное напряжение питания
    (+/- 10 %)
    пределы напряжения питания
    342...457 В
    частота сети питания
    50...60 Hz (+/- 5 %)
    частота сети
    47,5...63 Гц
    мощность двигателя, кВт
    110 кВт для 380...415 V
    линейный ток
    194 А для 400 V AC 50/60Hz / 110 кВт
    Дополнительные характеристики
    полная мощность
    Для 400 V AC 50/60Hz / 110 кВт
    предполагаемый линейный Isc
    100 кА с внешними предохранителями
    непрерывный выходной ток
    215 А в 2,5 кГц, 400 V AC 50/60Hz / 110 кВт
    макс. переходной ток
    323 А для 60 с / 110 кВт
    выходная частота привода
    0...500 Гц
    номинальн. частота коммутации
    2,5 кГц
    частота коммутации
    2...8 kHz регулируем.
    2,5...8 кГц с понижающим коэффициентом
    диапазон скоростей
    1...100 в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
    точность скорость
    +/- 0,01 % номинальной скорости для 0,2 Tn ... Tn изменение крутящего момента, в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения
    +/- 10 % номинального проскальзывания для 0,2 Tn ... Tn изменение крутящего момента, без обратной связи по сигналу скорости
    точность момента
    +/- 15 % в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
    +/- 5 % в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения
    переходная перегрузка по вращающему моменту
    170 % номинального крутящего момента двигателя, +/- 10 % для 60 с
    220 % номинального крутящего момента двигателя, +/- 10 % для 2 с
    тормозной момент
    <= 150 % с тормозным резистором или резистором для грузоподъемных машин
    30 % без тормозного резистора
    профиль управления асинхронным электродвигателем
    Отношение напряжения/частоты, 2 точки
    Отношение напряжения/частоты, 5 точки
    Управление вектором потока без датчика, стандартный
    Отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f
    Управление вектором потока без датчика, система адаптивного управления со стабилизацией мощности
    Управление вектором потока без датчика, 2 точки
    Управление вектором потока с датчиком, стандартный
    профиль управления синхронным двигателем
    Векторное управление без датчика, стандартный
    Векторное управление с датчиком, стандартный
    контур регулирования
    Настраиваемый ПИ регулятор
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Регулируем.
    Автоматически при любой нагрузке
    Недоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек)
    Подавляемый
    категория перенапряжения
    Класс 3 в соответствии с EN 50178
    локальная индикация
    ЖК дисплейный блок - operation function, status and configuration - mounted in the front door
    выходное напряжение
    <= напряжение питания
    изоляция
    Электрический между мощностью и управлением
    тип кабеля для внешнего подключения
    Кабель МЭК - 40 °C, медь 70 °C / PVC
    электрическое соединение
    Зажим M12 - 2 x 185 mm² (L1/R, L2/S, L3/T) ввод снизу
    Зажим M10 - 2 x 150 mm² (U/T1, V/T2, W/T3) ввод снизу
    Зажим - 2,5 мм² / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR) ввод снизу
    рекомендуемое сечение кабеля двигателя
    3 x 120 mm²
    ?????? ?? ????????? ?????????
    315 А защита предохранителем тип gI - вышерасположенный источник питания
    питание
    Внешнее питание : 24 V пост. ток (19...30 В) - 1 А
    Internal supply for reference potentiometer : 10 V DC (10...11 V) - <= 10 mA
    Internal supply : 24 V DC (21...27 V) - <= 100 mA
    номер аналогового входа
    2
    Тип подключения
    Ток, задаваемый программным способом : (AI2) 0...20 мA/4...20 мA - 250 Ом - время выборки: 1.5...2.5 мс - разрешение: 11 бит
    Напряжение биполярного источника : (AI1-/Al1+) +/- 10 V пост. ток - 24 В макс. - время выборки: 1.5...2.5 мс - разрешение: 11 бит + знак
    Напряжение, задаваемое программным способом : (AI2) 0...10 V пост. ток - 24 В макс. - 30000 Ом - время выборки: 1.5...2.5 мс - разрешение: 11 бит
    номер аналогового выхода
    1
    тип аналогового выхода
    Напряжение, задаваемое программным способом : (AO1) 0...10 V пост. ток - 470 Ом - время выборки: 1.5...2.5 мс - разрешение: 10 бит
    Ток, задаваемый программным способом : (AO1) 0...20 мА/4...20 мА - 500 Ом - время выборки: 1.5...2.5 мс - разрешение: 10 бит
    количество дискретных выходов
    2
    тип дискретного выхода
    Задаваем. релейная логика : (R1A, R1B, R1C) Н.О./Н.З. - 6.5...7.5 ms - 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика : (R2A, R2B) нет - 6.5...7.5 ms - 100000 циклы
    минимальный коммутируемый ток
    3 мА в 24 V пост. ток (задаваем. релейная логика)
    макс. коммутируемый ток
    5 А в 250 V пер. ток в резистивные загрузка - cos phi = 1 (R1, R2)
    5 А в 30 В пост. ток в резистивные загрузка - L/R = 0 мс (R1, R2)
    2 А в 250 V пер. ток в индуктивн. загрузка - cos phi = 0,4 (R1, R2)
    2 А в 30 В пост. ток в индуктивн. загрузка - L/R = 7 мс (R1, R2)
    количество дискретных входов
    7
    тип дискретного входа
    Программируемый (LI1...LI5) 24 V пост. Тока (<= 30 V) , с уровень 1 ПЛК - 3.5 кОм - время выборки: 1.5...2.5 мс
    Устанавливаемый переключателем (LI6) 24 V пост. Тока (<= 30 V) , с уровень 1 ПЛК - 1.5 кОм - время выборки: 1.5...2.5 мс
    Защищенный вход (PWR) 24 V пост. Тока (<= 30 V) - 1.5 кОм
    тип дискретных входов
    Положительная логика (источник) (LI1...LI6) , 0...5 В (состояние 0), 11...30 В (состояние 1)
    Отрицательная логика («приемник») (LI1...LI6) , 16...30 В (состояние 0), 0...10 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (PWR) , 0...2 В (состояние 0), 17...30 В (состояние 1)
    программы ускорения и замедления
    Авт. изменение наклона х-ки резистором при превышении тормозной способности
    Линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с
    S, U или по выбранный заказчиком
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    типы реализуемых защит
    Защита от перегрева для привод
    Тепловая защита для привод
    Короткое замыкание между фазами двигателя для привод
    Сверхток между выходной фазой и землей для привод
    Перенапряжение на шине пост. тока для привод
    Откл. в цепи управления для привод
    От превышения предельной скорости для привод
    Повышенное напряжение питания для привод
    Повышенное напряжение линии питания для привод
    От исчезновения фазы на входе для привод
    Тепловая защита для двигатель
    Исчезновение фазы на входе для привод
    Отключение питания для двигатель
    Исчезновение фазы на входе для двигатель
    электрическая прочность изоляции
    3535 В постоянный ток между зажимами заземления и питания
    5092 В постоянный ток между зажимами управления и питания
    сопротивление изоляции
    > 1 мОм в 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
    разрешение по частоте
    0,1 Гц для дисплейный блок
    0,024/50 Гц для аналоговый вход
    протокол порта обмена данными
    CANopen
    Modbus
    тип разъема
    1 RJ45 для Modbus на лицевой панели
    1 RJ45 для Modbus на зажиме
    Вилка SUB-D 9 на RJ45 для CANopen
    физический интерфейс
    2-проводн. RS 485 для Modbus
    кадр передачи
    RTU для Modbus
    скорость передачи
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen
    4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с для Modbus на зажиме
    9600 bps, 19200 bps для Modbus на лицевой панели
    формат данных
    8 бит, 1 стоповый бит, чет для Modbus на лицевой панели
    8 бит, чет/нечет или без проверки на четность для Modbus на зажиме
    тип смещения
    Нет импеданса для Modbus
    кол-во адресов
    1...247 CANopen
    1...247 Modbus
    способ доступа
    Ведомый для CANopen
    опциональная карта
    Встроенная программируемая плата контроллера
    Коммуникационная карта для Profibus DP
    Basic I/O extension card
    Extended I/O extension card
    Encoder interface cards
    Коммуникационная карта для Fipio
    Коммуникационная карта для Modbus/Uni-Telway
    Коммуникационная карта для Modbus Plus
    Коммуникационная карта для Ethernet/IP
    Коммуникационная карта для DeviceNet
    Коммуникационная карта для Profibus DP V1
    Коммуникационная карта для Interbus-S
    Коммуникационная карта для CC-Link
    Коммуникационная карта для Modbus TCP/IP
    доступные функции
    Safe standstill для силовая цепь
    PTC relay для силовая цепь
    Pt100 relay для силовая цепь
    Insulation monitoring для силовая цепь
    Design for IT networks для силовая цепь
    External 230 V supply terminals для силовая цепь
    Buffer voltage 24 V DC power supply для силовая цепь
    Enclosure lighting для силовая цепь
    Переключатель для силовая цепь
    Motor heating для силовая цепь
    External motor fan для силовая цепь
    Voltmeter для силовая цепь
    Door handle for main switch для силовая цепь
    Line contactor для силовая цепь
    Ammeter для силовая цепь
    Enclosure heating для силовая цепь
    Motor choke для силовая цепь
    Cable entry via the top для силовая цепь
    Enclosure plinth для силовая цепь
    Braking unit для силовая цепь
    Relay output C/O для цепь управления
    External 24 V DC supply terminals для силовая цепь
    Автоматический выключатель для силовая цепь
    Control terminals для цепь управления
    Adaptor for 115 V logic inputs для цепь управления
    Изолированный усилитель для цепь управления
    Door handle for circuit breaker для силовая цепь
    рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    цвет оболочки
    Светло-серый RAL 7035
    высота
    2162 мм
    ширина
    600 мм
    глубина
    642 мм
    масса продукта
    315 кг
    Условия эксплуатации
    электромагнитная совместимость
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    степень защиты IP
    IP23
    виброустойчивость
    3M3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    0,6 gn (f = 10...200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    1,5 мм (f = 3...10 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    4 gn 11 мс EN/IEC 60068-2-27
    3M2 EN/IEC 60721-3-3
    уровень шума
    64 дБ в соответствии с 86/188/EEC
    характеристики окружающей среды
    3C2 без образования конденсата в соответствии с IEC 60721-3-3
    3K3 без образования конденсата в соответствии с IEC 60721-3-3
    3S2 без образования конденсата в соответствии с IEC 60721-3-3
    относительная влажность
    0...95 %
    рабочая температура окружающей среды
    0...40 °C без ухудшения номинальных значений
    40...50 °C with current derating of 1.2 % per °C
    температура окружающей среды при хранении
    -25...70 °C
    объём охлаждающего воздуха
    600 м³/ч
    рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    стандарты
    EN 55011 класс A группа 2
    EN 61800-3 среда 1 категория C3
    EN 61800-3 среда 2 категория C3
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    сертификация продукта
    ATEX
    GOST
    маркировка
    CE
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SoMove V2.6.5 (FDT Standalone) (Версия 2.6.5)
    Дата 14.01.19
    Размер 234.4 MB
    Дата 14.01.19
    Размер 107.1 KB
    DTM файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Версия 12.8)
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Версия 1.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV71 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Версия 03)
    ATV61/71/ LIFT Safety integrated function manual (Версия 04)
    Дата 13.12.18
    Размер 829.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV71 EU DECLARATION (Версия 1.0)
    Дата 24.01.19
    Размер 2.3 MB
    ATVXXX_EAC_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 18.07.18
    Размер 1.7 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.