Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ATV71H037M3S337 Schneider Electric

Посмотреть все Altivar 71

Altivar 71 - ATV71H037M3S337

Преобразователи частоты

Изображение ATV71H037M3S337 Schneider Electric
Посмотреть все Altivar 71
Altivar 71 - ATV71H037M3S337
Преобразователи частоты

Преобразователь частоты ATV71 0,37кВт 240В Эмс

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Altivar 71
    тип устройства или его аксессуаров
    Привод с регулируемой частотой вращения
    специальная область применения продукта
    Сложное оборудование высокой мощности
    наименование компонента
    ATV71
    мощность двигателя, кВт
    0.37 кВт при 200...240 В 3 фазы
    мощность двигателя, л.с.
    0.5 лс при 200...240 В 3 фазы
    длина кабеля двигателя
    <= 50 м Экранированный кабель
    <= 100 м Неэкранированный кабель
    напряжение источника питания
    200...240 В (- 15...10 %)
    число фаз сети
    3 фазы
    линейный ток
    3.1 А для 240 В 3 фазы 0.37 кВт / 0.5 лс
    3.5 А для 200 В 3 фазы 0.37 кВт / 0.5 лс
    фильтр помех
    Встроенный
    стиль сборки
    С радиатором
    исполнение
    Усиленное исполнение
    полная мощность
    1.3 кВ·А при 240 В 3 фазы 0.37 кВт / 0.5 лс
    предполагаемый линейный Isc
    <= 5 кА, 3 фазы
    номинальн. выходной ток
    3 А при 4 kHz 230 В 3 фазы 0.37 кВт / 0.5 лс
    макс. переходной ток
    4.5 А для 60 с 3 фазы 0.37 кВт / 0.5 лс
    4.9 А для 2 с 3 фазы 0.37 кВт / 0.5 лс
    выходная частота
    0.1...599 Гц
    номинальн. частота коммутации
    4 kHz
    частота коммутации
    1...16 kHz регулируем.
    4...16 kHz с понижающим коэффициентом
    профиль управления асинхронным электродвигателем
    ENA (адаптирование энергии) система для несбалансированных нагрузок
    Векторное регулирование (FVC) с датчиком (вектор тока)
    Бессенсорное векторное управление (SFVC) (вектор напряжения или тока)
    Отношение напряжение/частота (2 или 5 точек)
    тип смещения
    Нет импеданса для Modbus
    Дополнительные характеристики
    назначение изделия
    Асинхронные электродвигатели
    Синхронные двигатели
    пределы напряжения питания
    170...264 В
    частота сети питания
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    ограничения источников питания
    47,5...63 Гц
    диапазон скоростей
    1...100 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
    1...50 для синхронный двигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
    1...1000 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения
    точность скорость
    +/- 0,01 % номинальной скорости для 0,2 Tn ... Tn изменение крутящего момента в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения
    +/- 10 % номинального проскальзывания для 0,2 Tn ... Tn изменение крутящего момента без обратной связи по сигналу скорости
    точность момента
    +/- 15 % в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
    +/- 5 % в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения
    переходная перегрузка по вращающему моменту
    220 % от номинального крутящего момента электродвигателя +/- 10 % для 2 с
    170 % от номинального крутящего момента электродвигателя +/- 10 % для 60 с каждые 10 минут
    тормозной момент
    <= 150 % с тормозным резистором или резистором для грузоподъемных машин
    30 % без тормозного резистора
    профиль управления синхронным двигателем
    Векторное регулирование без обратной связи по сигналу скорости
    контур регулирования
    Настраиваемый ПИ регулятор
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Регулируем.
    Автоматически при любой нагрузке
    Недоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек)
    Подавляемый
    сигнализация
    1 светодиод красный присутствие напряжение привода
    выходное напряжение
    <= напряжение питания
    изоляция
    Между цепями питания и управления
    тип кабеля
    С комплектом NEMA тип 1 : 3-жила кабель UL 508 в 40 °C, медь 75 °C PVC
    С комплектом для обеспечения степени защиты IP21 и P31 : 3-жила кабель МЭК в 40 °C, медь 70 °C PVC
    Без монтажного комплекта : 1-жила кабель МЭК в 45 °C, медь 70 °C PVC
    Без монтажного комплекта : 1-жила кабель МЭК в 45 °C, медь 90 °C XLPE/EPR
    электрическое соединение
    AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR зажим 2,5 мм² / AWG 14
    L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB зажим 4 mm² / AWG 10
    момент затяжки
    AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR 0.6 Н-м
    L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB 1.4 Н-м / 12,3 фунт•дюйм
    питание
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм), 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <= 10 мА для защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внутреннее питание, 24 В пост. ток, пределы напряжения 21...27 В, <= 200 мА для защита от перегрузки и короткого замыкания
    номер аналогового входа
    2
    Тип подключения
    AI1-/Al1+ напряжение биполярного источника +/- 10 V пост. ток, входное напряжение 24 В макс., разрешение 11 бит + знак
    AI2 ток, задаваемый программным способом 0...20 mA, полное сопротивление 242 Ом, разрешение 11 бит
    AI2 напряжение, задаваемое программным способом 0...10 V пост. ток, входное напряжение 24 В макс., полное сопротивление 30000 Ом, разрешение 11 бит
    длительность выборки
    AI1-/Al1+ 2 мс, +/- 0,5 мс для аналоговый вход(ы)
    Al2 2 мс, +/- 0,5 мс для аналоговых входа вход(ы)
    LI1...LI5 2 мс, +/- 0,5 мс для дискретный вход(ы)
    LI6 (если сконфигурирован как логический вход) 2 мс, +/- 0,5 мс для дискретный вход(ы)
    время выполнения команды выключателем
    <= 100 мс для STO (останов двигателя при превыш. допустимого вращ. момента)
    AO1 2 ms, допуск +/- 0,5 мс для аналоговый выход(ы)
    R1A, R1B, R1C 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы)
    R2A, R2B 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы)
    точность
    AI1-/Al1+ +/- 0,6 % для изменения температуры 60 °C
    AI2 +/- 0,6 % для изменения температуры 60 °C
    AO1 +/- 1 % для изменения температуры 60 °C
    ошибка линеаризации
    AI1-/Al1+, AI2 +/- 0,15 % макс. значения
    AO1 +/- 0,2 %
    номер аналогового выхода
    1
    тип аналогового выхода
    AO1 ток, задаваемый программным способом 0...20 mA, полное сопротивление 500 Ом, разрешение 10 бит
    AO1 логический выход, конфигурируемый программным способом 10 V <= 20 мА
    AO1 напряжение, задаваемое программным способом 0...10 V пост. ток, полное сопротивление 470 Ом, разрешение 10 бит
    количество дискретных выходов
    2
    тип дискретного выхода
    R1A, R1B, R1C задаваем. релейная логика Н.О./Н.З., электрическая устойчивость 100000 циклы
    R2A, R2B задаваем. релейная логика нет, электрическая устойчивость 100000 циклы
    минимальный коммутируемый ток
    Задаваем. релейная логика 3 мА в 24 В пост. ток
    макс. коммутируемый ток
    R1, R2 - резистивные нагрузка, 5 А при 250 В пер. ток, cos phi = 1,
    R1, R2 - резистивные нагрузка, 5 А при 30 В пост. ток, cos phi = 1,
    R1, R2 в индуктивн. загрузка, 2 А в 250 В пер. ток, cos phi = 0,4,
    R1, R2 - индуктивн. нагрузка, 2 А при 30 В пост. ток, cos phi = 0,4,
    количество дискретных входов
    7
    тип дискретного входа
    LI6 : устанавливаемый переключателем 24 V пост. Тока с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 3500 Ом
    PWR : защищенный вход 24 V пост. Тока, полное сопротивление: 1500 Ом в соответствии с ISO 13849-1 уровень d
    LI1...LI5 : программируемый 24 V пост. Тока с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 3500 Ом
    LI6 : датчик PTC, конфигурируемый с помощью переключателя 0...6, полное сопротивление: 1500 Ом
    тип дискретных входов
    LI1...LI5 положительная логика (источник), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 0)
    LI1...LI5 отрицательная логика («приемник»), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 0)
    LI6 (если сконфигурирован как логический вход) положительная логика (источник), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 0)
    LI6 (если сконфигурирован как логический вход) отрицательная логика («приемник»), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 0)
    программы ускорения и замедления
    Авт. изменение наклона х-ки резистором при превышении тормозной способности
    Линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с
    S, U или по выбранный заказчиком
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    типы реализуемых защит
    Привод от превышения предельной скорости
    Привод от исчезновения фазы на входе
    Привод откл. в цепи управления
    Привод исчезновение фазы на входе
    Привод повышенное напряжение линии питания
    Привод повышенное напряжение питания
    Привод сверхток между выходной фазой и землей
    Привод защита от перегрева
    Привод перенапряжение на шине пост. тока
    Привод короткое замыкание между фазами двигателя
    Привод тепловая защита
    Двигатель исчезновение фазы двигателя
    Двигатель отключение питания
    Двигатель тепловая защита
    сопротивление изоляции
    > 1 мОм в 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
    разрешение по частоте
    Аналоговый вход 0,024/50 Гц
    Дисплейный блок 0,1 Гц
    протокол порта обмена данными
    CANopen
    Modbus
    тип разъема
    1 RJ45 для Modbus на лицевой панели
    1 RJ45 для Modbus на зажиме
    Вилка SUB-D 9 на RJ45 для CANopen
    физический интерфейс
    2-проводн. RS 485 для Modbus
    кадр передачи
    RTU для Modbus
    скорость передачи
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen
    4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с для Modbus на зажиме
    9600 bps, 19200 bps для Modbus на лицевой панели
    формат данных
    8 бит, 1 стоповый бит, чет для Modbus на лицевой панели
    8 бит, чет/нечет или без проверки на четность для Modbus на зажиме
    кол-во адресов
    1...247 для Modbus
    1...127 для CANopen
    способ доступа
    Ведомый для CANopen
    маркировка
    CE
    рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    высота
    230 мм
    глубина
    175 мм
    ширина
    130 мм
    масса продукта
    3 кг
    опциональная карта
    CC-Link коммуникационная карта
    Встроенная программируемая плата контроллера
    DeviceNet коммуникационная карта
    Ethernet/IP коммуникационная карта
    Fipio коммуникационная карта
    Плата расширения вв/выв.
    Interbus-S коммуникационная карта
    Интерфейсная плата для датчика положения
    Modbus Plus коммуникационная карта
    Modbus TCP коммуникационная карта
    Modbus/Uni-Telway коммуникационная карта
    Плата для мостового крана
    Profibus DP коммуникационная карта
    Profibus DP V1 коммуникационная карта
    Условия эксплуатации
    уровень шума
    43 дБ в соответствии с 86/188/EEC
    электрическая прочность изоляции
    2830 В постоянный ток между зажимами заземления и питания
    4230 В постоянный ток между зажимами управления и питания
    электромагнитная совместимость
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам в соответствии с IEC 61000-4-6 уровень 3
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам в соответствии с IEC 61000-4-4 уровень 4
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду в соответствии с IEC 61000-4-2 уровень 3
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам в соответствии с IEC 61000-4-3 уровень 3
    Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс в соответствии с IEC 61000-4-5 уровень 3
    стандарты
    EN 55011 класс A группа 1
    EN 61800-3 среда 1 категория C2
    EN 61800-3 среда 2 категория C2
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    МЭК 60721-3-3 класс 3C2
    UL тип 1
    сертификация продукта
    CSA
    C-Tick
    GOST
    NOM 117
    UL
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    степень защиты IP
    IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 60529
    IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    IP21 в соответствии с EN/IEC 60529
    IP21 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 60529
    IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    IP54 на нижней части в соответствии с EN/IEC 60529
    IP54 на нижней части в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    виброустойчивость
    1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    относительная влажность
    5...95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    5...95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    - 200...400 °C без ухудшения номинальных значений
    температура окружающей среды при хранении
    -25...70 °C
    рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SoMove V2.6.5 (FDT Standalone) (Версия 2.6.5)
    Дата 14.01.19
    Размер 234.4 MB
    Дата 14.01.19
    Размер 107.1 KB
    DTM файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Версия 12.8)
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Версия 1.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV71 Installation Manual 0,37 - 90 kW (Версия 05)
    Дата 13.12.18
    Размер 4.9 MB
    ATV71 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Версия 03)
    ATV61/71/ LIFT Safety integrated function manual (Версия 04)
    Дата 13.12.18
    Размер 829.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV71 EU DECLARATION (Версия 1.0)
    Дата 24.01.19
    Размер 2.3 MB
    ATVXXX_EAC_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 18.07.18
    Размер 1.7 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP Altivar 71 (0.37 to 18 kW) (Версия 1.0)
    Дата 01.03.18
    Размер 687.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.