Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Altivar Lift
    тип устройства или его аксессуаров
    Привод с регулируемой частотой вращения
    краткое название устройства
    ATV71
    назначение продукта
    Асинхронные электродвигатели
    Синхронные двигатели
    специальная область применения продукта
    Лифт
    стиль сборки
    С радиатором
    исполнение
    Со встроенным терминалом с 7-сегментным дисплеем
    фильтр помех
    Встроенный
    число фаз сети
    3 фазы
    [Us] номинальное напряжение сети
    380...480 В - 15...10 %
    пределы напряжения питания
    323…528 В
    частота сети питания
    50...60 Hz - 5...5 %
    частота сети
    47,5...63 Гц
    мощность двигателя, кВт
    4 кВт, 3 фазы в 380...480 В
    мощность двигателя, л.с.
    5 лс, 3 фазы в 380...480 В
    линейный ток
    14,1 А для 380 В 3 фазы 4 кВт / 5 лс
    11,5 А для 480 В 3 фазы 4 кВт / 5 лс
    Дополнительные характеристики
    полная мощность
    9,3 кВ·А в 380 В 3 фазы 4 кВт / 5 лс
    предполагаемый линейный Isc
    5 кА для 3 фазы
    номинальн. выходной ток
    10,5 А в 4 kHz 380 В 3 фазы 4 кВт / 5 лс
    7,6 А в 4 kHz 460 В 3 фазы 4 кВт / 5 лс
    макс. переходной ток
    14,3 А для 2 с 3 фазы / 4 кВт / 5 лс
    выходная частота привода
    0…599 Гц
    minimum braking resistance
    19 Ом
    номинальн. частота коммутации
    8 kHz
    частота коммутации
    1...16 kHz регулируем.
    диапазон скоростей
    1…100 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
    1…50 для синхронный двигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
    1…1000 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения
    точность скорость
    +/- 0,01 % номинальной скорости в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения 0,2 Tn ... Tn
    +/- 10 % номинального проскальзывания без обратной связи по сигналу скорости 0,2 Tn ... Tn
    точность момента
    +/- 5 % в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения
    +/- 15 % в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
    переходная перегрузка по вращающему моменту
    170 %, +/- 10 % для 60 с
    220 %, +/- 10 % для 2 с
    тормозной момент
    30 % без тормозного резистора
    <= 150 % с тормозным резистором или резистором для грузоподъемных машин
    профиль управления асинхронным электродвигателем
    Отношение напряжения/частоты, 5 точки
    Отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f
    Отношение напряжения/частоты, 2 точки
    Управление вектором потока с датчиком, стандартный
    Управление вектором потока без датчика, стандартный
    Управление вектором потока без датчика, система адаптивного управления со стабилизацией мощности
    Управление вектором потока без датчика, 2 точки
    профиль управления синхронным двигателем
    Векторное управление без датчика, стандартный
    Векторное управление с датчиком, стандартный
    контур регулирования
    Настраиваемый ПИ регулятор
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Подавляемый
    Регулируем.
    Автоматически при любой нагрузке
    Недоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек)
    локальная индикация
    Напряжение привода: 1 светодиод (красный)
    выходное напряжение
    <= напряжение питания
    изоляция
    Между цепями питания и управления
    type of cable for external connection
    Без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 90 °C / XLPE/EPR
    Без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 70 °C / PVC
    С комплектом для обеспечения степени защиты IP21 и P31: 3 провод (-а)кабель МЭК в 40 °C, медь 70 °C / PVC
    С комплектом NEMA тип 1: 3 провод (-а)кабель UL 508 в 40 °C, медь 75 °C / PVC
    электрическое соединение
    Зажим, зажимная способность: 2,5 мм², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Зажим, зажимная способность: 4 mm², AWG 10 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    момент затяжки
    1,4 Н-м, 12,3 фунт•дюйм (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    0,6 Н-м (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    питание
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 А, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внутреннее питание: 24 В пост. ток (21…27 В), <200 А, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    номер аналогового входа
    2
    Тип подключения
    AI2 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 11 бит
    AI1-/Al1+ напряжение биполярного источника: +/- 10 V пост. ток 24 В макс., разрешение 11 бит + знак
    AI2 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 242 Ом, разрешение 11 бит
    длительность выборки
    2 мс +/- 0,5 мс (LI6)если сконфигурирован как логический вход - дискретный вход(ы)
    2 мс +/- 0,5 мс (LI1...LI5) - дискретный вход(ы)
    2 мс +/- 0,5 мс (AI1-/Al1+) - аналоговых входа вход(ы)
    2 мс +/- 0,5 мс (Al2) - аналоговых входа вход(ы)
    время срабатывания
    R1A, R1B, R1C 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы)
    R2A, R2B 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы)
    AO1 2 ms, допуск +/- 0,5 мс для аналоговый выход(ы)
    <= 100 мс для STO (останов двигателя при превыш. допустимого вращ. момента)
    точность
    +/- 0,6 % (AI1-/Al1+) для изменения температуры 60 °C
    +/- 0,6 % (AI2) для изменения температуры 60 °C
    +/- 1 % (AO1) для изменения температуры 60 °C
    ошибка линеаризации
    +/- 0,15 % макс. значения (AI1-/Al1+, AI2)
    +/- 0,2 % (AO1)
    номер аналогового выхода
    1
    тип аналогового выхода
    AO1 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение 10 бит
    AO1 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 500 Ом, разрешение 10 бит
    AO1 логический выход, конфигурируемый программным способом 10 V 20 А
    количество дискретных выходов
    2
    тип дискретного выхода
    Задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C) Н.О./Н.З. - 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика: (R2A, R2B) нет - 100000 циклы
    минимальный коммутируемый ток
    3 мА в 24 В пост. ток для задаваем. релейная логика
    макс. коммутируемый ток
    5 А в 250 В пер. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (R1, R2)
    5 А в 30 В пост. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (R1, R2)
    2 А в 250 В пер. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (R1, R2)
    2 А в 30 В пост. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (R1, R2)
    количество дискретных входов
    7
    тип дискретного входа
    Программируемый (LI1...LI5)24 V пост. Тока, с уровень 1 ПЛК - 3500 Ом
    Устанавливаемый переключателем (LI6)24 V пост. Тока, с уровень 1 ПЛК - 3500 Ом
    Датчик PTC, конфигурируемый с помощью переключателя (LI6) - 0…6 щупы - 1500 Ом
    Защищенный вход (PWR)24 V пост. Тока - 1500 Ом
    тип дискретных входов
    Положительная логика (LI6)если сконфигурирован как логический вход, < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    Логическая схема отрицания (LI6)если сконфигурирован как логический вход, > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
    Положительная логика (LI1...LI5), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    Логическая схема отрицания (LI1...LI5), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
    Положительная логика (PWR), < 2 В (состояние 0), > 17 В (состояние 1)
    программы ускорения и замедления
    S, U или по выбранный заказчиком
    Линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с
    Авт. изменение наклона х-ки резистором при превышении тормозной способности
    тип защиты
    Защита от перегрева: привод
    Тепловая защита: привод
    Короткое замыкание между фазами двигателя: привод
    Исчезновение фазы на входе: привод
    Сверхток между выходной фазой и землей: привод
    Перенапряжение на шине пост. тока: привод
    Откл. в цепи управления: привод
    От превышения предельной скорости: привод
    Повышенное напряжение питания: привод
    Повышенное напряжение линии питания: привод
    От исчезновения фазы на входе: привод
    Тепловая защита: двигатель
    Исчезновение фазы двигателя: двигатель
    Отключение питания: двигатель
    электрическая прочность изоляции
    3535 В постоянный ток между зажимами заземления и питания
    5092 В постоянный ток между зажимами управления и питания
    сопротивление изоляции
    > 1 мОм 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
    разрешение по частоте
    Дисплейный блок: 0,1 Гц
    Аналоговый вход: 0,024/50 Гц
    протокол порта обмена данными
    CANopen
    Modbus
    тип разъема
    1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus
    1 RJ45 (на зажиме) для Modbus
    Вилка SUB-D 9 на RJ45 для CANopen
    физический интерфейс
    2-проводн. RS 485 для Modbus
    кадр передачи
    RTU для Modbus
    скорость передачи
    9600 bps, 19200 bps для Modbus на лицевой панели
    4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с для Modbus на зажиме
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen
    формат данных
    8 бит, 1 стоповый бит, чет для Modbus на лицевой панели
    8 бит, чет/нечет или без проверки на четность для Modbus на зажиме
    тип смещения
    Нет импеданса для Modbus
    кол-во адресов
    1…247 для Modbus
    1…127 для CANopen
    способ доступа
    Ведомый CANopen
    control options
    Коммуникационная карта для Modbus TCP
    Коммуникационная карта для Fipio
    Коммуникационная карта для Modbus/Uni-Telway
    Коммуникационная карта для Modbus Plus
    Коммуникационная карта для Ethernet/IP
    Коммуникационная карта для DeviceNet
    Коммуникационная карта для Profibus DP
    Коммуникационная карта для Profibus DP V1
    Коммуникационная карта для Interbus-S
    Коммуникационная карта для CC-Link
    Интерфейсная плата для датчика положения
    Плата расширения вв/выв.
    Встроенная программируемая плата контроллера
    Плата для мостового крана
    рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    Условия эксплуатации
    электромагнитная совместимость
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    степень защиты IP
    IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 60529
    IP21 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    IP21 в соответствии с EN/IEC 60529
    IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 60529
    IP54 на нижней части в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    IP54 на нижней части в соответствии с EN/IEC 60529
    виброустойчивость
    1,5 мм размах (частота= 3…13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (частота= 13…200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    уровень шума
    54,5 дБ в соответствии с 86/188/EEC
    относительная влажность
    5…95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    5…95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -10…50 °C (без ухудшения номинальных значений)
    температура окружающего воздуха при хранении
    -25…70 °C
    рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    стандарты
    EN 55011 класс A группа 1
    EN/IEC 61800-3
    МЭК 60721-3-3 класс 3C1
    EN/IEC 61800-5-1
    EN 61800-3 среда 1 категория C2
    МЭК 60721-3-3 класс 3S2
    EN 61800-3 среда 2 категория C2
    UL тип 1
    сертификация продукта
    UL
    C-Tick
    NOM 117
    CSA
    GOST
    маркировка
    CE
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    DTM файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Версия 12.8)
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Версия 1.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV LIFT programming manual (Версия 04)
    Дата 13.12.18
    Размер 3.5 MB
    ATV61/71/ LIFT Safety integrated function manual (Версия 04)
    Дата 13.12.18
    Размер 829.7 KB
    ATV LIFT Quick start guide (Версия 01)
    Дата 13.12.18
    Размер 527.9 KB
    ATV71 Installation Manual 0,37 - 90 kW (Версия 05)
    Дата 13.12.18
    Размер 4.9 MB
    ATV LIFT communication parameters V5.4 (Версия 03)
    Дата 13.12.18
    Размер 2.3 MB
    Дата 13.12.18
    Размер 534.5 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV71L_EU_DECLARATION (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 546.8 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction Sheet - migration table ATV71L to ATV LIFT (Версия 02)
    Instruction sheet - Ferrite core (Версия 01)
    Дата 13.12.17
    Размер 283.1 KB
    EDS файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV_LIFT_DeviceNet (Версия 5.4)
    Дата 31.01.19
    Размер 3.7 KB
    Дата 31.01.19
    Размер 1.3 MB
    Дата 31.01.19
    Размер 393 B
    ATV LIFT CANopen files (Версия 5.4)
    Дата 31.01.19
    Размер 4.6 KB
    Дата 31.01.19
    Размер 484 B
    Дата 31.01.19
    Размер 165.9 KB
    Дата 31.01.19
    Размер 4.6 KB
    Дата 31.01.19
    Размер 4.6 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.