Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Altivar Process ATV900
    тип устройства или его аксессуаров
    Привод с регулируемой частотой вращения
    область применения
    Промышленное использование
    краткое название устройства
    ATV930
    исполнение
    Стандартное исполнение
    Without braking chopper
    назначение изделия
    Асинхронные электродвигатели
    Синхронные двигатели
    исполнение выключателя
    Напольный
    фильтр электромагнитной совместимости
    Встроенный в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C3
    степень защиты IP
    IP21 в соответствии с IEC 61800-5-1
    IP21 в соответствии с IEC 60529
    тип охлаждения
    Принуд. конвекция
    частота сети питания
    50...60 Hz (+/- 5 %)
    число фаз сети
    3 фазы
    [Us] номинальное напряжение сети
    380...440 В (- 15...10 %)
    мощность двигателя, кВт
    110 кВт (нормальная нагрузка)
    90 кВт (тяжелые условия)
    линейный ток
    195 A в 400 В (нормальная нагрузка)
    164 A в 400 В (тяжелые условия)
    207 A в 380 В (нормальная нагрузка)
    174 A в 380 В (тяжелые условия)
    предполагаемый линейный Isc
    50 кА
    полная мощность
    135 kVA в 400 В (нормальная нагрузка)
    113 кВ·А в 400 В (тяжелые условия)
    непрерывный выходной ток
    211 A в 2,5 кГц (нормальная нагрузка)
    173 A в 2,5 кГц (тяжелые условия)
    макс. переходной ток
    253 A в течение 60 с (нормальная нагрузка)
    260 A в течение 60 с (тяжелые условия)
    профиль управления асинхронным электродвигателем
    Постоянный стандартный момент
    Переменный стандартный момент
    Режим оптимизированного момента
    профиль управления синхронным двигателем
    Электродвигатель с постоянными магнитами
    Synchronous reluctance motor
    выходная частота привода
    0.1...599 Гц
    номинальн. частота коммутации
    2,5 кГц
    частота коммутации
    2...8 kHz регулируем.
    2,5...8 кГц с понижающим коэффициентом
    функция защиты
    STO (безопасное выключение крутящего момента) SIL 3
    количество предустановленных скоростей
    16 предустановленных скоростей
    протокол порта обмена данными
    Ethernet/IP
    Modbus последовательн.
    Modbus TCP
    опциональная карта
    Слот A : модуль соединения для Profibus DP V1
    Слот A : модуль соединения для Profinet
    Слот A : модуль соединения для DeviceNet
    Слот A : модуль соединения для шлейф CANopen RJ45
    Слот A : модуль соединения для CANopen SUB-D 9
    Слот A : модуль соединения для CANopen винтовые зажимы
    Слот A : модуль соединения для EtherCAT
    Slot A/slot B/slot C : модуль расширения с дискретными и аналоговыми вх/вых
    Slot A/slot B/slot C : модуль расширения выходных реле
    Slot B : 5/12 V digital encoder interface module
    Slot B : analog encoder interface module
    Slot B : resolver encoder interface module
    Communication module for Ethernet Powerlink
    Дополнительные характеристики
    выходное напряжение
    <= напряжение питания
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Регулируем.
    Автоматически при любой нагрузке
    Может подавляться
    Недоступно для электродвигателей с постоянными магнитами
    программы ускорения и замедления
    Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    типы реализуемых защит
    Двигатель : тепловая защита
    Двигатель : защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента
    Двигатель : исчезновение фазы двигателя
    Привод : тепловая защита
    Привод : защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента
    Привод : превышение температуры
    Привод : сверхток между выходной фазой и землей
    Привод : перегрузка по выходному напряжению
    Привод : защита от короткого замыкания
    Привод : исчезновение фазы двигателя
    Привод : перенапряжение на шине пост. тока
    Привод : повышенное напряжение линии питания
    Привод : повышенное напряжение питания
    Привод : значительное уменьшение напряжения линии питания
    Привод : превышение скорости
    Привод : откл. в цепи управления
    разрешение по частоте
    Дисплейный блок : 0,1 Гц
    Аналоговый вход : 0,012/50 Гц
    электрическое соединение
    Со стороны линии, шина M12
    Двигатель, шина M12
    Управление, съемные клеммные блоки с винтовыми зажимами : 0,5...1,5 мм²
    motor recommanded cable cross section
    1x (3 x 120 mm²) (нормальная нагрузка)
    2 x (3 x 50 мм²) (нормальная нагрузка)
    1 x (3 x 95 mm²) (тяжелые условия)
    состав кабеля
    1x (3 x 150 mm²) (нормальная нагрузка)
    2x (3 x 70 mm²) (нормальная нагрузка)
    1 x (3 x 150 mm²) (тяжелые условия)
    2x (3 x 70 mm²) (тяжелые условия)
    тип разъема
    2 RJ45 (on the control block) для Ethernet IP/Modbus TCP
    1 RJ45 (on the control block) для Modbus последовательн.
    физический интерфейс
    2-проводн. RS 485 для Modbus последовательн.
    кадр передачи
    RTU для Modbus последовательн.
    скорость передачи
    10, 100 Мбит/с для Ethernet IP/Modbus TCP
    4,8, 9,6, 19,2, 38,4 кб/с for Modbus последовательн.
    режим обмена
    Полудуплекс, полный дуплекс, автоопределение для Ethernet IP/Modbus TCP
    формат данных
    8 бит, конфигурируемая проверка на чётность-нечётность или её отсутствие для Modbus последовательн.
    тип смещения
    Нет импеданса для Modbus последовательн.
    кол-во адресов
    1...247 для Modbus последовательн.
    способ доступа
    Ведомый для Modbus TCP
    питание
    Внешний источник питания для дискретных входов : 24 В пост. ток (19...30 В) ток ≤ 1,25 мА (защита от перегрузки и короткого замыкания)
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм) : 10.5 В пост. ток +/- 5 % ток <= 10 мА (защита от перегрузки и короткого замыкания)
    Внутренний источник питания для дискретных входов и входа STO : 24 В пост. ток (21...27 В) ток <= 200 мА (защита от перегрузки и короткого замыкания)
    локальная индикация
    3 mono/dual colour светодиод для локальная диагностика
    5 двухцветный светодиод для состояние встроенной связи
    2 двухцветный светодиод для состояние коммуникационного модуля
    1 красный светодиод для наличие напряжения
    ширина
    400 мм
    высота
    2150 мм
    глубина
    605 мм
    масса продукта
    300 кг
    номер аналогового входа
    3
    Тип подключения
    Напряжение, задаваемое программным способом AI1, AI2, AI3 : 0...10 V пост. ток полное сопротивление 30 кОм, разрешение 12 бит
    Ток, задаваемый программным способом AI1, AI2, AI3 : 0...20 мA/4...20 мA полное сопротивление 250 Ом, разрешение 12 бит
    количество дискретных входов
    10
    тип дискретного входа
    Программируемый DI1...DI8 : 24 V пост. Тока (<= 30 V) полное сопротивление 3.5 кОм
    Программируемый в качестве импульсного входа DI7, DI8 0…30 кГц : 24 V пост. Тока (<= 30 V)
    Безопасное выключение крутящего момента STOA, STOB : 24 V пост. Тока (<= 30 V) полное сопротивление > 2,2 кОм
    совместимость входа
    Дискретный вход STOA, STOB : уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2
    Дискретный вход DI1...DI8 : уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2
    Импульсный ввод DI7, DI8 : уровень 1 ПЛК в соответствии с МЭК 65A-68
    номер аналогового выхода
    2
    количество дискретных выходов
    2
    тип дискретного выхода
    Logic output DQ+ : 0...1 kHz (<= 30 V) DC, 100 mA
    Programmable as pulse output DQ+ : 0...30 kHz (<= 30 V) DC, 20 mA
    Logic output DQ- : 0...1 kHz (<= 30 V) DC, 100 mA
    длительность выборки
    Дискретный вход DI1...DI8 : 2 мс (+/- 0,5 мс)
    Импульсный ввод DI7, DI8 : 5 мс (+/- 1 ms)
    Аналоговый вход AI1, AI2, AI3 : 1 мс (+/- 1 ms)
    Аналоговый выход AQ1, AQ2 : 5 мс (+/- 1 ms)
    точность
    Аналоговый вход AI1, AI2, AI3 : +/- 0,6 % для изменения температуры 60 °C
    Аналоговый выход AQ1, AQ2 : +/- 1 % для изменения температуры 60 °C
    ошибка линеаризации
    Аналоговый вход AI1, AI2, AI3 : +/- 0,15 % макс. значения
    Аналоговый выход AQ1, AQ2 : +/- 0,2 %
    макс. коммутируемый ток
    Релейный выход R1 в индуктивн. загрузка (cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс) : 2 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R1 в индуктивн. загрузка (cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс) : 2 А в 30 В пост. ток
    Релейный выход R2, R3 в индуктивн. загрузка (cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс) : 2 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R2, R3 в индуктивн. загрузка (cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс) : 2 А в 30 В пост. ток
    Релейный выход R1 в резистивные загрузка (cos phi = 1) : 3 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R1 в резистивные загрузка (cos phi = 1) : 3 А в 30 В пост. ток
    Релейный выход R2, R3 в резистивные загрузка (cos phi = 1) : 5 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R2, R3 в резистивные загрузка (cos phi = 1) : 5 А в 30 В пост. ток
    номер релейного выхода
    3
    тип релейного выхода
    Задаваем. релейная логика R1 : реле аварии Н.О./Н.З. электрическая износостойкость 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика R2 : реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 1000000 циклы
    Задаваем. релейная логика R3 : реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 1000000 циклы
    время обновления
    Релейный выход R1, R2, R3 : 5 мс (+/- 0,5 мс)
    минимальный коммутируемый ток
    Релейный выход R1, R2, R3 : 5 мА в 24 В пост. ток
    изоляция
    Между зажимами питания и управления
    специальное применение
    Process
    степень защиты IP
    IP21
    Условия эксплуатации
    сопротивление изоляции
    > 1 мОм в 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
    уровень шума
    69 дБ в соответствии с 86/188/EEC
    рассеиваемая мощность, Вт
    2530 Вт частота коммутации 2,5 кГц (нормальная нагрузка)
    2010 Вт частота коммутации 2,5 кГц (тяжелые условия)
    виброустойчивость
    1,5 мм размах (f = 2...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...200 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    объём охлаждающего воздуха
    720 м³/ч
    рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе
    <= 48 % полная нагрузка в соответствии с МЭК 61000-3-12
    электромагнитная совместимость
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    степень загрязнения
    2 EN/IEC 61800-5-1
    характеристики окружающей среды
    Стойкость к химическому загрязнению класс 3C3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    Стойкость к пылевому загрязнению класс 3S3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    относительная влажность
    5...95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -15...40 °C без ухудшения номинальных значений
    40...50 °C с понижающим коэффициентом
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    рабочая высота
    1000…4800 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    стандарты
    EN/IEC 61800-3
    UL 508C
    EN/IEC 61800-5-1
    МЭК 61000-3-12
    МЭК 60721-3
    IEC 61508
    МЭК 13849-1
    EN/IEC 61800-3 (среда 2 категория C3)
    сертификация продукта
    CSA
    TÜV
    REACH
    маркировка
    CE
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • корейский
    • китайский
    • турецкий
    • польский
    • нидерландский
    • шведский
    • словацкий
    • финский
    • немецкий
    • английский
    • норвежский
    • испанский
    • болгарский
    • венгерский
    • чешский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    • греческий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Languages for VW3A1111 Advanced graphic display terminal V0.84 (Версия 0.84)
    DTM файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar Process ATV900 - DTM Library V2.1.3 (Версия 2.1.3)
    Дата 11.03.19
    Размер 60.5 MB
    Дата 11.03.19
    Размер 147.3 KB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    1) ATV930-ATV950 Getting Started (Версия 01)
    Дата 01.03.18
    Размер 768.3 KB
    ATV900 Modbus Serial Link Manual (Версия 01)
    Дата 01.12.15
    Размер 1.4 MB
    ATV900 Ethernet Embedded manual (Версия 03)
    Дата 18.03.19
    Размер 10.9 MB
    2) ATV930/950 Installation manual (Версия 07)
    Дата 24.03.19
    Размер 6.5 MB
    ATV900 CANopen Manual (VW3A3608, 618, 628) (Версия 02)
    Дата 10.10.18
    Размер 5.2 MB
    ATV900 Embedded Safety function manual (Версия 06)
    Дата 26.06.18
    Размер 2 MB
    ATV600 & ATV900 ATEX manual (Версия 03)
    Дата 26.06.18
    Размер 1.5 MB
    1) ATV930/950 Getting started Annex : SCCR (Версия 06)
    Дата 03.10.18
    Размер 118.2 KB
    ATV900 POWERLINK Manual - VW3A3619 (Версия 01)
    Дата 06.11.18
    Размер 1.2 MB
    ATV900 PROFIBUS DP Manual - VW3A3607 (Версия 01)
    Дата 18.08.15
    Размер 1.8 MB
    ATV900 - Communication parameters addresses V2.1 (Версия 2.1)
    Дата 15.03.19
    Размер 252.8 KB
    3) ATV900 Programming manual (V2.1) (Версия 06)
    Дата 11.03.19
    Размер 10.6 MB
    ATV900 DeviceNet Manual: VW3A3609 (Версия 01)
    Дата 10.10.18
    Размер 5.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for ATV930C11N4F: Variable speed drive ATV930 - 380…440 V - floor standing (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar Process SE Declaration on Short Circuit to PE on motor output (Версия 1.0)
    ATV6XX-9XX-340-APM_TUV_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 06.12.18
    Размер 11.5 MB
    ATV930 950 EU DECLARATION (Версия 1.0)
    Дата 12.11.18
    Размер 44 KB
    ATVXXX_EAC_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 18.07.18
    Размер 1.7 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction Sheet - Extension module Digital and Analog I/O: VW3A3203 (Версия 01)
    Instruction Sheet - Size7 Flange Mounting Kit - VW3A9510...515 (Версия 04)
    Instruction Sheet - Extension module of Output relays: VW3A3204 (Версия 01)
    Instruction sheet - Digital Encoder: VW3A3420 (Версия 01)
    Дата 15.03.19
    Размер 3.7 MB
    ATV IS EMC_plate : VW3A47801 to 05 (Версия 00)
    Дата 28.09.18
    Размер 9.2 MB
    Instruction Sheet HTL Encoder : VW3A3424 (Версия 00)
    Дата 21.09.17
    Размер 1.5 MB
    Instruction Sheet : ATV600F & ATV900F Installation (Версия 01)
    Instruction Sheet - Analog Encoder interface module: VW3A3422 (Версия 01)
    Instruction Sheet - Resolver Encoder interface module: VW3A3423 (Версия 00)
    EDS файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DeviceNet_EDS_VW3A3609 (Версия 1.8)
    Дата 31.01.19
    Размер 53.7 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Версия 1.11)
    Дата 31.01.19
    Размер 155.4 KB
    ATV900 CANopen EDS file V1.6 (Версия 1.6)
    Дата 18.11.18
    Размер 26.5 KB
    ATV900 CANopen EDS (Версия 1.7)
    Дата 31.01.19
    Размер 26.5 KB
    ATV900 CANopen EDS file V1.9 (Версия 1.9)
    Дата 18.11.18
    Размер 26.6 KB
    ATV900 CANopen EDS file V1.8 (Версия 1.8)
    Дата 18.11.18
    Размер 26.5 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Версия 109)
    Дата 31.01.19
    Размер 70.5 KB
    ATV900 Ethernet Embedded EDS file (Версия 1.1)
    Дата 11.01.19
    Размер 4.2 KB
    ATV900 CANopen EDS file (Версия 2.1)
    Дата 15.03.19
    Размер 27 KB
    POWERLINK XDD VW3A3619 (Версия 1.2.1)
    Дата 18.03.19
    Размер 106.6 KB
    EtherCAT ESI file : VW3A3601 (Версия 1.12)
    Дата 31.01.19
    Размер 143.3 KB
    GDS файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PROFINET GSDML file: VW3A3627 (V1.8 IE01) (Версия 1.8)
    Дата 14.01.19
    Размер 74 KB
    PROFIBUS DP GSD file: VW3A3607 V1.12 (Версия 1.12)
    Дата 14.01.19
    Размер 79 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Версия 01)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.