Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Преобразователь частоты ATV930 310/250 кВт 380В 3ф, без тормозного прерывателя

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Altivar Process ATV900
    тип устройства или его аксессуаров
    Привод с регулируемой частотой вращения
    область применения
    Промышленное использование
    краткое название устройства
    ATV930
    исполнение
    Without braking chopper
    Стандартное исполнение
    назначение продукта
    Асинхронные электродвигатели
    Синхронные двигатели
    исполнение выключателя
    Для монтажа на стену
    фильтр электромагнитной совместимости
    Встроенный с 50 м макс. кабель двигателя в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C3
    степень защиты IP
    IP00 в соответствии с IEC 61800-5-1
    IP00 в соответствии с IEC 60529
    IP21 в соответствии с IEC 61800-5-1 with kit VW3A9113 без тормозного модуля
    IP21 в соответствии с IEC 60529 with kit VW3A9113 без тормозного модуля
    IP21 в соответствии с IEC 61800-5-1 with kit VW3A9114 с тормозным модулем
    IP21 в соответствии с IEC 60529 with kit VW3A9114 с тормозным модулем
    тип охлаждения
    Принуд. конвекция
    частота сети питания
    50...60 Hz +/- 5 %
    число фаз сети
    3 фазы
    [Us] номинальное напряжение сети
    380...480 В - 15...10 %
    мощность двигателя, кВт
    315 кВт (нормальная нагрузка)
    250 кВт (тяжелые условия)
    мощность двигателя, л.с.
    500 лс нормальная нагрузка
    400 лс тяжелые условия
    линейный ток
    569 А в 380 В (нормальная нагрузка)
    461 А в 480 В (нормальная нагрузка)
    457 А в 380 В (тяжелые условия)
    375 А в 480 В (тяжелые условия)
    предполагаемый линейный Isc
    50 кА
    полная мощность
    351 кВ·А в 480 В (нормальная нагрузка)
    286 кВ·А в 480 В (тяжелые условия)
    непрерывный выходной ток
    616 А в 2,5 кГц для нормальная нагрузка
    481 А в 2,5 кГц для тяжелые условия
    макс. переходной ток
    739 А в течение 60 с (нормальная нагрузка)
    722 А в течение 60 с (тяжелые условия)
    профиль управления асинхронным электродвигателем
    Переменный стандартный момент
    Постоянный стандартный момент
    Режим оптимизированного момента
    профиль управления синхронным двигателем
    Электродвигатель с постоянными магнитами
    Synchronous reluctance motor
    выходная частота привода
    0,1…599 Гц
    номинальн. частота коммутации
    2,5 кГц
    частота коммутации
    1...8 kГц регулируем.
    2,5...8 кГц с понижающим коэффициентом
    функция защиты
    STO (безопасное выключение крутящего момента) SIL 3
    number of preset speeds
    16 предустановленных скоростей
    протокол порта обмена данными
    Ethernet/IP
    Modbus последовательн.
    Modbus TCP
    option module
    Слот A: модуль соединения для Profibus DP V1
    Слот A: модуль соединения для Profinet
    Слот A: модуль соединения для DeviceNet
    Слот A: модуль соединения для EtherCAT
    Слот A: модуль соединения для шлейф CANopen RJ45
    Слот A: модуль соединения для CANopen SUB-D 9
    Слот A: модуль соединения для CANopen винтовые зажимы
    Slot A/slot B/slot C: модуль расширения с дискретными и аналоговыми вх/вых
    Slot A/slot B/slot C: модуль расширения выходных реле
    Slot B: 5/12 V digital encoder interface module
    Slot B: analog encoder interface module
    Slot B: resolver encoder interface module
    модуль соединения для Ethernet Powerlink
    Дополнительные характеристики
    выходное напряжение
    <= напряжение питания
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Недоступно для электродвигателей с постоянными магнитами
    Автоматически при любой нагрузке
    Может подавляться
    Регулируем.
    программы ускорения и замедления
    Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    тип защиты
    Тепловая защита: двигатель
    Защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента: двигатель
    Исчезновение фазы двигателя: двигатель
    Тепловая защита: привод
    Защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента: привод
    Превышение температуры: привод
    Сверхток между выходной фазой и землей: привод
    Перегрузка по выходному напряжению: привод
    Защита от короткого замыкания: привод
    Исчезновение фазы двигателя: привод
    Перенапряжение на шине пост. тока: привод
    Повышенное напряжение линии питания: привод
    Повышенное напряжение питания: привод
    Значительное уменьшение напряжения линии питания: привод
    Превышение скорости: привод
    Откл. в цепи управления: привод
    разрешение по частоте
    Дисплейный блок: 0,1 Гц
    Аналоговый вход: 0,012/50 Гц
    электрическое соединение
    Управление: винтовой зажим0,5...1,5 мм²/AWG 20...AWG 16
    Со стороны линии: винтовой зажим4 x 185 mm²/3 x 350 kcmil
    Двигатель: винтовой зажим4 x 185 mm²/3 x 350 kcmil
    DC bus: винтовой зажим4 x 185 mm²/3 x 350 kcmil
    тип разъема
    2 RJ45 для Ethernet IP/Modbus TCP on the control block
    1 RJ45 для Modbus последовательн. on the control block
    физический интерфейс
    2-проводн. RS 485 для Modbus последовательн.
    кадр передачи
    RTU для Modbus последовательн.
    скорость передачи
    10, 100 Мбит/с для Ethernet IP/Modbus TCP
    4,8, 9,6, 19,2, 38,4 кб/с для Modbus последовательн.
    режим обмена
    Полудуплекс, полный дуплекс, автоопределение Ethernet IP/Modbus TCP
    формат данных
    8 бит, конфигурируемая проверка на чётность-нечётность или её отсутствие для Modbus последовательн.
    тип смещения
    Нет импеданса для Modbus последовательн.
    кол-во адресов
    1…247 для Modbus последовательн.
    способ доступа
    Ведомый Modbus TCP
    питание
    Внешний источник питания для дискретных входов: 24 В пост. ток (19…30 В), <1,25 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внутренний источник питания для дискретных входов и входа STO: 24 В пост. ток (21…27 В), <200 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    локальная индикация
    Локальная диагностика: 3 светодиод (mono/dual colour)
    Наличие напряжения: 1 светодиод (красный)
    Состояние встроенной связи: 3 светодиод (двухцветный)
    Состояние коммуникационного модуля: 4 светодиод (двухцветный)
    ширина
    598 мм
    высота
    1195 мм
    глубина
    380 мм
    масса продукта
    203 кг
    номер аналогового входа
    3
    Тип подключения
    AI1, AI2, AI3 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 30 кОм, разрешение 12 бит
    AI1, AI2, AI3 ток, задаваемый программным способом: 0...20 мA/4...20 мA, полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 12 бит
    количество дискретных входов
    10
    тип дискретного входа
    DI1...DI8 программируемый, 24 V пост. Тока (<= 30 V), полное сопротивление: 3.5 кОм
    DI7, DI8 программируемый в качестве импульсного входа: 0…30 кГц, 24 V пост. Тока (<= 30 V)
    STOA, STOB безопасное выключение крутящего момента, 24 V пост. Тока (<= 30 V), полное сопротивление: > 2,2 кОм
    совместимость входа
    DI1...DI8: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2
    DI7, DI8: импульсный ввод уровень 1 ПЛК в соответствии с МЭК 65A-68
    STOA, STOB: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2
    тип дискретных входов
    Положительная логика (источник) (DI1...DI8), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    Отрицательная логика («приемник») (DI1...DI8), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (DI7, DI8), < 0.6 В (состояние 0), > 2.5 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (STOA, STOB), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    номер аналогового выхода
    2
    тип аналогового выхода
    Напряжение, задаваемое программным способом AQ1, AQ2: 0...10 V пост. ток полное сопротивление 470 Ом, разрешение 10 бит
    Ток, задаваемый программным способом AQ1, AQ2: 0...20 mA полное сопротивление 500 Ом, разрешение 10 бит
    количество дискретных выходов
    2
    тип дискретного выхода
    Логический выход DQ+ 0…1 кГц <= 30 V пост. ток 100 мА
    Programmable as pulse output DQ+ 0…30 кГц <= 30 V пост. ток 20 мА
    Логический выход DQ- 0…1 кГц <= 30 V пост. ток 100 мА
    длительность выборки
    2 мс +/- 0,5 мс (DI1...DI8) - дискретный вход
    5 мс +/- 1 ms (DI7, DI8) - импульсный ввод
    1 мс +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - аналоговый вход
    5 мс +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - аналоговый выход
    точность
    +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 для изменения температуры 60 °C аналоговый вход
    +/- 1 % AQ1, AQ2 для изменения температуры 60 °C аналоговый выход
    ошибка линеаризации
    AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % макс. значения для аналоговый вход
    AQ1, AQ2: +/- 0,2 % для аналоговый выход
    макс. коммутируемый ток
    Релейный выход R1 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 3 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R1 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 3 А в 30 В пост. ток
    Релейный выход R1 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс: 2 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R1 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс: 2 А в 30 В пост. ток
    Релейный выход R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 5 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 5 А в 30 В пост. ток
    Релейный выход R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс: 2 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс: 2 А в 30 В пост. ток
    номер релейного выхода
    3
    тип релейного выхода
    Задаваем. релейная логика R1: реле аварии Н.О./Н.З. электрическая износостойкость 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика R2: реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 1000000 циклы
    Задаваем. релейная логика R3: реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 1000000 циклы
    время обновления
    Релейный выход (R1, R2, R3): 5 мс (+/- 0,5 мс)
    минимальный коммутируемый ток
    Релейный выход R1, R2, R3: 5 мА в 24 В пост. ток
    изоляция
    Между зажимами питания и управления
    специальное применение
    Process
    степень защиты IP
    IP21
    диапазон мощности
    250…500 кВт в 380…440 В 3 фазы
    250…500 кВт в 480…500 В 3 фазы
    motor starter type
    Variable speed drive
    Условия эксплуатации
    сопротивление изоляции
    > 1 MOhm 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
    уровень шума
    76 дБ в соответствии с 86/188/EEC
    рассеиваемая мощность, Вт
    Принуд. конвекция: 7099 Вт в 380 В, частота переключения 2,5 кГц
    Естественная конвекция: 769 Вт в 380 В, частота переключения 2,5 кГц
    виброустойчивость
    1,5 мм размах (частота= 2…13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    1 gn (частота= 13…200 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    объём охлаждающего воздуха
    1260 м³/ч
    рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    maximum THDI
    <48 % полная нагрузка в соответствии с МЭК 61000-3-12
    электромагнитная совместимость
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    характеристики окружающей среды
    Стойкость к химическому загрязнению class 3C2 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    Стойкость к пылевому загрязнению класс 3S2 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    относительная влажность
    5…95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -10…40 °C (без ухудшения номинальных значений)
    40…60 °C (с понижающим коэффициентом)
    температура окружающего воздуха при хранении
    -25…70 °C
    рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    стандарты
    UL 508C
    EN/IEC 61800-3
    Среда 1 категория C2 EN/IEC 61800-3
    Среда 2 категория C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    МЭК 61000-3-12
    МЭК 60721-3
    IEC 61508
    МЭК 13849-1
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    REACH
    TÜV
    маркировка
    CE
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • корейский
    • китайский
    • турецкий
    • польский
    • нидерландский
    • шведский
    • словацкий
    • финский
    • немецкий
    • английский
    • норвежский
    • испанский
    • болгарский
    • венгерский
    • чешский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    • греческий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Languages for VW3A1111 Advanced graphic display terminal V0.90 (Версия 0.90)
    DTM файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar Process ATV900 - DTM Library (Версия 2.2.1)
    Дата 06.05.19
    Размер 72.4 MB
    Дата 06.05.19
    Размер 147.6 KB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog: Altivar Process ATV900 variable speed drives - English version 2018/11 (pdf) (Версия 6.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    1) ATV930/950 Getting started Annex : SCCR (Версия 06)
    Дата 03.10.18
    Размер 118.2 KB
    3) ATV900 Programming manual (V2.1) (Версия 06)
    Дата 11.03.19
    Размер 10.6 MB
    ATV900 - Communication parameters addresses V2.2 (Версия 2.2)
    Дата 15.03.19
    Размер 254.4 KB
    ATV900 POWERLINK Manual - VW3A3619 (Версия 01)
    Дата 06.11.18
    Размер 1.2 MB
    1) ATV930-ATV950 Getting Started (Версия 01)
    Дата 01.03.18
    Размер 768.3 KB
    ATV600 & ATV900 ATEX manual (Версия 03)
    Дата 26.06.18
    Размер 1.5 MB
    ATV900 Embedded Safety function manual (Версия 06)
    Дата 26.06.18
    Размер 2 MB
    ATV900 Ethernet Embedded manual (Версия 03)
    Дата 18.03.19
    Размер 10.9 MB
    2) ATV930/950 Installation manual (Версия 07)
    Дата 24.03.19
    Размер 6.5 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for ATV930C31N4C: Variable speed drive ATV930 - 380…440 V - floor standing (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV630 930 340 UL CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 31.05.18
    Размер 382 KB
    ATVXXX_EAC_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 18.07.18
    Размер 1.7 MB
    Altivar Process SE Declaration on Short Circuit to PE on motor output (Версия 1.0)
    ATVX30-X50_SEMIF47_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 154.2 KB
    Дата 23.05.18
    Размер 10.4 MB
    ATV930 950 RCM CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 174.5 KB
    ATV630-930 CSA CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 05.02.19
    Размер 77.6 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction sheet - Digital Encoder: VW3A3420 (Версия 01)
    Дата 15.03.19
    Размер 3.7 MB
    Instruction Sheet - Extension module of Output relays: VW3A3204 (Версия 02)
    Instruction Sheet - Resolver Encoder interface module: VW3A3423 (Версия 00)
    Instruction Sheet - Analog Encoder interface module: VW3A3422 (Версия 01)
    ATV IS EMC_plate : VW3A47801 to 05 (Версия 00)
    Дата 28.09.18
    Размер 9.2 MB
    Instruction Sheet - Size7 Flange Mounting Kit - VW3A9510...515 (Версия 04)
    Instruction Sheet - Extension module Digital and Analog I/O: VW3A3203 (Версия 01)
    EDS файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV900 CANopen EDS file V1.8 (Версия 1.8)
    Дата 18.11.18
    Размер 26.5 KB
    ATV900 CANopen EDS file V1.9 (Версия 1.9)
    Дата 18.11.18
    Размер 26.6 KB
    POWERLINK XDD VW3A3619 (Версия 1.2.1)
    Дата 18.03.19
    Размер 106.6 KB
    ATV900 CANopen EDS file (Версия 2.1)
    Дата 15.03.19
    Размер 27 KB
    ATV900 CANopen EDS V2.2 (Версия 2.2)
    Дата
    Размер 27.1 KB
    ATV900 Ethernet Embedded EDS file (Версия 1.9)
    Дата 11.01.19
    Размер 4.5 KB
    EtherCAT ESI file : VW3A3601 (Версия 1.12)
    Дата 31.01.19
    Размер 143.3 KB
    ATV900 CANopen EDS file V1.6 (Версия 1.6)
    Дата 18.11.18
    Размер 26.5 KB
    ATV900 CANopen EDS (Версия 1.7)
    Дата 31.01.19
    Размер 26.5 KB
    GDS файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PROFINET GSDML file: VW3A3627 (V1.8 IE01) (Версия 1.8)
    Дата 14.01.19
    Размер 74 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV930... VARIABLE SPEED DRIVE 220 to 315kW 400V/480V- 3PH - W/O BRAKING - IP21, Product End of Life Instructions (Версия 1.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ABS Marine Certificate ATV930_950 Variable Speed Drives (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV930... VARIABLE SPEED DRIVE 220 to 315kW 400V/480V- 3PH - W/O BRAKING - IP21, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.