Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Linergy
    тип устройства или его аксессуаров
    Кабельный конец
    размер кабельного наконечника
    Средний
    стандарты
    NF C 63-023
    тип упаковки
    Поставка в ленте
    количество в одном комплекте
    5 комплектов по 200
    сечение кабеля
    1 мм²
    Дополнительные характеристики
    тип кабельного наконечника
    Одиночный проводник
    дополнительная информация
    Без держателя маркировочной бирки
    цвет
    Красный
    материал окантовки
    Не содержащий галогенов пластик
    материал трубы
    Медь в соответствии с ISO 1337
    количество кабелей
    1
    калибр AWG
    AWG 18
    размер окантовки
    Ø 3,5 мм
    диаметр трубы
    1.7 мм
    длина
    14 мм
    длина трубы
    8 мм
    масса продукта
    0.165 кг
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -20...105 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Версия 2.2)
    Дата 18.01.18
    Размер 15.1 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Declaration EC conformity connectics AZ5-DZ5 Enclosures (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Screw Terminal Blocks NSYTRV - PEP (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 211 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.