функция
    Выключатель
    представление устройства
    Механизм в сборе
    оттенок цвета
    Белый
    Дополнительные характеристики
    номинальный ток
    10 AX - 250 V
    диапазон мощности
    <= 2300 Вт
    описание полюсов
    1P
    функция выключателя
    2-канальный
    тип контактов
    2 Н.О.
    присоединения
    Винтовые зажимы : 2,5 мм² (жесткий)
    Винтовые зажимы : 2,5 мм² (гибкий)
    длина зачистки проводов
    11 мм
    тип монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Лапками
    Винтами
    материал
    PA (полиамид) моноблок :
    тип покрытия
    Глянцевая
    высота
    81 мм
    ширина
    81 мм
    глубина
    47 мм
    масса продукта
    0.069 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    стандарты
    ГОСТ Р 51324.1 - 2005
    сертификация продукта
    ГОСТ Р
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    2019 (Версия 1.0)
    Дата 23.01.19
    Размер 37 MB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 31.07.17
    Размер 360.4 KB
    (Версия 1.0)
    Дата 31.07.17
    Размер 2.3 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 24.09.18
    Размер 242.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1)
    Дата 31.07.17
    Размер 1.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.